(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[1-1.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][2.51-2.7/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][3.01-3.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.01-4.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][6.01-6.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่ม คาร์ไบด์ แม่พิมพ์ พร้อม หน้าแปลน ที่ป้องกันการอุดตันของเศษเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ดูด วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V40) สามารถเลือก ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ได้ตั้งแต่ m5 และ +0.005/0
รหัสสินค้า |
---|
SV-WHD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.01] |
SV-WHD3-[13,16,20,22,25]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SV-WHD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.01] |
SV-WHD4-[13,16,20,22,25]-PC[1.51-1.7/0.01] |
SV-WHD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.01] |
SV-WHD5-[13,16,20,22,25]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SV-WHD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.01] |
SV-WHD6-[13,16,20,22,25]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SV-WHD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.01] |
SV-WHD8-[13,16,20,22,25]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SV-WHD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.01] |
SV-WHD10-[13,16,20,22,25]-PC[1-1.99/0.01] |
SV-WHD10-[13,16,20,22,25]-PC[6.01-6.2/0.01] |
SVA-WHD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.01] |
SVA-WHD3-[13,16,20,22,25]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SVA-WHD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.01] |
SVA-WHD4-[13,16,20,22,25]-PC[1.51-1.7/0.01] |
SVA-WHD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.01] |
SVA-WHD5-[13,16,20,22,25]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SVA-WHD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.01] |
SVA-WHD6-[13,16,20,22,25]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SVA-WHD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.01] |
SVA-WHD8-[13,16,20,22,25]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SVA-WHD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.01] |
SVA-WHD10-[13,16,20,22,25]-PC[1-1.99/0.01] |
SVA-WHD10-[13,16,20,22,25]-PC[6.01-6.2/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | PC การปรับแต่งขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 3 | 13 ~ 25 | 0.5 ~ 1 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 3 | 13 ~ 25 | - | 1.01 ~ 1.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 4 | 13 ~ 25 | 0.5 ~ 1.5 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 4 | 13 ~ 25 | - | 1.51 ~ 1.7 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 5 | 13 ~ 25 | 0.5 ~ 2.5 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 5 | 13 ~ 25 | - | 2.51 ~ 2.7 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 6 | 13 ~ 25 | 1 ~ 3 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 6 | 13 ~ 25 | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 8 | 13 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 8 | 13 ~ 25 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 10 | 13 ~ 25 | 2 ~ 6 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 10 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | m5 | 10 | 13 ~ 25 | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | 0.5 ~ 1 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | 1.01 ~ 1.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | 0.5 ~ 1.5 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | 1.51 ~ 1.7 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | 0.5 ~ 2.5 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | 2.51 ~ 2.7 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | 1 ~ 3 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 25 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 25 | 2 ~ 6 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 25 | - | 6.01 ~ 6.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทหัว | ปลาย รูปทรง | A | รูปทรง ด้านใน | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | คาร์ไบด์ V40 (HIP) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง