(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไพล็อต พันช์ สำหรับยึดเครื่องปอกคา คาร์ไบด์ ที่มี ปลาย ชนิด R และ ความเผื่อ ความหนา หน้าแปลน แปลนลบ วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V30) มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา การขัดเงา แบบตัก และ การเคลือบผิว TiCN
รหัสสินค้า |
---|
H-WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01] |
H-WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01] |
H-WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
H-WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
L-WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001] |
L-WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.999/0.001] |
L-WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001] |
L-WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.999/0.001] |
WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001] |
WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001] |
WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001] |
WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.999/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | TiCN | 1.6 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | TiCN | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | TiCN | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | TiCN | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.999 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.999 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.999 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | มาตรฐาน | ปลาย รูปทรง | ปลาย R & ทรงเรียว | วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นติดตั้ง | แผ่นสตริปเปอร์เพลท | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | มาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | m5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง