(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไพล็อต พันช์ แบบตรง ที่มี ปลาย คมสำหรับยึดเครื่องปอก คาร์ไบด์ คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทปกติและ การขัดเงา สิ้นรอบ วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V30)
รหัสสินค้า |
---|
L-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
L-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
L-WAPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
L-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-A[15,20,25,30] |
L-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-A[15,20,25,30] |
L-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-A[15,20,25,30] |
L-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-A[15,20,25,30] |
L-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-A[15,20,25,30] |
WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-A[15,20,25,30] |
WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-A[15,20,25,30] |
WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-A[15,20,25,30] |
WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-AC[16-45/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | A ( มุม ทรงเรียว ) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | การเปลี่ยน มุมบริเวณปลายแหลม [AC] (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 2.0 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 2.0 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 3 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 3 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 4 | - | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 5 | - | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 6 | - | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 2.0 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 2.0 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ไม่มี | 3 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ไม่มี | 3 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ไม่มี | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ไม่มี | 4 | - | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ไม่มี | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ไม่มี | 5 | - | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | 16 ~ 45 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | - | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCHES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | 6 | - | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | 16 ~ 45 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | แบบตรง | รูปทรงส่วนปลาย | มุมบริเวณปลายแหลม | วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นติดตั้ง | สตริปเปอร์เพลท | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง