(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไพล็อ พันช์ ไพล็อต คาร์ไบด์ แบบตรง พร้อม ปลาย ชนิด R และร่อง กุญแจ วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V30)
รหัสสินค้า |
---|
WKSTC3-[42,52,62]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1] |
WKSTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1] |
WKSTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1] |
WKSTC4-[42,52,62,72]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC5-[42,52,62,72]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC6-[42,52,62,72]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC8-[42,52,62,72]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC10-[42,52,62,72]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) | LCT การเปลี่ยนแปลงพิกัดความเผื่อความหนาหัว + การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | T ตำแหน่งร่องสลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 42 ~ 62 | - | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | - | 32 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | - | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 42 ~ 72 | - | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 42 ~ 72 | - | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 42 ~ 72 | - | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | - | 32 ~ 71.9 | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | - | - | 32 ~ 71.9 | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 42 ~ 72 | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | - | 32 ~ 71.9 | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | - | - | 32 ~ 71.9 | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 42 ~ 72 | - | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | - | 32 ~ 71.9 | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | - | - | 32 ~ 71.9 | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | แบบตรง | รูปทรงส่วนปลาย | ปลาย R | วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | แผ่นติดตั้ง | แผ่นเพลท พันช์ | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | พร้อมร่องที่ กุญแจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง