1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พรีซิชั่นคาร์ไบด์บัททอนดายแบบป้องกันเศษอุดตันและมีรูคายเทเปอร์ ชนิดมีบ่า

พรีซิชั่นคาร์ไบด์บัททอนดายแบบป้องกันเศษอุดตันและมีรูคายเทเปอร์ ชนิดมีบ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • FLANGE
  • CARBIDE
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เกรด งานละเอียด (ความโคแอกเชียล 0.005 ความกลม 0.0015) แม่พิมพ์ กระดุมเชิงมุมคา คาร์ไบด์ ที่ป้องกันการอุดตัน และทำจาก คาร์ไบด์ (V40) และ อนุภาค คาร์ไบด์ ละเอียดพิเศษ (HIP) ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ดูดเพื่อป้องกันการอุดตันของเศษขยะ มี ปีกหมวก ที่ปลายเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SV-VAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
SV-VAHD3-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
SV-VAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VAHD4-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VAHD5-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
SV-VAHD6-LC[13-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
SV-VAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
SV-VAHD8-LC[13-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
SV-VAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
SV-VAHD10-LC[13-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
SV-VXAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
SV-VXAHD3-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
SV-VXAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VXAHD4-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VXAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VXAHD5-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VXAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
SV-VXAHD6-LC[13-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
SV-VXAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
SV-VXAHD8-LC[13-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
SV-VXAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
SV-VXAHD10-LC[13-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
LC การปรับแต่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
P ขนาดปลาย
(มิลลิเมตร)

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)3-13 ~ 24.90.5 ~ 1

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)4-13 ~ 24.90.5 ~ 1.5

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)5-13 ~ 24.90.5 ~ 2.5

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)6-13 ~ 24.91 ~ 3

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)8-13 ~ 24.91 ~ 4

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)10-13 ~ 24.92 ~ 6

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)3-13 ~ 24.90.5 ~ 1

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)4-13 ~ 24.90.5 ~ 1.5

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)5-13 ~ 24.90.5 ~ 2.5

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)6-13 ~ 24.91 ~ 3

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)8-13 ~ 24.91 ~ 4

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6

-

SVDIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP)10-13 ~ 24.92 ~ 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พั้นช์/ บัททอนดาย บัททอนดาย (มี หัว) มี / ไม่มีรูอากาศ ไม่มี รูปทรงส่วนปลาย แบบกลม
มี / ไม่มีการขัด lapping W/O