1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แองกูล่าบัททอนดายแบบมีความแม่นยำ ประเภทมีหัว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • FLANGE
  • SKD11
  • ผง เหล็กกล้าไฮสปีด
  • CARBIDE
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่พิมพ์ ปุ่มเชิงมุม เกรด งานละเอียด (0.005 โคแอกเชียล) ประเภทนี้มีรูหนีภัยแบบเรียวสำหรับเศษที่เอาออกเพื่อป้องกันเศษอุดตัน และมี ปีกหมวก ที่ปลายเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า แม่พิมพ์ เหล็กกล้า ความเร็วสูง เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง และ เหล็กกล้า ชุบแข็ง (V40)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VPAHD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1/0.001]
VPAHD3-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1/0.001]
VPAHD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1.5/0.001]
VPAHD4-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.001]
VPAHD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-2.5/0.001]
VPAHD5-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.001]
VPAHD6-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-3/0.001]
VPAHD6-LC[10-29.99/0.01]-P[1-3/0.001]
VPAHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-4/0.001]
VPAHD8-LC[10-29.99/0.01]-P[1-4/0.001]
VPAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[2-6/0.001]
VPAHD10-LC[10-29.99/0.01]-P[2-6/0.001]
VSAHD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1/0.001]
VSAHD3-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1/0.001]
VSAHD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1.5/0.001]
VSAHD4-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.001]
VSAHD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-2.5/0.001]
VSAHD5-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.001]
VSAHD6-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-3/0.001]
VSAHD6-LC[10-29.99/0.01]-P[1-3/0.001]
VSAHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-4/0.001]
VSAHD8-LC[10-29.99/0.01]-P[1-4/0.001]
VSAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[2-6/0.001]
VSAHD10-LC[10-29.99/0.01]-P[2-6/0.001]
VWAHD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1/0.001]
VWAHD3-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1/0.001]
VWAHD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1.5/0.001]
VWAHD4-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.001]
VWAHD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-2.5/0.001]
VWAHD5-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.001]
VWAHD6-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-3/0.001]
VWAHD6-LC[10-29.99/0.01]-P[1-3/0.001]
VWAHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-4/0.001]
VWAHD8-LC[10-29.99/0.01]-P[1-4/0.001]
VWAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[2-6/0.001]
VWAHD10-LC[10-29.99/0.01]-P[2-6/0.001]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม)
(มิลลิเมตร)
P ขนาดปลาย
(มิลลิเมตร)

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง38 ~ 25-0.5 ~ 1

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง3-10 ~ 29.990.5 ~ 1

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง48 ~ 25-0.5 ~ 1.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง4-10 ~ 29.990.5 ~ 1.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง58 ~ 25-0.5 ~ 2.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง5-10 ~ 29.990.5 ~ 2.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง613 ~ 30-1 ~ 3

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง6-10 ~ 29.991 ~ 3

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง813 ~ 30-1 ~ 4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง8-10 ~ 29.991 ~ 4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง1013 ~ 30-2 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง10-10 ~ 29.992 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKH5138 ~ 25-0.5 ~ 1

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKH513-10 ~ 29.990.5 ~ 1

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKH5148 ~ 25-0.5 ~ 1.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKH514-10 ~ 29.990.5 ~ 1.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKH5158 ~ 25-0.5 ~ 2.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKH515-10 ~ 29.990.5 ~ 2.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKD11613 ~ 30-1 ~ 3

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKD116-10 ~ 29.991 ~ 3

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKD11813 ~ 30-1 ~ 4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKD118-10 ~ 29.991 ~ 4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKD111013 ~ 30-2 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SKD1110-10 ~ 29.992 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)38 ~ 25-0.5 ~ 1

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)3-10 ~ 29.990.5 ~ 1

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)48 ~ 25-0.5 ~ 1.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)4-10 ~ 29.990.5 ~ 1.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)58 ~ 25-0.5 ~ 2.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)5-10 ~ 29.990.5 ~ 2.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)613 ~ 30-1 ~ 3

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)6-10 ~ 29.991 ~ 3

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)813 ~ 30-1 ~ 4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)8-10 ~ 29.991 ~ 4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)1013 ~ 30-2 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10คาร์ไบด์ V40 (HIP)10-10 ~ 29.992 ~ 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พั้นช์/ บัททอนดาย บัททอนดาย (มี หัว) รูปทรงส่วนปลาย แบบกลม