(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ บล็อค ดายชนิดโบลต์ แม่พิมพ์ วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
BBDG1308-[16,20,22,25,30,35]-P[1-3/0.01]-W[1-4/0.01] |
BBDG1308-LC[16-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-4/0.01] |
BBDG1608-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
BBDG1608-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
BBDG1808-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01] |
BBDG1808-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01] |
BBDG1810-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-W[1-6/0.01] |
BBDG1810-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-6/0.01] |
BBDG2008-[16,20,22,25,30,35]-P[1-9/0.01]-W[1-4/0.01] |
BBDG2008-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-4/0.01] |
BBDG2010-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
BBDG2010-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
BBDG2210-[16,20,22,25,30,35]-P[1-9/0.01]-W[1-6/0.01] |
BBDG2210-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-6/0.01] |
BBDG2213-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-9/0.01] |
BBDG2213-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-9/0.01] |
BBDG2510-[16,20,22,25,30,35]-P[1-12/0.01]-W[1-6/0.01] |
BBDG2510-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]-W[1-6/0.01] |
BBDG2513-[16,20,22,25,30,35]-P[1-9/0.01]-W[1-9/0.01] |
BBDG2513-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-9/0.01] |
BBDG2516-[16,20,22,25,30,35]-P[1-9/0.01]-W[1-12/0.01] |
BBDG2516-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-12/0.01] |
BBDG2813-[16,20,22,25,30,35]-P[1-12/0.01]-W[1-9/0.01] |
BBDG2813-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]-W[1-9/0.01] |
BBDG2816-[16,20,22,25,30,35]-P[1-12/0.01]-W[1-12/0.01] |
BBDG2816-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]-W[1-12/0.01] |
BBDG3213-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-9/0.01] |
BBDG3213-LC[16-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-9/0.01] |
BBDG3216-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-12/0.01] |
BBDG3216-LC[16-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-12/0.01] |
BBDG3220-[16,20,22,25,30,35]-P[1-12/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BBDG3220-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BBDG3520-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BBDG3520-LC[16-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BBDG3525-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-21/0.01] |
BBDG3525-LC[16-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-21/0.01] |
BBDG3816-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-21/0.01]-W[1-12/0.01] |
BBDG3816-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1-12/0.01] |
BBDG4020-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BBDG4020-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BBDG4025-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-21/0.01] |
BBDG4025-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-21/0.01] |
BBDG4520-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BBDG4520-LC[16-35/0.1]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BBDG4525-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-21/0.01] |
BBDG4525-LC[16-35/0.1]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-21/0.01] |
BBDG5025-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-31/0.01]-W[1.5-21/0.01] |
BBDG5025-LC[16-35/0.1]-P[1.5-31/0.01]-W[1.5-21/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลาย | V ( รูปทรง ภายนอก) (มิลลิเมตร) | H ( รูปทรง ภายนอก) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งเพิ่มเติมความยาวรวม (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | R (มุม ปลาย R) (มิลลิเมตร) | W ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 13 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 13 | 8 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 3 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 16 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 16 | 8 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 18 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 18 | 8 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 18 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 6 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 18 | 10 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 6 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 20 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 20 | 8 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 20 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 6 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 20 | 10 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 6 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 22 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 6 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 22 | 10 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 6 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 22 | 13 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 9 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 22 | 13 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 9 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 25 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 12 | - | 1 ~ 6 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 25 | 10 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 12 | - | 1 ~ 6 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 25 | 13 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 9 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 25 | 13 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 9 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 25 | 16 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 12 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 25 | 16 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 12 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 28 | 13 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 12 | - | 1 ~ 9 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 28 | 13 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 12 | - | 1 ~ 9 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 28 | 16 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 12 | - | 1 ~ 12 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 28 | 16 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 12 | - | 1 ~ 12 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 32 | 13 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 9 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 32 | 13 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 9 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 32 | 16 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 12 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 32 | 16 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 12 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 32 | 20 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 12 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 32 | 20 | - | 16 ~ 35 | 1 ~ 12 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 35 | 20 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 16 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 35 | 20 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 16 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 35 | 25 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 16 | - | 1.5 ~ 21 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 35 | 25 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 16 | - | 1.5 ~ 21 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 38 | 16 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 21 | - | 1 ~ 12 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 38 | 16 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 21 | - | 1 ~ 12 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 40 | 20 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 21 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 40 | 20 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 21 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 40 | 25 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 21 | - | 1.5 ~ 21 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 40 | 25 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 21 | - | 1.5 ~ 21 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 45 | 20 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 26 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 45 | 20 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 26 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 45 | 25 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 26 | - | 1.5 ~ 21 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 45 | 25 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 26 | - | 1.5 ~ 21 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 50 | 25 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 31 | - | 1.5 ~ 21 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | 50 | 25 | - | 16 ~ 35 | 1.5 ~ 31 | - | 1.5 ~ 21 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | สลักเกลียว ยึด | ร่องล๊อคเศษโลหะ | ไม่มี | วัสดุ | เทียบเท่า SKD11 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง