(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ บล็อค แม่พิมพ์ ที่มี รูปทรง อิสระ สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า แม่พิมพ์ และ เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง
รหัสสินค้า |
---|
FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลาย | วัสดุ | V ( รูปทรง ภายนอก) (มิลลิเมตร) | H ( รูปทรง ภายนอก) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งเพิ่มเติมความยาวรวม (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | R (มุม ปลาย R) (มิลลิเมตร) | W ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | เทียบเท่า SKD11 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | เทียบเท่า SKD11 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
- | BLOCK DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | แบบตรง | ร่องล๊อคเศษโลหะ | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง