1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บัททอนดาย แบบกำหนดขนาดได้ - มีบ่า-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • FLANGE
  • SKD11
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิว บัททอน แม่พิมพ์ มีจำหน่ายเป็นครั้งแรกแล้ว! เสริมความแข็งแกร่งให้กับคมตัดและ พื้นผิว ด้านใน !

เทคโนโลยี กระบวนการเตรียมผิว ใหม่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ''ฉันต้องการยืด อายุการใช้งาน ของ บัททอนดาย ตลอดจน พั้นช์'' และ ''ฉันกำลังทดลองและข้อผิดพลาดใน การเคลือบผิว บัททอนดาย'' font color="red" > "αprocessing®" คือ สารละลาย

[ลักษณะของการรักษาด้วย α®]
· บรรลุ ความแข็ง ที่ดีขึ้น โดยไม่ทำให้ ความแกร่ง ลดลงผ่านการตกผลึกระดับนาโนบน พื้นผิว ที่ผ่านการบำบัด !
· เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษา พื้นผิว ทั่วไป สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้โดยการลดการเปลี่ยนแปลงในขนาด กระแสไฟฟ้า รูปทรง คมตัด และ รูปทรง ร่อง เพื่อป้องกันการกำจัดเศษ!
· ด้วย การขึ้นรูป พื้นผิวขนาดเล็กบน พื้นผิว ที่ผ่านการบำบัด สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จะลดลง คุณสมบัติการเลื่อนที่ดีขึ้น !

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FHDD8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]
FHDD10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]
FHDD13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]
FHDD16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]
FHDD20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]
FHDD25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDD25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDD32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]
FHDD38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]
FHDD45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]
FHDD50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]
FHDD56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]
FHDDS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]
FHDDS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]
FHDDS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]
FHDDS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]
FHDDS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]
FHDDS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]
FHDDS38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]
FHDDS45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]
FHDDS50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]
FHDDS56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]
FHDE8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]
FHDE10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-7/0.2]
FHDE13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]
FHDE16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]
FHDE20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]
FHDE25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDE32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]
FHDE38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]
FHDE45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]
FHDE50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]
FHDE56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]
FHDES10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]
FHDES13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]
FHDES16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]
FHDES20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]
FHDES25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]
FHDES32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]
FHDES38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]
FHDES45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]
FHDES50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]
FHDES56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]
FHDG8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]
FHDG10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]
FHDG13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]
FHDG16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]
FHDG20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]
FHDG25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDG32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]
FHDG38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]
FHDG45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]
FHDG50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]
FHDG56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]
FHDGS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]
FHDGS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]
FHDGS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]
FHDGS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]
FHDGS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]
FHDGS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]
FHDGS38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]
FHDGS45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]
FHDGS50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]
FHDGS56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]
FHDR8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-R[0.15-2.19/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]
FHDR10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-R[0.15-3.19/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]
FHDR13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-R[0.15-4.24/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]
FHDR16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-R[0.15-5.24/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]
FHDR20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-R[0.15-6.24/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]
FHDR25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-R[0.15-8.24/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDR32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-R[0.15-10.49/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]
FHDR38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-R[0.15-13.49/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]
FHDR45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-R[0.15-17.99/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]
FHDR50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-R[0.15-20.49/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]
FHDR56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-R[0.15-22.99/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]
FHDRS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.15-2.99/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]
FHDRS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-R[0.15-4.24/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]
FHDRS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-R[0.15-5.24/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]
FHDRS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-R[0.15-6.24/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]
FHDRS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-R[0.15-8.24/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]
FHDRS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-R[0.15-10.49/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]
FHDRS38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-R[0.15-13.49/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]
FHDRS45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-R[0.15-17.99/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]
FHDRS50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-R[0.15-20.49/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]
FHDRS56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-R[0.15-22.99/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]
FMHD6-[16-40/0.1]-P[0.5-3.2/0.01]-S[3-4/1]-G[3-3.6/0.2]
FMHD8-[16-40/0.1]-P[0.5-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]
FMHD10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]
FMHD13-[16-40/0.1]-P[1.5-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]
FMHD16-[16-40/0.1]-P[2.5-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงตรงปลายพิน การจำแนก มิติ L D (เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน )
(มิลลิเมตร)
G (เส้นผ่านศูนย์กลางตัดราคา)
(มิลลิเมตร)
L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)
P ( มิติ ปลาย )
(มิลลิเมตร)
R (มุม ปลาย R)
(มิลลิเมตร)
S (ความยาวจาก ปลาย ถึงอันเดอร์คัต)
(มิลลิเมตร)
W ( มิติ ปลาย )
(มิลลิเมตร)

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด83 ~ 4.816 ~ 401 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด103 ~ 6.816 ~ 401 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด133 ~ 916 ~ 401 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด163 ~ 1116 ~ 401 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด204 ~ 1316 ~ 401.5 ~ 12.5-3 ~ 81.5 ~ 12.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.5-3 ~ 8-

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.5-3 ~ 81.5 ~ 16.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด328 ~ 21.516 ~ 402 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด389.5 ~ 27.516 ~ 402.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด4513 ~ 36.516 ~ 403 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด5017 ~ 41.516 ~ 403.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL40.0 สูงสุด5619.5 ~ 46.516 ~ 404 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป105 ~ 6.540.1 ~ 801 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป135 ~ 940.1 ~ 801 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป165 ~ 1140.1 ~ 1001 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป205 ~ 1340.1 ~ 1001.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป256 ~ 1740.1 ~ 1001.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป329 ~ 21.540.1 ~ 1002 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป3811 ~ 27.540.1 ~ 1002.5 ~ 27-3 ~ 152.5 ~ 27

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป4514 ~ 36.540.1 ~ 1003 ~ 36-3 ~ 203 ~ 36

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป5018 ~ 41.540.1 ~ 1003.5 ~ 41-3 ~ 203.5 ~ 41

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10DL 40.1 ขึ้นไป5620 ~ 46.540.1 ~ 1004 ~ 46-3 ~ 204 ~ 46

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด83 ~ 4.816 ~ 401 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด103 ~ 716 ~ 401 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด133 ~ 916 ~ 401 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด163 ~ 1116 ~ 401 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด204 ~ 1316 ~ 401.5 ~ 12.5-3 ~ 81.5 ~ 12.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.5-3 ~ 81.5 ~ 16.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด328 ~ 21.516 ~ 402 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด389.5 ~ 27.516 ~ 402.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด4513 ~ 36.516 ~ 403 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด5017 ~ 41.516 ~ 403.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL40.0 สูงสุด5619.5 ~ 46.516 ~ 404 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป105 ~ 6.540.1 ~ 801 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป135 ~ 940.1 ~ 801 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป165 ~ 1140.1 ~ 1001 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป205 ~ 1340.1 ~ 1001.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป256 ~ 1740.1 ~ 1001.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป329 ~ 21.540.1 ~ 1002 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป3811 ~ 27.540.1 ~ 1002.5 ~ 27-3 ~ 152.5 ~ 27

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป4514 ~ 36.540.1 ~ 1003 ~ 36-3 ~ 203 ~ 36

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป5018 ~ 41.540.1 ~ 1003.5 ~ 41-3 ~ 203.5 ~ 41

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10EL 40.1 ขึ้นไป5620 ~ 46.540.1 ~ 1004 ~ 46-3 ~ 204 ~ 46

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด83 ~ 4.816 ~ 401 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด103 ~ 6.816 ~ 401 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด133 ~ 916 ~ 401 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด163 ~ 1116 ~ 401 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด204 ~ 1316 ~ 401.5 ~ 12.5-3 ~ 81.5 ~ 12.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.5-3 ~ 81.5 ~ 16.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด328 ~ 21.516 ~ 402 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด389.5 ~ 27.516 ~ 402.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด4513 ~ 36.516 ~ 403 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด5017 ~ 41.516 ~ 403.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL40.0 สูงสุด5619.5 ~ 46.516 ~ 404 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป105 ~ 6.540.1 ~ 801 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป135 ~ 940.1 ~ 801 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป165 ~ 1140.1 ~ 1001 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป205 ~ 1340.1 ~ 1001.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป256 ~ 1740.1 ~ 1001.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป329 ~ 21.540.1 ~ 1002 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป3811 ~ 27.540.1 ~ 1002.5 ~ 27-3 ~ 152.5 ~ 27

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป4514 ~ 36.540.1 ~ 1003 ~ 36-3 ~ 203 ~ 36

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป5018 ~ 41.540.1 ~ 1003.5 ~ 41-3 ~ 203.5 ~ 41

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10GL 40.1 ขึ้นไป5620 ~ 46.540.1 ~ 1004 ~ 46-3 ~ 204 ~ 46

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด83 ~ 4.816 ~ 401 ~ 4.40.15 ~ 2.193 ~ 41 ~ 4.4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด103 ~ 6.816 ~ 401 ~ 6.40.15 ~ 3.193 ~ 61 ~ 6.4

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด133 ~ 916 ~ 401 ~ 8.50.15 ~ 4.243 ~ 81 ~ 8.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด163 ~ 1116 ~ 401 ~ 10.50.15 ~ 5.243 ~ 81 ~ 10.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด204 ~ 1316 ~ 401.5 ~ 12.50.15 ~ 6.243 ~ 81.5 ~ 12.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.50.15 ~ 8.243 ~ 81.5 ~ 16.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด328 ~ 21.516 ~ 402 ~ 210.15 ~ 10.493 ~ 82 ~ 21

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด389.5 ~ 27.516 ~ 402.5 ~ 270.15 ~ 13.493 ~ 82.5 ~ 27

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด4513 ~ 36.516 ~ 403 ~ 360.15 ~ 17.993 ~ 83 ~ 36

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด5017 ~ 41.516 ~ 403.5 ~ 410.15 ~ 20.493 ~ 83.5 ~ 41

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL40.0 สูงสุด5619.5 ~ 46.516 ~ 404 ~ 460.15 ~ 22.993 ~ 84 ~ 46

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป105 ~ 6.540.1 ~ 801 ~ 60.15 ~ 2.993 ~ 101 ~ 6

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป135 ~ 940.1 ~ 801 ~ 8.50.15 ~ 4.243 ~ 101 ~ 8.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป165 ~ 1140.1 ~ 1001 ~ 10.50.15 ~ 5.243 ~ 101 ~ 10.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป205 ~ 1340.1 ~ 1001.5 ~ 12.50.15 ~ 6.243 ~ 121.5 ~ 12.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป256 ~ 1740.1 ~ 1001.5 ~ 16.50.15 ~ 8.243 ~ 121.5 ~ 16.5

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป329 ~ 21.540.1 ~ 1002 ~ 210.15 ~ 10.493 ~ 152 ~ 21

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป3811 ~ 27.540.1 ~ 1002.5 ~ 270.15 ~ 13.493 ~ 152.5 ~ 27

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป4514 ~ 36.540.1 ~ 1003 ~ 360.15 ~ 17.993 ~ 203 ~ 36

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป5018 ~ 41.540.1 ~ 1003.5 ~ 410.15 ~ 20.493 ~ 203.5 ~ 41

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10RL 40.1 ขึ้นไป5620 ~ 46.540.1 ~ 1004 ~ 460.15 ~ 22.993 ~ 204 ~ 46

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10AL40.0 สูงสุด63 ~ 3.616 ~ 400.5 ~ 3.2-3 ~ 4-

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10AL40.0 สูงสุด83 ~ 4.816 ~ 400.5 ~ 4.4-3 ~ 4-

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10AL40.0 สูงสุด103 ~ 6.816 ~ 401 ~ 6.4-3 ~ 6-

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10AL40.0 สูงสุด133 ~ 916 ~ 401.5 ~ 8.5-3 ~ 8-

-

BUTTON DIE 1 ชิ้น 7 วัน 10AL40.0 สูงสุด163 ~ 1116 ~ 402.5 ~ 10.5-3 ~ 8-

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทหัว รูปทรง ภายใน ปกติ การเก็บรักษาเศษเหล็ก ไม่มี
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อป้องกันเศษอุดตัน ไม่ วัสดุ เทียบเท่า SKD11 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง D ก้าน M5