(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

สปริงความตึง โหลดน้ำหนักเบา เป็นพิเศษ / โหลดน้ำหนักเบา OD 3-8
MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- สามารถเลือกวัสดุลวดสปริงได้ 2 แบบ SUS304WP-B หรือ SWP-A
- C-AWA และ C-AUA คือสปริงแรงดึงน้ำหนักเบาพิเศษ
- C-AWY และ C-AUY คือสปริงแรงดึงน้ำหนักเบา
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 8.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 60 mm
| ราคา มาตรฐาน : ฿ 13.64- |
|---|
|
วันจัดส่ง: |

คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบาพิเศษ
MISUMI
· ประเภท สปริง: คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุสปริง: ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB ค่าคงที่สปริง ±10%
・ ประเภท รุ่น: C-UF, C-UR, C-UV, C-UY
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]:2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
| ราคา มาตรฐาน : ฿ 5.92- |
|---|
| ราคาพิเศษ |
|
วันจัดส่ง: |

สปริงความตึง ปานกลางเบา / โหลดปานกลาง OD 3-10
MISUMI
- สปริงแรงดึง เบาปานกลาง / โหลดปานกลาง จาก MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- สามารถเลือกวัสดุลวดสปริงได้ 2 แบบ SUS304WP-B หรือ SWP-A
- C-AWU และ C-AUU เป็นสปริงแรงดึงปานกลางและเบา
- C-AWS และ C-AUS เป็นสปริงแรงดึงปานกลาง
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 10.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 60 mm
- สปริงรับแรงดึงจาก MISUMI
| ราคา มาตรฐาน : ฿ 13.64- |
|---|
|
วันจัดส่ง: |

คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก
MISUMI
・ ประเภทสปริง: คอยล์สปริงแบบขดลวดกลม รับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุสปริง: ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB ค่าคงที่สปริง ±10%
・ ประเภทรุ่น:C-UBB
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]:4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
| ราคา มาตรฐาน : ฿ 10.53- |
|---|
| ราคาพิเศษ |
|
วันจัดส่ง: |

สปริงดีด มุม แขน (90°/135°/180°)
MISUMI
· สปริงดีดกลับรุ่นประหยัด-ขนาดมุม 90°/135°/180°
· รหัสสินค้าสำหรับซีรีส์นี้: C-UA90R, C-UA90L, C-UA135R, C-UA135L, C-UA180R และ C-UA180R
· วัสดุ: สเตนเลส (SUS304-WPB)
· ขนาดมุม: 90°/135°/180°
· ประเภทของแขนมุม: ม้วนขวาและม้วนซ้าย
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 2, 3, 4, 5 และ 6
· จำนวนขดลวด n: 3, 4 และ 5
· สปริงดีดกลับถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ไฟฟ้า
· สปริงดีดกลับออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบิดหรือแรงหมุนเมื่อบิดงอหรือเกิดการเบี่ยงเบนเชิงมุม
|
วันจัดส่ง: |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง