• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 20/2/2022 to 6:00 21/2/2022. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | Notice holiday in February 2022

F.R.L. Units แบรนด์ SMC ดีไซน์ใหม่ พร้อมคุณสมบัติที่คุณไม่ควรพลาด

Modular Type F.R.L. Unit, AC Series Modular Type F.R.L. Unit, AC Series
  • สามารถมองเห็นระดับน้ำด้านในได้ 360°
  • กระเปาะแก้วทนทานต่อสภาพแวดล้อม รักษาระดับความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
  • น้ำหนักเบาขึ้นถึง 90 กรัม

Pressure Drop: ลดการสูญเสียพลังงาน, สูญเสียความดันน้อยลง 50%

Set Pressure: 0.05 ถึง 0.7 MPa, 0.02 ถึง 0.2 MPa

ถอดเปลี่ยนตัวกรองได้ง่าย

ถ้วยแก้วติดอยู่กับตัวกรองลม สามารถเปลี่ยนตัวกรองด้านในได้สะดวกขึ้นเพียงถือแล้วถอด

ถอดเปลี่ยนตัวกรองได้ง่าย
ลดพื้นที่ในการใช้งาน
ลดพื้นที่ในการใช้งาน
กระเปาะแก้วป้องกันถ้วยแก้ว

ใช้กระเปาะแก้วที่ทำจาก Polycarbonate แทนของเดิม ซึ่งที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ในกรณีที่ใช้งานกับน้ำมันหรือสารเคมีที่มีการกัดกร่อนจะช่วยลดการจับตัวของสิ่งแปลกปลอมได้ดี จึงลดการเกิดการแตกร้าวของกระเปาะได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

กระเปาะแก้วป้องกันถ้วยแก้ว
โมเดลที่ใช้ร่วมกัน
โมเดลที่ใช้ร่วมกัน

Series Configuration

Air Filter, Regulator, Lubricator

Air Combination,
Air Filter + Regulator + Lubricator

Air Combination,Air Filter + Regulator + Lubricator
Combination Equipment Series
Air Filter, Regulator, Lubricator AC10 to 40-A
Port size Set Pressure (MPa)
M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Air Filter + Regulator + Lubricator
Part Number Connection Dia. Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20-02G-C-A Rc1/4 [Manual] Manual 20 2,882 stockStock
AC25-03DG-A Rc3/8 [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions 25 3,981 stockStock
AC30-03CG-A Rc3/8 [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions 30 4,270 stockStock
AC40-04DG-S-A Rc1/2 [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions 40 6,199 stockStock

Filter Regulator, Lubricator

Air Combination,
Filter Regulator + Lubricator

Air Combination, Filter Regulator + Lubricator
Combination Equipment Series
Filter regulator, Lubricator AC10A to 40-A-A
Port size Set Pressure (MPa)
M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Filter Regulator + Lubricator
Part Number Connection Dia. Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20A-F01CG-A G1/8 [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions 20 2,786 stockStock
AC20A-N02G-A NPT1/4 [Manual] Manual 20 2,264 stockStock
AC30A-02D-V-A Rc1/4 [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions 30 4,591 stockStock
AC40A-04G-A Rc1/2 [Manual] Manual 40 4,001 stockStock

Air Filter, Regulator

Air Combination,
Air Filter + Regulator

Air Combination, Air Filter + Regulator
Combination Equipment Series
Air Filter, Regulator AC10B to 40B-A
Port size Set Pressure (MPa)
M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Air Filter + Regulator
Part Number Connection Dia. Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20B-F02CG-B G1/4 [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions 20 2,323 stockStock
AC30B-03E-B Rc3/8 [Manual] Manual 30 2,207 stockStock
AC40B-F06DE-B G3/4 [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions 40 4,212 stockStock

Air Filter, Mist Separator, Regulator

Air Combination,
Air Filter + Mist Separator + Regulator

Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator
Combination Equipment Series
Air Filter, Mist separator, Regulator AC10C to 40C-A
Port size Set Pressure (MPa)
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator
Part Number Connection Dia. Mist Separator Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20C-02CG-A Rc1/4 0.3µm [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions 20 3,769 stockStock
AC30C-03-A Rc3/8 0.3µm [Manual] Manual 30 3,029 stockStock
AC40C-04DG-A Rc1/2 0.3µm [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions 40 6,006 stockStock

Filter Regurator, Mist Separator

Air Combination,
Air Filter + Regulator

Air Combination, Air Filter + Regulator
Combination Equipment Series
Filter regurator,
Mist separator
AC10D to 40D-A
Port size Set Pressure (MPa)
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Air Filter + Regulator
Part Number Connection Dia. Mist Separator Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20D-02CG-A Rc1/4 0.3µm [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions 20 3,383 stockStock
AC30D-02DG-A Rc1/4 0.3µm [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions 30 4,772 stockStock
AC40D-04-A Rc1/2 0.3µm [Manual] Manual 40 3,820 stockStock
F.R.L. Units

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง

ติดต่อฝ่าย Customer Service

โทร.033-684-730 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th