• แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 20/2/2022 to 6:00 21/2/2022. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | Notice holiday in February 2022

Switching Power Supply and Safety Solutions ลดราคาสูงสุดถึง 40%

ตู้ controller
เปลี่ยนมาใช้ IDEC ดีอย่างไร

check_icon ประหยัดงบ คุณภาพคุ้มค่าเกินราคา

check_icon มั่นใจได้ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น

check_icon มีสต๊อก พร้อมส่งใน 1 วัน *

Switching Power Supply : PS5R-V Series

PS5R-V Series

เหนือกว่า ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ในราคาที่ประหยัดลง

check_icon Compact Size ขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดพื้นที่

check_icon การติดตั้งแบบ Din Rail Mount สะดวกในการติดตั้ง

check_icon เชื่อถือได้ด้วยหลากหลายมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก

Part No. Output Voltage Output Current Special Price
PS5R-VB24 24V 0.65A 793.-
PS5R-VC24 24V 1.3A 929.-
PS5R-VD24 24V 2.5A 1,256.-
PS5R-VF24 24V 5.0A 2,386.-
ลดพื้นที่ในการติดตั้ง
ลดพื้นที่ในการติดตั้ง ลดพื้นที่ในการติดตั้ง
ลดการใช้สาย และสามารถติดตั้งได้ตามที่ต้องการ
ลดการใช้สาย และสามารถติดตั้งได้ตามที่ต้องการ
เพิ่มความเชื่อมั่น
เพิ่มความเชื่อมั่น

check_icon รับประกันนาน 5 ปี

check_icon ใช้งานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -25 ถึง +75 °C

check_icon ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและสามารถใช้ในทุกอุตสาหกรรมรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์

ดูสินค้าแบรนด์ IDEC กลุ่ม Switching Power Supply เพิ่มเติม
Relay & Relay Socket
Slim Power Relay & Relay Socket
Part No. Maximum
Capacity
Coil Rated
Voltage (AC)
Discount
Price
RJ1S-CL-A230 12A 230V AC 96.-
RJ1S-CL-D24 12A 24V DC 72.-
RJ2S-CL-A230 8A 230V AC 104.-
RJ2S-CL-D24 8A 24V DC 80.-
Part No. Rated
Insulation
Voltage/
Rated Current
Applicable
Relay
Discount
Price
SJ1S-07L 250V 12A RJ1S 40.-
Universal Relay & Relay Socket
Part No. Maximum
Capacity
Coil Rated
Voltage (AC)
Discount
Price
RU2S-NF-A220 10A 220-240V AC 80.-
RU2S-NF-D24 10A 24V DC 80.-
RU2S-C-A220 10A 220-240V AC 92.-
RU2S-C-D24 10A 24V DC 92.-
RU4S-NF-A220 6A 220-240V AC 96.-
RU4S-NF-D24 6A 24V DC 96.-
RU4S-C-A220 6A 220-240V AC 110.-
RU4S-C-D24 6A 24V DC 110.-
Part No. Rated
Insulation
Voltage/
Rated Current
Applicable
Relay
Discount
Price
SM2S-05DF 250V 10A RM2S, RU2S,
GT5Y-2
48.-
SY4S-05DF 250V 6A RU4S, RU42S,
RY4S, RY42S,
GT5Y-4
56.-
ดูสินค้าแบรนด์ IDEC กลุ่ม Relay & Relay Socket เพิ่มเติม
Emergency Stop Switch สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน ยอดนิยมอันดับ 1
Part No. Illumination Monitor
Contact
Discount
Price
XN4E-BL422MRH Non-Illuminated 2NO 2,589.-
XN4E-TL403Q4MR Push-ON Illuminated - 3,033.-
XN4E-TL412Q4MR Push-ON Illuminated 1NO 3,033.-
Padlockable

Prevents Unauthorized Resetting Using Padlocks

สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินแบบมีกุญแจล็อคได้ เป็นสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินแบบกดเพื่อล็อค และหมุนหรือดึงเพื่อรีเซ็ต
สามารถติดตั้งกุญแจหรืออุปกรณ์ล็อคบนสลักของสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการรีเซ็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต

Padlockable

Multiple padlocks can be installed by using a hasp
*กุญแจและอุปกรณ์ล็อค (Hasp) ไม่ได้มาพร้อมกับสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

Padlockable
Padlockable
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง