• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 20/2/2022 to 6:00 21/2/2022. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | Notice holiday in February 2022
วัสดุซีล ใช้ป้องกันการรั่วซึมของของไหล
MISUMI

แบรนด์ MISUMI ได้มีการจัดจำหน่ายวัสดุซีลหลากหลาบรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโอริง, ซีลน้ำมัน, แหวนรองซีล, และวัสดุซีลปิดผนึกต่างๆ โดยสามารถเลือกซื้อได้ง่ายผ่านทางแค็ตตาล็อก E-MISUMI นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ MISUMI ยังเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองคุุณภาพมาตรฐาน JIS, JASO, AS และมาตรฐาน ISO ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ครอบคลุมในงานอุตสาหกรรม

MUSASHI

แบรนด์ MUSASHI ผลิตและจัดจำหน่ายซีลมาอย่างยาวนาน โดยซีลของ MUSASHI มีการใช้งานที่แตกต่างกันมากมายในหลายอุตสาหกรรม และการผลิตซีลของ MUSASHI ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุคุณภาพสูง นอกจากนี้ทาง MUSASHI ยังมีการผลิตซีลตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานรูปแบบพิเศษ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับซีลตามวัตถุประสงค์และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

NOK

แบรนด์ NOK เป็นผู้ผลิตออยซีลที่มีชื่อเสียงยาวนานที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตซีลที่ใหญ่ที่สุดในโลก NOK ได้มีการพัฒนาเป็นบริษัทชั้นนำในด้านความน่าเชื่อถือโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม

SAKAGAMI

แบรนด์ SAKAGAMI ผู้นำด้านการผลิตซีลไฮดรอลิกและนิวเมติกพิเศษ โดยสินค้าทุกชิ้นที่ SAKAGAMI ขาย ล้วนมีคุณภาพและจำหน่ายในราคาที่คุ้มค่า มีสต็อกสินค้าจำนวนมากที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด พร้อมด้วยการบริการที่ดีเยี่ยม มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดการเลือกซื้อ และบริการจัดส่งฟรีโดยไม่กำหนดราคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

เลือกซื้อหางปลาตามหมวดหมู่

O-Rings

Oil Seals

Seal Washers

Gaskets

Rubber Seal

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

รายละเอียดวัสดุซีล

วัสดุซีล (Seal Materials)

วัสดุซีล (Seal Materials) คือ วัสดุปิดผนึกที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนหรือกลไกที่ดำเนินการเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบลูกสูบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของของไหลในระบบที่มีแรงดันหรือป้องกันสารปนเปื้อนเข้าสู่ระบบ โดยประสิทธิภาพของซีลจะขึ้นอยู่กับการยึดเกาะของสารปิดผนึกและแรงบีบอัดของปะเก็น ซึ่งส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ผลิตซีลจะมีความยืดหยุ่น เหนียว ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อสารเคมี และมีความต้านทานความร้อนที่สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างได้ดี ดังนั้นวัสดุซีลจึงนิยมนำมาใช้ในการติดตั้งบนชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม, ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

วิธีเลือกสินค้า

การเลือกซื้อวัสดุซีลที่ดีจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยพิจารณาจากวัสดุที่ความยืดหยุ่นสูง ความเหนียว ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อความร้อน และทนต่อสารเคมีได้ดี สินค้ามีการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การปิดผนึกชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้งาน

วัสดุซีลถูกนำมาประกอบติดตั้งในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในตำแหน่งที่ต้องการได้ง่ายโดยสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบจุดสัมผัสเคลื่อนที่และจุดสัมผัสคงที่เพื่อป้องกันของเหลวไม่ให้รั่วไหลออกด้านนอก และป้องกันสิ่งปนเปื้อนไม่ให้เข้าสู่ระบบ ทำให้การทำงานของเครื่องจักรเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุดขณะทำงาน อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

ประเภทวัสดุซีล

โอริง (O-Ring)

โอริง (O-Ring) มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปทรงกลมคล้ายโดนัท โดยออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรืออากาศสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก ซึ่งสามารถติตตั้งได้ทั้งแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่เพื่อปิดกั้นการรั่วซึมและรับแรงดันตามข้อต่อต่างๆ แบบปิดสนิท ยาง O-Ring จึงเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีความแม่นยำและเป็นผลิตภัณฑ์ปิดผนึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ในอุปกรณ์เครื่องจักรกล โดยการปิดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนเคลื่อนไหวและส่วนประกอบที่อยู่กับที่ของอุปกรณ์ด้วยการสวมออยซีลเข้ากับเพลาของเครื่องจักร สำหรับวัสดุที่นำมาผลิตออยซีลส่วนใหญ่จะใช้ NBR หรือ EPDM ที่มีความยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนทานต่อการสึกหรอ และช่วยป้องกันการรั่วซึมในช่วงอุณภูมิสูงได้เป็นอย่างดี

ปะเก็น (Gaskets)

ปะเก็น (Gaskets) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปิดผนึกระหว่างหน้าสัมผัสของวัสดุสองชิ้นที่นำมาประกบกัน เพื่อช่วยในการปิดกั้นหรือป้องกันการรั่วไหลของสารพิษหรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมออกสู่ด้านนอกระบบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหน้าสัมผัสไม่เรียบพอ การหดตัวหรือขยายตัวของวัสดุที่ประกบกัน ปะเก็นจึงเป็นตัวช่วยในการปิดผนึกเพื่อป้องกันการรั่วไหลระหว่างข้อต่อของเครื่องยนต์หรือท่อประปาได้เป็นอย่างดี

แหวนรองซีล (Seal Washers)

แหวนรองซีล (Seal Washers) ผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือแทรกซึมของสารชนิดต่างๆ โดยมีหลายแบบและใช้ได้กับชุดประกอบที่หลากหลาย แหวนรองซีลถูกติดตั้งบริเวณส่วนที่ขันแน่นของน็อต สกรู และหน้าแปลน ฯลฯ เพื่อลดการเสียดสี ลดการกระจายแรงดันให้ส่วนประกอบที่แยกออกจากกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วไหลหรือหยุดการคลายตัวของอุปกรณ์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แคปซีล (Sealing Caps)

แคปซีล (Sealing Caps) หรือฝาครอบปิดผนึก ทำมาจากยางสังเคราะห์พิเศษที่มีคุณสมบัติทนน้ำมันและความร้อนได้ดีเยี่ยม สามารถป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากร่องของเกียร์รถในระหว่างการทำงานและป้องกันการปนเปื้อนวัตถุแปลกปลอมเข้าสู่ระบบได้ สามารถถอดประกอบติดตั้งได้ง่ายเมื่อเทียบกับวัสดุซีลชนิดอื่น ดังนั้นจึงมักนำแคปซีลมาใช้เป็นฝาปิดผนึกในยานพาหนะ, เครื่องจักรก่อสร้าง, เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องมือต่างๆ

ซีลยาง (Rubber Seal)

ซีลยาง (Rubber Seal) มีลักษณะเป็นรูปวงแหวนที่ออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อหรือปิดผนึกวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวจากอุปกรณ์ ทำมาจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการฉีกขาด และมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงมักนำซีลยางมาอุดรอยรั่วในอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบเพลาหมุนและแบบลูกสูบ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก และอีกมากมาย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง

ติดต่อฝ่าย Customer Service

โทร.033-684-730 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th