ลวดเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding Wire)
จากแบรนด์ DSI มีจำหน่ายแล้วที่ มิซูมิ!
พร้อม ส่วนลดพิเศษ 10% ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. นี้ เท่านั้น!
| ประเภท | คุณสมบัติ | หมายเหตุสำหรับช่างเชื่อม |
|---|---|---|
| DSI-M90 | เหมาะสมกับงานที่ใช้การกัดลายและการขัดตกแต่งผิวละเอียดขั้นสูง สามารถทำการชุบผิวไนไตรด์และคาร์เบอไรซิ่งได้ | เหมาะสำหรับแม่พิมพ์หรืองานที่มีการตกแต่งผิวละเอียด |
| DSI-M90PK | พัฒนาเพื่อยกระดับที่เหมาะสมกับงานที่ใช้การกัดลายและการขัดตกแต่งผิวละเอียดขั้น | |
| DSI-M55 | เหมาะกับงานที่ต้องการป้องการสึกหรอและแตกร้าวในสภาพการใช้งานที่รับอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับการแม่พิมพ์ร้อน SKD61 เป็นต้น | มีประสิทธิภาพสูงสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์หล่อโลหะ ประเภท SKD61 |
| DSI-M20 | ออกแบบเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและยุบตัวในอุณหภูมิสูงถึง 900°C (หากต้องการเชื่อมบริเวณขอบคมตัดแนะนำใช้ลวด M20PLUS) | เหมาะสำหรับการเชื่อมวัสดุ STAVAX |
| DSI-M20PLUS | มีส่วนผสม17% Chromium ออกแบบเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและยุบตัวในอุณหภูมิสูงถึง 900°C | เหมาะสำหรับการเพิ่มสมรรถนะแม่พิมพ์ STAVAX โดยเฉพาะบริเวณคมตัด |
| DSI-M-ALUCF | สำหรับเชื่อมอลูมิเนียมและ อลูมิเนียมอัลลอย 12% Si สามารถป้องกันการแตกร้าวหลังการเชื่อมได้ดี | ออกแบบเพื่อเชื่อมวัสดุประเภทอลูมิเนียมโดยปราศจากรอยร้าวจากการเชื่อม |
| DSI-M10 | วัสดุให้คุณสมบัติในการทนทานต่อการกระแทก(Impact), การขูดขีด (Abrasion) และ การสึกกร่อน (Corrosion) ได้ดี | พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมซ่อมโลหะ SKD11 ใช้ได้ทั้งงานร้อนและงานเย็ |
| DSI-M10PLUS | พัฒนาจากโลหะประเภทมาเทนสิติก โดยมีโครงสร้างคาร์ไบด์และโครงสร้างออสเทนไนติก ส่งผลให้เกิดคุณสมบัติความทนทาน และการตัดเฉือนที่ดี เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งและอุณหภูมิ | พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโลหะประเภท Hi-speed |
| DSI-M70/12 | ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันปัญหาการแตกร้าวและยุบตัว โดยสามารถแมชชีนผิวได้ง่าย (ความแข็งหลังเชื่อม 35 HRC) และจะแข็งขึ้นเองเมื่อถูกนำไปใช้ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง (ความแข็งหลัง Aging 53 HRC) | พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ซ่อมแม่พิมพ์อลูมินัมไดแคสติ้งโดยเฉพาะ |
| DSI-MNICR625 | มีสมรรถนะสูงและเข้ากันได้ดีในการเชื่อมเหล็กหล่อ โดยให้ความแข็งแรง และทนทานการกัดกร่อน รวมทั้งอุณหภูมิสูง | เหมาะกับการเชื่อมซ่อมเหล็กหล่อ |
| DSI-M100 | พัฒนาโดยมีพื้นฐานมาจาก Aluminum Bronze ให้คุณสมบัติในการกระจายความร้อนและป้องกันการสึกหรอ | เหมาะกับการเชื่อม เบริลเรียม คอปเปอร์ (BeCu) |
| DSI-MCONNECT2 | เหมาะกับการนำไปใช้เชื่อมจุดที่มีความลึกหรือจุดอับของแม่พิมพ์ | เหมาะกับการเชื่อมในพื้นที่ที่มีความลึก และ การเชื่อมต่อชน |
Problems
| Product Type |
Dia. (mm) |
Package Type |
Price |
|---|---|---|---|
| DSI- M90 |
0.2 | Spool (10 meter/ roll) |
1,206 ฿ 1,340 ฿ |
| DSI- M90PK |
0.4 | Rod (500 mm x 20 pcs) |
981 ฿ 1,090 ฿ |
เนื่องจากสินค้ามีสเปคและขนาดที่หลากหลาย สามารถดูสเปคสินค้าและเช็คราคาทั้งหมดได้ ที่นี่
Problems
| Product Type |
Dia. (mm) |
Package Type |
Price |
|---|---|---|---|
| DSI-M55 | 0.6 | Spool (10 meter /roll) |
981 ฿ 1,090 ฿ |
| DSI-M70/12 | 1.2 | Rod (500 mm x 20 pcs) |
1,125 ฿ 1,250 ฿ |
*เนื่องจากสินค้ามีสเปคและขนาดที่หลากหลาย สามารถดูสเปคสินค้าและเช็คราคาทั้งหมดได้ ที่นี่