• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 20/2/2022 to 6:00 21/2/2022. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | Notice holiday in February 2022

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบายแก๊สในแม่พิมพ์ จากมิซูมิ!

กำลังเจอปัญหางานไม่ได้คุณภาพ รอยไหม้, รอยเชื่อม หรือ รอยจมเนื่องจากแก๊ส ในกระบวนการฉีดพลาสติกรึเปล่า? ผลิตภัณฑ์ Gas Venting สามารถช่วยในการระบายแก๊สในแม่พิมพ์ จะช่วยลดปัญหางานไม่ได้คุณภาพเนื่องจากแก๊ส และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้

Select your Gas Venting Products

เลือก Gas Venting จากขนาดของพื้นที่ที่ในการติดตั้ง

Pinpoint : ลักษณะคล้าย Pin กลม มีขนาดและไซส์ให้เลือกเยอะ และติดตั้งง่าย

เหมาะสำหรับพื้นที่เล็กๆ ที่มีข้อต่อหรือชิ้นส่วนที่มีความละเอียด

เหมาะสำหรับ :

  • Connectors
  • Precision parts

Small-Medium Area : เหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบหรือเป็นพื้นที่โค้งมนขนาดกลาง

สำหรับพื้นที่ขนาดกลาง

เหมาะสำหรับ :

  • กันชนรถยนต์
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  • ภาชนะต่างๆ

Medium-Large Area : ใช้สำหรับพื้นที่มีความลาดเอียงหรือต่างระดับ

นิยมใช้กับชิ้นส่วนพลาสติก หรือ เรซิ่น ที่มีรูปร่างซับซ้อน

เหมาะสำหรับ :

  • ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น ถังน้ำมัน

All Size Area (Usable for vertical wall shape) : มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม สามารถนำไปขึ้นรูปได้ตามต้องการ

เหมาะสำหรับใช้งานกับ เรซิ่นทุกชนิด

เหมาะสำหรับ :

  • ตะแกรงของลำโพง

Gas Release Assist Items : ช่วยระบายแก๊สโดยใช้ระบบลมดูด

สามารถเลือกได้ตามจุดประสงค์ในการใช้งาน

เหมาะสำหรับ :

  • ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปทุกชนิด
    (รวมถึงงานผิวกระจก และชิ้นงานที่เกิดความเสียหายได้ง่าย)

เลือก Gas Venting จากจุดประสงค์ในการใช้งาน

สินค้าแนะนำ!!

สามารถเลือกได้ตามจุดประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อลดความถี่ในการบำรุงรักษา

  • Gas Release Straight Ejector Pins
    Gas Release Straight Ejector Pins

    การระบายแก๊สออกบริเวณขอบด้านนอก ทำให้ง่ายต่อการเช็ดสิ่งสกปรกออก

  • Cavity Insert Blocks with Slit Vent
    Cavity Insert Blocks with Slit Vent

    สามารถป้องกันการอุดตันของเรซิ่นได้ โดยการระบายแก๊สออกทันทีก่อนที่ เรซิ่นจะแข็ง

  • Cavity Inserts For Gas Release(Harmonica Shape)
    Cavity Inserts For Gas Release(Harmonica Shape)

    ถอดประกอบและทำความสะอาดได้ง่าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายแก๊ส

  • Cavity Insert Blocks with Slit Vent
    Cavity Insert Blocks with Slit Vent

    มีพื้นที่ระบายแก๊สกว้าง ทำให้การระบายแก๊สมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • Gas Vent Unit
    Gas Vent Unit

    เปิดปิดด้วยแรงดันของเรซิ่น ซึ่งช่วยให้การระบายแก๊สมีประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยในการลดต้นทุน

New Release Items

New Series

Recently Released

Cavity Inserts For Gas Release (Large Harmonica Shape) LBGV-X

ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนและสะดวกในการขจัดคราบสกปรกของเรซิ่น อีกทั้งยังเลือกขนาดและวัสดุได้ตามการใช้งาน

สินค้าเดิม : BGV

Newitem 1
A (Length) B (Width) T (Height)
40 40
50
60
40
80 60
70
80
80

Material :S50C

สินค้าใหม่ล่าสุด! : LBGV-X

Newitem 2
A (Length) B (Width) T (Height)
100 70
80
90
100
100
120

Material : SUS2420J2 equivalent

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Cavity Insert Blocks with Slit Vent

เนื่องจากช่องระบายแก๊สมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ประสิทธิภาพในการระบายแก๊สมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Newitem 3

Used with :

· PP · PA66 · PC · POM
· Noryl · PPS · Elastomer · LCP

*การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของการฉีดงานขึ้นรูป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Cavity Insert Blocks with Slit Vent

มีหลากหลายขนาดให้เลือก ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และลักษณะของการใช้งาน โดยสามารถขึ้นรูปด้วยการกลึง NC/ WC / EDM และเลเซอร์

Newitem 4
ลักษณะทางกายภาพ สินค้าใหม่ สินค้าเดิม
ขนาดเฉลี่ยของรู (μm) 20 20
ค่าความหนาแน่น (g/cm3) 6.0~6.4 5.9~6.1
Bending Strength (MPa) 703 673
Tensile Strength (MPa) 450 440
Hardness (HV) 450 450
วิธีการขึ้นรูป EDM NC EDM NC
การระบายอากาศ (L/min) 4.8 5.2 3.0 2.7

*วัดผลจากเงื่อนไขเดียวกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม