(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

PANDUIT แนะนำแบรนด์ใหม่ ที่จัดจำหน่ายในมิซูมิ

engineer

จะเสี่ยงกับอุปกรณ์โนเนมไปทำไม?
"พัน-ดู-อิท" แบรนด์ดังระดับโลกจากอเมริกา
สายแลน สายไฟ และอุปกรณ์ ส่งเร็วใน 2 วัน สั่งซื้อง่าย ไม่มีขั้นต่ำ

สินค้าแนะนำ

panduit

Cable Band

Tefzel Zip Tie

เข็มขัดรัดสายไฟคุณภาพเยี่ยม ทนทานต่อสภาพอากาศ
รังสียูวี และสารเคมี

ใช้ได้ในอุณหภูมิระหว่าง -60 °C- 170 °C

PEEK Zip Tie

เข็มขัดรัดสายไฟ
ทนความร้อนสูงได้ถึง 260 °C

• ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี
• ใช้ได้ในอุณหภูมิตั้งแต่
• 60°C - 260°C

12 Nylon

เข็มขัดรัดสายไฟ
ที่ให้อายุการใช้งานยาวนานถึง 28 ปี

• สามารถใช่ได้ในพื้นที่เย็นชื้น หรือบริเวณชายฝั่ง
• ทนทานต่อ Zinc Chloride และ Calcuim Chloride

Protective Material

LAN Related

Standard Black-Colored Pack Heat Shrink Tubing

ท่อหดแบบมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง UL/CSA

Modular plug

คลิปพลาสติกถูกออกแบบให้มีลักษณะโค้งมน เพื่อป้องกันการแตกหักเมื่อได้รับการกระแทก

สินค้า PANDUIT ที่จัดจำหน่ายโดย MISUMI

Crimp Terminals

Zip Ties

Cable Bushings / Clips Stickers

Crimp Terminals
Zip Ties
Zip Tie Fixtures/Options
Cable Bushings
Cable Clips

Cable Accessories

Tube

General Purpose Tools

Cable Accessories
Heat Shrink Tubes
Braided Tubes
Crimping Tools / Pressure Welding Tools
Binding Tools

LAN/Network Cables

Ducts/Wiremolds

LAN Cables
LAN Connectors
LAN Cables (Options, Others)
LAN Adapters
Ducts
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th