(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รุ่น Economy Series ความแม่นยำในการตรวจจับสูง สายไฟทนน้ำมันและการโค้งงอได้ดี

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ตรวจจับแม่นยำ
ตรวจจับแม่นยำ สินค้าทั่วไปในท้องตลาด พันขดลวดไม่สม่ำเสมอ ทำให้การตรวจจับไม่มีประสิทธิภาพ สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series พันขดลวดสม่ำเสมอ ทำให้การตรวจจับมีประสิทธิภาพสูง *สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) *ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ทั้งสายขนาด M8 และ M12 ใช้สายไฟที่ทนน้ำมันและการโค้งงอ
ทั้งสายขนาด M8 และ M12 ใช้สายไฟที่ทนน้ำมันและการโค้งงอ ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ผลทดสอบการโค้งงอของสาย สินค้าที่ทดสอบ | รอบการใช้งาน | ผลการทดสอบ สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series | 100,000 ครั้ง | ไม่มีการขาดของสายไฟ สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | 10,000 ครั้ง | สายไฟขาด *สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) *วิธีการทดสอบ: ทดสอบการโค้งงอที่ ±90°, 60 รอบ/นาที

ตัวอย่างการออกแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อุปกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าแบบหัวโพรบ
อุปกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าแบบหัวโพรบ วางชิ้นงานบนแท่นวางชิ้นงาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงาน หลังจากที่แท่นวางเคลื่อนที่มายังตำแหน่งทดสอบ หัวโพรบเคลื่อนที่ลงมาเพื่อทำการทดสอบ นิยมใช้ในการทดสอบแผงวงจรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

สินค้าแนะนำ