(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

ทางเลือกใหม่ ในการลดต้นทุน สลักบานพับรุ่น Economy Series ราคาประหยัด คุณภาพสูง จัดส่งรวดเร็ว

สินค้าแนะนำ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ราคาประหยัด

ราคาประหยัด

สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.) : 6 มม. ความยาว L: 16 มม.
VS
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.) : 6 มม. ความยาว L: 16 มม.
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน ราคาประหยัดกว่าสูงสุด 10% สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ราคายิ่งถูกลง เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก ลดเพิ่มสูงสุด 40%
การเปรียบเทียบการใช้งานของสินค้าในแต่ละรุ่น

การเปรียบเทียบการใช้งานของสินค้าในแต่ละรุ่น

สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ตัวอย่าง Ø6) g6 (-0.004 ~ -0.012) 0 ~ -0.02
แหวนล็อค มี ไม่มี
ลักษณะการใช้งาน ถูกผลิตด้วยความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการประกอบกับตลับลูกปืนหรือชิ้นส่วนเคลื่อนที่ที่ต้องการความแม่นยำในการหมุน และยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว พื้นผิววัสดุไม่ได้ผ่านการขัด เหมาะสำหรับการใช้งานบานพับทั่วไป
* สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ไม่ได้จำหน่ายพร้อมรวมแหวนล็อค สามารถซื้อแยกได้ในราคาถูก
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

M (วัสดุ) H (ค่าความแข็ง) S (การเคลือบผิว) A (อุปกรณ์เสริม)
S45C - เคลือบผิวป้องกันด้วยฟอสเฟตเหล็ก ไม่มี

สลักบานพับรุ่น Economy Series แบบตรงพร้อมแหวนล็อค

เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความยาว L (ตัวเลือกคงที่) N d แหวนล็อค
D ค่าความคลาดเคลื่อน รูปทรง มาตรฐานเทียบเท่า JIS
3 0 -0.02 8 10 12 15 18 20 2 2 แบบ E No.2
4 12 15 18 20 3 No.3
5 16 18 20 4 No.4
6 16 18 20 22 25 30 5 No.5
8 25 30 35 40 3 6 No.7
10 30 35 40 9.6 แบบ C No.10
* สลักบานพับรุ่น Economy Series ไม่รวมแหวนล็อค *เพลา D3 ใช้ได้กับการปรับขนาด L เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนทั่วไป
สลักบานพับรุ่น Economy Series แบบมีหน้าแปลนพร้อมแหวนล็อค

สลักบานพับรุ่น Economy Series แบบมีหน้าแปลนพร้อมแหวนล็อค

เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความยาว L (ตัวเลือกคงที่) N d T H แหวนล็อค
D ค่าความคลาดเคลื่อน รูปทรง มาตรฐานเทียบเท่า JIS
3 0 -0.02 8 10 12 15 18 20 2 2 1.5 5.5 แบบ E No.2
4 12 15 18 20 3 6.5 No.3
5 16 18 20 4 8 No.4
6 16 18 20 22 25 30 5 9 No.5
8 25 30 35 40 3 6 2 12 No.7
10 30 35 40 9.6 14 แบบ C No.10
* สลักบานพับรุ่น Economy Series ไม่รวมแหวนล็อค *เพลา D3 ใช้ได้กับการปรับขนาด L เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนทั่วไป
ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

กลไกสต๊อปเปอร์แบบหมุน

รูปแบบการทำงาน: ใช้กลแกนหมุนเพื่อดันแขนโลหะเพื่อหยุดวัตถุบนสายพาน การประยุกต์ใช้ชิ้นส่วน: ใช้สลักบานพับเชื่อมต่อกับแขนโลหะ และรับแรงกดจากกระบอกสูบ

กลไกกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน

รูปแบบการทำงาน: ใช้กำหนดตำแหน่งแกน XY ของชิ้นงานอย่างแม่นยำ การประยุกต์ใช้ชิ้นส่วน: ใช้สลักบานพับร่วมกับลูกกลิ้งยูรีเทน เพื่อให้ใช้ในการกำหนดตำแหน่งชิ้นงานที่วางบนลูกกลิ้งลำเลียง