(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

ลูกกลิ้งลำเลียงรุ่น Economy Series เสียงเงียบ สึกหรอยาก ป้องกันการกัดกร่อนด้วยสแตนเลสคุณภาพสูง มีสินค้าขนาดเล็ก ราคาประหยัดให้เลือก

สินค้าแนะนำ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

การเปรียบเทียบสเปคและประสิทธิภาพของลูกกลิ้งลำเลียงในแต่ละรุ่น
การเปรียบเทียบสเปคและประสิทธิภาพของลูกกลิ้งลำเลียงในแต่ละรุ่น
รายการ สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด
ลูกกลิ้งลำเลียง วัสดุตัวเรือน SUS304 SUS304 SUS420
วัสดุลูกบอล SUS440C SUJ2&SUS304 Gcr15
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ KG(N) 55(5.6)~539(55) 44(4.8)~470.4(48) 33(3.36)~352.8(36)
※ เมื่อเทียบกับลูกกลิ้งลำเลียงประเภทเดียวกัน ความสามารถในการรับน้ำหนักของสินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series มากกว่าสินค้าในท้องตลาด 1.2 เท่า ※ ลูกกลิ้งลำเลียงมิซูมิรุ่น Economy Series มีความต้านทานการกัดกร่อนดีกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด 2.6 เท่าเนื่องจากใช้สแตนเลสคุณภาพสูง
ลูกกลิ้งลำเลียงที่ใช้ในงานขนถ่ายทั่วไปต้องมีคุณสมบัติ ต้านทานการกัดกร่อน สึกหรอยาก และสามารถรับน้ำหนักได้ดี
ลูกกลิ้งลำเลียงที่ใช้ในงานขนถ่ายทั่วไปต้องมีคุณสมบัติ ต้านทานการกัดกร่อน สึกหรอยาก และสามารถรับน้ำหนักได้ดี - จากสถิติ สินค้าในทั่วไปในท้องตลาดประมาณ 40% อาจใช้งานไม่ได้เนื่องจากสนิม - สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series มีความแตกต่างด้านคุณภาพอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ 72 ชั่วโมง
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับลูกบอลกินพื้นที่ถึง100%
VS
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ใช้สแตนเลสคุณภาพสูง ไม่พบปัญหาใดๆ
* สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) * ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
มีลูกกลิ้งลำเลียงให้เลือกหลากหลาย ทั้งขนาด วิธีการติดตั้ง และวัสดุแบบต่างๆ
มีลูกกลิ้งลำเลียงให้เลือกหลากหลาย ทั้งขนาด วิธีการติดตั้ง และวัสดุแบบต่างๆ แบบเกลียวนอกขอบมน แบบเกลียวนอกขอบมน พร้อมน็อตหกเหลี่ยม แบบเกลียวนอกกลม แบบเกลียวนอกหกเหลี่ยม แบบมีหน้าแปลนขอบมน แบบมีหน้าแปลนกลม แบบสวมอัด แบบสวมอัด(ขนาดเล็ก) แบบสวมอัด(ขนาดเล็กไม่มีหน้าแปลน)
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ผ่านการตรวจสอบและวัดขนาดอย่างเข้มงวดก่อนการผลิตและจัดจำหน่าย
ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ ใช้ลูกกลิ้งลำเลียงกับรถเข็นสำหรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ ซึ่งช่วยให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น เพราะสามารถรับน้ำหนักแม่พิมพ์ ป้องกันอุบัติเหตุจากการถือแม่พิมพ์ และหมุนเปลี่ยนทิศทางได้ตามต้องการ สามารถเลือกใช้ได้ตามการออกแบบ ลูกกลิ้งลำเลียง
สินค้าใหม่รุ่น Economy Series ขนาดเล็กพิเศษ- ความสูงในการติดตั้งต่ำลงแต่มีความสามารถในการรับน้ำหนักเท่ากับสินค้ารุ่นมาตรฐาน
สินค้าใหม่รุ่น Economy Series ขนาดเล็กพิเศษ- ความสูงในการติดตั้งต่ำลงแต่มีความสามารถในการรับน้ำหนักเท่ากับสินค้ารุ่นมาตรฐาน สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 30% C-BCHA แบบสวมอัด สินค้าใหม่ ความสูงหลังติดตั้งลดลง 15% C-SSPF15 แบบสวมอัดขนาดเล็กพิเศษ