(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

สินค้าใหม่ บุชชิ่งออยฟรีรุ่น Economy Series ความแม่นยำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (I.D.) ระดับ 7 มีกระบวนการชุบพื้นผิวที่เรียบเนียน มีสเปคหลากหลายให้เลือกตามการใช้งาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น Economy Series
เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น Economy Series
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน สามารถใช้ได้ทั้งระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการเคลื่อนที่แบบหมุน
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series มีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้ในระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้น
ความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.) ระดับ 7 เพื่อการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้น
ความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.) ระดับ 7 เพื่อการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้น สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series และสินค้ารุ่นมาตรฐานมีการใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบคุณภาพก่อนการจัดส่ง มั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าที่ตรงตามสเปคในแค็ตตาล็อก
การเคลื่อนที่เชิงเส้นไหลลื่นยิ่งขึ้นด้วยพื้นผิวที่เรียบ
เคลื่อนที่ได้ไหลลื่น สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series มีพื้นผิวเรียบโดยใช้กระบวนการตัดที่ความเร็วต่ำ ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มอายุการใช้งาน
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ※ตัวอย่างสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ พื้นผิวหยาบ มีแรงเสียดทานสูง และอายุการใช้งานสั้น
VS
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series พื้นผิวมีลักษณะเรียบ การเคลื่อนที่ลื่นไหลเมื่อใช้งานร่วมกับเพลา
การเคลื่อนที่เชิงเส้นไหลลื่นยิ่งขึ้นด้วยพื้นผิวที่เรียบ
สินค้าสต๊อกพร้อมจัดส่งภายในวัน แบบตรง แบบมีบ่า แบบหน้าแปลนเหลี่ยม
ประเภท แบบตรง แบบมีบ่า แบบหน้าแปลนเหลี่ยม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.) 5~100 7~120 8~100
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(O.D.) 5~20 7~30 10~30
ความยาว 5~50 10~62 15~70
สินค้าสต๊อกพร้อมจัดส่งภายในวัน
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Seriesและสินค้ารุ่นมาตรฐาน มีพิกัดความเผื่อระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกที่มาตรฐานเดียวกับ มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง มั่นใจได้ในคุณภาพ การติดตั้งสะดวกขึ้นด้วยการลบคมประเภท R รับประกันสามารถรับโหลดและความเร็วได้งานตามที่ระบุในแคตตาล็อก มั่นใจได้ในความปลอดภัย ค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.) ค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(O.D.) ประเภทการลบคม โหลดสูงสุดที่รับได้ ความเร็วสูงสุดที่รับได้ การทำงานระยะยาว ชนิดไม่หล่อลื่น สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน เกรด 7 เกรด 6 รัศมี R รัศมี C สินค้าทั่วไปในท้องตลาด※ ไม่สม่ำเสมอ รัศมี C ※สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) ※ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ตัวอย่างการออกแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จิ๊กตรวจสอบความลึกของรู
จิ๊กตรวจสอบความลึกของรู จิ๊กสำหรับการตรวจสอบความลึกของเกลียวรูน็อต จากขั้นตอนการหล่อขึ้นรูปโลหะว่าได้ขนาดและความลึกตามที่กำหนดหรือไม่

สินค้าแนะนำ