(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

กลไกประตูกล่องคอนโทรลระบบไฟฟ้า
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
ตัวเครื่องหลัก/โครงสร้าง

กล่องคอนโทรลระบบไฟฟ้าที่ออกแบบให้สามารถหมุนในทิศทางที่ต้องการได้โดยใช้บานพับ ภายในกล่องมีช่องสำหรับเดินงานสายไฟ พร้อมติดตั้งมือจับที่ฝาประตูเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น
กลไกประตูกล่องคอนโทรลระบบไฟฟ้า
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตัวดักจับแม่เหล็ก C-MGCEN1 แรงยึด, แรงดึง (N): 53.93
วัสดุตัวหลัก: สแตนเลสสตีล
วัสดุแม่เหล็ก: เฟอร์ไรต์
2 108 บาท
มือจับ C-NUWANS10-120-30 ระยะห่างการติดตั้ง L(มม.): 120
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ขัดเงา
1 72 บาท
บานพับ C-HHSN50 ความกว้าง (W)(มม.): 30
ความยาว (มม.): 50
วัสดุตัวหลัก: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิวตัวหลัก: พ่นทราย
4 71 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น