(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

ประตูปิดช่องบำรุงรักษา พร้อมล็อกกันตก
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
ตัวเครื่องหลัก/โครงสร้าง ความปลอดภัย

ประตูปิดบริเวณเครื่องจักรที่มีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ ติดตั้งลูกบิดสำหรับการกันประตูตกลงมา นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อป้องกันอันตรายหากลืมปิดประตูเมื่อซ่อมบำรุงเสร็จ
ประตูปิดช่องบำรุงรักษา พร้อมล็อกกันตก
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
บานพับ C-HHBFL6-2 ความกว้าง (W)(มม.): 48
ความยาว (มม.): 47
วัสดุตัวหลัก: อลูมิเนียม
การเคลือบผิวตัวหลัก: อโนไดซ์สีดำ
2 103 บาท
มือจับแบบมุม C-NUHFNEA160 ระยะห่างการติดตั้ง L(มม.): 160
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
การเคลือบผิว: อโนไดซ์
1 230 บาท
ลูกบิดกันหล่น C-NKOSD8-20 ประเภทชิ้นส่วนยึด: เกลียวตัวผู้ (มีไหล่)
เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนยึด (M): M8
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ขัดด้วยลวด
1 405 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น