(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

เครื่องกดชิ้นงานด้วยมือแบบง่าย
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การประกอบ/การแปรรูป

ชุดเครื่องกดมือแบบง่ายที่ใช้ท็อกเกิลแคลมป์ การออกแบบใช้แรงกดในแนวตั้งจากด้านข้างเพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน แต่เนื่องจากแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยาก จึงจำเป็นต้องเลือกท็อกเกิลแคลมป์ที่มีแรงจับยึดสูงกว่าที่คำนวณไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลไกของท็อกเกิลแคลมป์จะสร้างแรงกดสูงสุดเมื่อคันโยกเคลื่อนที่ใกล้ถึงตำแหน่งสุดท้าย ทำให้สามารถใช้แรงน้อยในการสร้างแรงกดขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อใช้แรงนี้สำหรับการขึ้นรูป ควรออกแบบให้เกิดแรงกดที่ต้องการใกล้กับปลายแขนท็อกเกิลแคลมป์

สภาพแวดล้อมในการทำงาน : เหมาะสำหรับการผลิตปริมาณน้อยผ่านการทำงานด้วยมือ
เครื่องกดชิ้นงานด้วยมือแบบง่าย
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-303EM วัสดุ: เหล็ก (ตัวเครื่อง), เหล็ก (โบลต์)
แรงยึดจับ (N): 4,540
1 277 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น