(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

ชุดตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหัวโพรบแบบสัมผัส
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การตรวจสอบ/การวัด

วางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการตรวจสอบลงที่มือจับชิ้นงาน หลังจากนั้นมือจับจะเลื่อนเข้าไปที่ตำแหน่งของหัวโพรบเพื่อดำเนินการตรวจสอบวงจร
นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ชุดตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหัวโพรบแบบสัมผัส
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
บล็อคเหล็กฉาก C-AIKK200-100 ความสูง: 200มม.
ความยาว: 60มม.
1 1,511 บาท
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ C-2C08-N11 ประเภทเอาต์พุต: NPN (ปกติเปิด)
ระยะตรวจจับ: 4.0มม.
ข้อกำหนดหัวเซ็นเซอร์: M8x1.0มม.
2 571 บาท
หัวโพรบแบบสัมผัส C-NP58-C รูปทรงหัวโพรบ: แบบ A
เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของหัวโพรบ: 0.8มม.
2 890 บาท
แอคชูเอเตอร์ C-KS4001-B1-100-F0 ฝาครอบ: ไม่มี
ความยาวฐาน: 100มม.
บล็อคยาวของสเตจ: 1 ชิ้น
อุปกรณ์เสริมมอเตอร์: F0
1 11,596 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น