(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

Technical Zone Product Tips

EYE BOLT

ข้อแนะนำสำหรับเลือกใช้งาน Eye Bolts

Eye Bolt คืออุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งกับแม่พิมพ์ (Mold) เพื่อให้อุปกรณ์ยกต่างๆเช่น เครนยก สามารถยกแม่พิมพ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือใช้ในช่วงติดตั้งแม่พิมพ์
กับเครื่องฉีดพลาสติก รวมถึงการปรับพลิกแม่พิมพ์ ก็จำเป็นต้องใช้เครนยก และ Eye bolt ที่ติดตั้งกับแม่พิมพ์เช่นกัน

1. LIFTING EYE BOLTS

LIFTING EYE BOLTS

LIFTING EYE BOLTS หรือ Eye Bolt แบบทั่วไป ประกอบไปด้วยสามส่วน

  1. 1.ห่วงยก : ใช้สำหรับเกี่ยวกับตะขอของเครนยก
  2. 2.แป้นรอง : มีหน้าทีสำหรับรับแรงกด
  3. 3.เกลียว : ทำหน้าที่ประกอบติดกับแม่พิมพ์และรับแรงยึด
LIFTING EYE BOLTS

เหมาะสมกับงานยกในแนวดิ่ง ไม่แนะนำให้ใช้กับยกแบบด้านข้าง (Side Lifting) การยกจากด้านข้าง ควรใช้สำหรับการพลิกแม่พิมพ์เท่านั้น และควรกลับมายกในแนวดิ่งตามเดิม รวมถึงบริเวณห่วงยกของ Eye Bolt นั้นไม่สามารถหมุนได้แบบอิสระ ทำให้บางครั้ง หากใช้ Eye Bolt หลายตัว บริเวณแป้นรองจะไม่แนบสนิทกับแม่พิมพ์

2. ROTARY EYE BOLT

ROTARY EYE BOLT

ROTARY EYE BOLT มีลักษณะคล้ายกับ LIFTING EYE BOLTS แต่จุดที่แตกต่างคือ ห่วงยกของ Eye Bolt นั้นสามารถหมุนได้ 360° ทำให้บริเวณแป้นรองของ Eye Bolt นั้นแนบสนิทกับแม่พิมพ์ ในขณะที่ห่วงยกก็สามารถหมุนเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมของการใช้ตะขอเกี่ยวได้

3. SWIVEL LIFTING EYE BOLTS

SWIVEL LIFTING EYE BOLTS
SWIVEL LIFTING EYE BOLTS

ROTARY EYE BOLT มีลักษณะคล้ายกับ LIFTING EYE BOLTS แต่จุดที่แตกต่างคือ ห่วงยกของ Eye Bolt นั้นสามารถหมุนได้ 360° ทำให้บริเวณแป้นรองของ Eye Bolt นั้นแนบสนิทกับแม่พิมพ์ ในขณะที่ห่วงยกก็สามารถหมุนเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมของการใช้ตะขอเกี่ยวได้

SWIVEL LIFTING EYE BOLTS

สำหรับแรงยึดของ Eye bolt นั้น ไม่ได้มาจากเพียงวัสดุหรือขนาดของเกลียว แต่ยังรวมไปถึงขนาดของ Head Cap ด้วย
ตัวอย่างเช่น Eye Bolt 2 ตัว มีขนาดเกลียวที่เท่ากัน M24 แต่ตัวที่แรกขนาด Head Cap = 22 ส่วนตัวที่สองขนาด Head Cap = 24 ก็ทำให้ขนาด Head Cap 24 รองรับ Load ได้ดีกว่า ตามตารางด้านล่าง

M×P
(Coarse thread)
3 Socket head
cap screw side
Comparison on maximum allowance load N
{kgf}
A: Vertical lifting
(Single bolt use)
B: Side lifting
(Two bolts use)
M24×3.0 22 19600 {1999} 19600 {1999}
M24×3.0 24 27400 {2794} 27400 {2794}

EYE BOLT การใช้งาน และ ข้อควรระวัง

Eye Bolt ที่ถูกติดตั้งกับแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการยก จำเป็นที่จะต้องทราบตำแหน่ง หรือวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ Eye Bolt และอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้

1. ทิศทางการยก

ทิศทางของการยกแม่พิมพ์ ควรใช้เครนยกให้มีทิศทางตรงกันข้ามกับเกลียว Eye Bolt ที่ยึดแม่พิมพ์ไว้ เพื่อให้สามารถรับ Load จากแม่พิมพ์ได้อย่างเต็มที่ หรือกรณีที่ทิศทางของสลิงที่ใช้ยกมีมุมเอียง ก็ไม่ควรน้อยกว่า 45° ตามนาวแกน X เพื่อไม่ให้เกลียวของ Eye Bolt นั้นเสียหาย ซึ่งอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุได้

Direction EYE BOLTS

2. ตำแหน่งติดตั้ง Eye Bolt

ไม่ควรใช้เครนยก Eye Bolt ที่ติดตั้งไว้บริเวณด้านข้าง เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ Eye Bolt ได้ แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง Eye Bolt และใช้เครนยกจากด้านข้าง ควรใช้ Eye Bolt ที่สามารหมุนห่วงยกได้

Side Lifting

Position EYE BOLTS

LIFTING EYE BOLTS

Position EYE BOLTS

SWIVEL LIFTING EYE BOLTS

3. การป้องกันไม่ให้ Eye Bolt เกิดความเสียหาย

Protect EYE BOLT

3.1 ต้องทำให้แน่ใจว่า Eye Bolt ที่ติดตั้งจะไม่สัมผัส กับส่วนอื่นๆขณะที่ใช้งาน เพราะอาจะทำให้บริเวณห่วงยกเกิดความเสียหายได้

Protect EYE BOLT

3.2 สำหรับ Eye Bolt ที่สามารถหมุนได้ ควรหมุนตำแหน่งของห่วงยกให้ถูกต้อง ก่อนทำการเกี่ยวยก Eye Bolt หากหมุนผิดพลาด อาจทำให้ห่วงยกเกิดความเสียหายได้

Protect EYE BOLT

3.3 การประกอบ Eye Bolt ที่ไม่แนบสนิท อาจส่งผลให้เกิดการบิดงอ หากการยกของ Eye Bolt นั้นเป็นการยกแบบเอียงองศา

SLING

Sling อุปกรณ์สำหรับใช้ยกมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายเชือก ซึ่งมาในรูปแบบโซ่ (Chain Sling), แบบ ลวดสลิง (Wire Rope Sling) หรือแบบผ้า (Synthetic Sling) ซึ่งจะใช้ร่วมกันกับ Eye Bolt หรือเครนยก เพื่อยกแม่พิมพ์ ในงานฉีดพลาสติก

CHAIN SLING SET

ชุดสลิงแบบโซ่ ประกอบไปด้วย 3ส่วนหลัก Master Link, Chain และ Hook

CHAIN SLING SET

SYNTHETIC SLING

หรือ สลิงอ่อน มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา นุ่มและไม่ทำอันตรายกับวัสดุที่ใช้ยก

SYNTHETIC SLING

WIRE ROPE SLING

หรือ ลวดสลิง ประเภท Eye to Eye มีความแข็งแรงสูง สามารถรับ Load ได้ถึง 1960 N/mm2 ด้วยมาตรฐาน JIS G 3525

WIRE ROPE SLING

SLING : การใช้งานและข้อควรระวัง

เช่นเดียวกับ Eye Bolt การใช้สลิงที่ไม่ระวังอาจส่งผลให้เกิดอุบติเหตุและอันตรายได้ เราจึงควรใช้สลิงให้ถูกต้อง รวมถึงควรตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อหาจุดชำรุด หรือจุดบกพร่อง อย่างสม่ำเสมอ

1. การตรวจสอบ Chain Sling

Part Damage Method Criteria
Sling Check Wear Measuring (caliper) D: 10% or more
Elongation Measuring (caliper) L: 5% or more
Distortion Visual check Bend, Twist
Corrosion Visual check Sever corrosion
Crack Visual check Any crack
Especially chain for choke hitch or basket hitch, watch its contact points with objects carefully.
Sling Check Wear Measuring (caliper) a: 5% or more
Elongation Measuring (caliper) b: 5% or more
Distortion Visual check Bend, Twist, Bend, Abrasion on pin
Corrosion Visual check Sever corrosion
Crack Visual check Any crack
Sling Check Wear Measuring (caliper) a: 5% or more b: 5% or more
Distortion Measuring (caliper) c: 5% or more difference
Corrosion Visual check Bend, Twist on the body or pin
Crack Visual check Any crack

2. SYNTHETIC SLING

CHAIN SLING SET

สำหรับสลิงแบบ SYNTHETIC SLING หรือ สลิงอ่อน ควรตรวจสอบวัสดุว่ามีการฉีดขาดหรือไม่ หากมีรอยฉีดขาด ไม่ควรน้ำสลิงเส้นนั้นมาใช้งาน

3. การใช้สลิงยกของ

การใช้สลิงยกของ

ในการใช้สลิงร่วมกับ Eye Bolt ไม่ควรใช้สลิงเพียงเส้นเดียวคล้องผ่าน Eye Bolt ตามรูป เพราะอาจทำให้ สลิงเสียหาย รวมถึงขณะยกแม่พิมพ์ขึ้น แรงที่ยกนั้นจะไม่ได้รวมที่จุดศูนย์กลาง

4. องศาของการใช้สลิง

องศาของการใช้สลิง

สำหรับการใช้สลิงนั้น หากมีการใช้มากกว่า 2 เส้น ระยะองศาของการเกี่ยว (α) จะสัมพันธ์กับ Load ที่สลิงจะสามารถรองรับได้

Lifting Method 2-Leg
องศาของการใช้สลิง
Lifting Angle α 60° 90° 120°
Chain Diameter (mm) Working Load Limit (t)
6 1.9 1.5 1.1
8 3.4 2.8 2.0
10 5.5 4.5 3.2
13 9.0 7.3 5.2
16 13.8 11.3 8.0
20 22.1 18.1 12.8
ดูรายละเอียด EYE BOLT เพิ่มเติม
« หัวข้อก่อนหน้า
แผ่นระบายอากาศ
MISUMI 5 Benefit