(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 18:00 18/1/2026. We apologize for the inconvenience.

MISUMI Economy Series สินค้าแบรนด์มิซูมิ ราคาถูก!

MISUMI Economy Series สินค้าแบรนด์มิซูมิ ราคาถูก!

สินค้า Economy Series คืออะไร?

icon

ราคา

ปรับการผลิตใหม่ ราคาถูกลงสูงสุด 90%
เมื่อเทียบกับสินค้ามิซูมิรุ่นปกติ

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลายครบทุกหมวดหมู่

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้และดาวน์โหลด

ประหยัดได้มากกว่าเมื่อใช้สินค้า MISUMI Economy Series ทั้งเครื่องจักร

กลุ่มสินค้าใหม่ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับลูกค้าที่มองหาอะไหล่ และสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง การันตีมาตรฐานจากแบรนด์มิซูมิ
แค่คุณปรับสเปกจากสินค้า MISUMI รุ่นปกติ เป็นสินค้า MISUMI Economy Series ก็สามารถช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนลงได้มากกว่าเดิม

Part No. Qty. Price
MISUMI Standard UMBH8-30 28 23,885.-
UMBH10-40 26
MISUMI economy

MISUMI Economy Series

C-TMBH8-30 28 5,904.-
C-TMBH10-40 26
กลุ่มสินค้าใหม่ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับลูกค้าที่มองหาอะไหล่

กลุ่มสินค้าใหม่ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับลูกค้าที่มองหาอะไหล่ และสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง การันตีมาตรฐานจากแบรนด์มิซูมิ
แค่คุณปรับสเปกจากสินค้า MISUMI รุ่นปกติ เป็นสินค้า MISUMI Economy Series ก็สามารถช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนลงได้มากกว่าเดิม

กลุ่มสินค้าใหม่ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับลูกค้าที่มองหาอะไหล่
Part No. Qty. Price
MISUMI Standard UMBH8-30 28 23,885.-
UMBH10-40 26
MISUMI economy

MISUMI Economy Series

C-TMBH8-30 28 5,904.-
C-TMBH10-40 26

ตัวอย่างการเปรียบเทียบสินค้า

สินค้ารุ่น Economy Series เป็นสินค้าที่มีการปรับสเปกสินค้าให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
โดยยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของมิซูมิ รวมถึงยังมีการกำหนดราคาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าสินค้ารุ่นปกติ

โช้คซับแรงกระแทก

MISUMI economy โช้คซับแรงกระแทก

คุณสมบัติ สินค้าแบรนด์มิซูมิรุ่นปกติ
MAKC1210M
สินค้ารุ่น Economy Series
C-AC1210M
Life Cycle 1,000,000 รอบ

27% DOWN 800,000 รอบ

Equivalent Mass (kgf) 14 (kg)

28% DOWN 10 (kg)

ราคา (บาท/ชิ้น) 1,365 บาท

62% DOWN 520 บาท

25% OFF

Cam Follower

Cam Follower

ความเร็วรอบ

อัตรารับโหลดพื้นฐาน

39% OFF

Handle

Handle

การรับน้ำหนัก

ระยะติดตั้ง

67% OFF

Toggle Clamp

Toggle Clamp

วัสดุ

แรงขันแน่น

54% OFF

Ball Bearings

Ball Bearings

ความเร็วต่ำ

โหลดเบา

หมวดหมู่สินค้ากลุ่ม Economy Series

มิซูมิมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม Economy Series จำหน่ายมากกว่า 720 หมวดหมู่ รวมกว่า 40,000 รายการ
เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทั้งการออกแบบเครื่องจักรใหม่หรืองานซ่อมบำรุง

Linear Motion

Linear Motion

อีก 101 รายการ

Rotary Motion

Rotary Motion

อีก 148 รายการ

Locating

Locating

อีก 89 รายการ

Spring & Pneumatic

Spring & Pneumatic

อีก 75 รายการ

Framing & Support

Framing & Support

อีก 204 รายการ

Temperature Control Part

Temperature Control Part

อีก 18 รายการ

Motor & Sensor

Motor & Sensor

อีก 22 รายการ

Small Parts

Small Parts

อีก 42 รายการ

MISUMI 5 Benefit