(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรม กว่า 2,600 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
สินค้ามากกว่า 16 ล้านรายการ พร้อมส่งถึงคุณภายใน 1 วัน

  • จัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำจัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ
  • เครดิต 30 วัน*เครดิต 30 วัน*
  • สั่งซื้อสินค้า-ขอราคาได้ใน 24 ชม.สั่งซื้อสินค้า-ขอราคาได้ใน 24 ชม.
  • มีสต๊อก พร้อมส่งในวันเดียวมีสต๊อก พร้อมส่งในวันเดียว

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สมัครสมาชิก MISUMI ในนามนิติบุคคลวันนี้ รับทันที

ส่วนลด 15%
สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก

**ข้าพเจ้ายินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทำการติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์
โครงการอื่น ๆ และสิทธิพิเศษที่น่าสนใจ

สมัครสมาชิก/Sign Up
สมัครสมาชิก MISUMI ในนามนิติบุคคลวันนี้ รับทันที ส่วนลด 15% สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก

สั่งซื้อสินค้าเองง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ค้นหาสินค้า / ใส่ตะกร้า

ค้นหาสินค้า / ใส่ตะกร้า

สร้างใบเสนอราคา และสั่งซื้อ

สร้างใบเสนอราคา และสั่งซื้อ

รอรับสินค้า

รอรับสินค้า

ค้นหาสินค้าแบรนด์ดังได้ง่าย ครบที่นี่

ค้นหาสินค้าแบรนด์ดังได้ง่าย ครบที่นี่ค้นหาสินค้าแบรนด์ดังได้ง่าย ครบที่นี่

สินค้า 13 หมวดหมู่ กว่า 16 ล้านรายการ จาก 2,600 แบรนด์
ชั้นนำทั่วโลก ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ครบในที่เดียว
ค้นหาสะดวกทั้ง คอมพิวเตอร์และมือถือ

ขอราคาและสั่งซื้อได้สะดวกผ่านระบบออนไลน์ขอราคาและสั่งซื้อได้สะดวกผ่านระบบออนไลน์

ขอราคา สั่งซื้อง่าย ไม่กี่ขั้นตอน ขอราคา/สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์
จากทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม.
ไม่ต้องรอติดต่อกลับ
ไม่ต้องรอคอนเฟิร์ม ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา

ขอราคาและสั่งซื้อได้สะดวกผ่านระบบออนไลน์
จัดส่งฟรี ตรงเวลา รอรับสินค้าได้อย่างมั่นใจ

จัดส่งฟรี ตรงเวลา รอรับสินค้าได้อย่างมั่นใจจัดส่งฟรี ตรงเวลา รอรับสินค้าได้อย่างมั่นใจ

จัดส่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้สั่งเพียงชิ้นเดียว ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่จำกัดจำนวนชิ้น การันตีส่งตรงเวลา 99.7%
สินค้าในสต็อกกว่า 200,000 รายการ รับสินค้าในวันที่สั่ง

ได้รับความไว้วางใจจากมากกว่า 10,000 บริษัทในประเทศไทยที่ได้จดทะเบียน
กับ MISUMI และกว่า 3,500 บริษัทได้ทำการสั่งซื้อกับบริษัทฯ ทุกเดือน

สั่งซื้อครั้งแรก รับทันที
ส่วนลด 15%

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้า