(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

แผ่นฉนวนกันความร้อน

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแผ่นฉนวนมิซูมิ

ค่าที่เหมาะสม
เกรดวัสดุ มาตรฐาน หลักฐานความร้อน มีความแข็งแรงสูง ทนต่อ
อุณหภูมิสูง
เบกาไลท์
(JIS PL-PEM)
เบกาไลท์
(JIS PL-FLE)
มาตรฐาน ความหนาแบบความละเอียดสูง มาตรฐาน ความหนาแบบความละเอียดสูง
มาตรฐาน
ชนิด
HIP HIPH HIPX - - - HIPP HIPC
ขนาด A / B
ที่วงแหวนด้านนอก
HIPS HIPHS HIPXS HIPXTS HIPLS HIPGTS HIPPS HIPCS
รูสลักเกลียว
ชนิด
HIPS-4H, 6H HIPHS-4H, 6H HIPXS-4H, 6H HIPXTS-4H, 6H HIPLS-4H, 6H HIPGTS-4H, 6H HIPPS-4H, 6H HIPCS-4H, 6H
แบบเจาะรู
ชนิด
HIP-□□□□ HIPH-□□□□ HIPX-□□□□ HIPXT-□□□□ HIPL-□□□□ HIPGT-□□□□ HIPP-□□□□ HIPC-□□□□
ความทนความร้อน 5 9 4 9 3 3
ประสิทธิภาพของ
ฉนวน
5 2 6 7 9 8
ความทนทาน
ของแรงกด
5 3 10 6 - -
ความทนทาน
ของแรงกด
5 3 10 8 6 5
ค่า
แบบชาร์ปี
5 4 10 9 5 6
ความสามารถในการทำงาน 5 5 3 5 9 9
ความคุ้มค่าต่อต้นทุน 5 8 3 2 10 9
อุณหภูมิที่
ที่แนะนำ
(หมายเหตุ 1)
400 °C 700 °C 300 °C 500 °C 180 °C 180 °C
อุณหภูมิ
ที่แนะนำ
(หมายเหตุ 2)
220 °C
หรือต่ำกว่า
500 °C
หรือต่ำกว่า
180 °C
หรือต่ำกว่า
400 °C
หรือต่ำกว่า
100°C
หรือต่ำกว่า
100°C
หรือต่ำกว่า
(หมายเหตุ 1)"อุณหภูมิที่ทำให้เสียหาย" หมายถึงจุดที่เริ่มเกิดการแตกตัวของคาร์บอน การแตกหัก และการหลอมละลาย โปรดใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่าค่าอุณหภูมิที่แนะนำ
(หมายเหตุ 2) "อุณหภูมิที่แนะนำ" หมายถึงอุณหภูมิที่คุณภาพไม่เสื่อมลงอย่างกะทันหันเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ

เกรดวัสดุ มาตรฐาน หลักฐานความร้อน มีความแข็งแรงสูง
รายการ หน่วย HIP□ HIPH□ HIPX□
คุณลักษณะ
เชิงกล
ความถ่วงจำเพาะ - 2.0 to 2.2 2.0 to 2.2 1.8
การดูดซึมน้ำ % 2 ถึง 5 4 ถึง 6 0.03
คุณลักษณะ
เชิงกล
*สภาพต้านทานไฟฟ้า Ω-ซม. 4 ชม. / 150 °C 2.0 × 1014 1.0 × 10 12 2.0 × 1015
100h/
25°C/ 90% RH
3.0 ×10⁹ 1.0 ×10⁷ 1.0 × 10 14
ความต้านทานไดอิเล็กทริก กิโลโวลต์ / มม. 5 ถึง 7 3 27
สภาพต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว Ω - - 2.0 × 1015
คุณสมบัติ
เชิงกล
ความแข็งแรงต่อแรงดัด (ระบบหน่วย SI) MPa 98 ถึง 147 44 ถึง 54 400 ถึง 500
kgf/ตร.ซม. 1,000 ถึง 1500 450 ถึง 550 4,000 ถึง 5,000
ความทนทานของแรงกด (ระบบหน่วย SI) MPa 147 ถึง 294 117 ถึง 147 500 ถึง 580
kgf/ตร.ซม. 1,500 ถึง 3,000 1,200 ถึง 1,500 5,000 ถึง 5,800
ค่า
แรงกระแทก
แรงกระแทกแบบชาร์ปี
(ระบบระบบหน่วย SI) J/ตร.ซม. 1.4 ถึง 1.5 1.0 ถึง 1.1 9 ถึง 10
kgf ·ซม. / ตร.ซม. 14 ถึง 15 10 ถึง 11 90 ถึง 100
เหล็กกล้า
เชิงกล
สัมประสิทธิ์การขยายตัว I/°C 6.6 × 10 -6 9.0 × 10 -6 1.6 × 10 -4
เหล็กกล้า
การนำ
ความร้อน
(ระบบหน่วย SI) W/m·K 0.71 1.21 0.59
แคล / ซม. ·วินาที·°C 1.7 × 10 -3 2.9 × 10-3 1.4 × 10 -3
kcal / h· m ·°C 0.61 1.04 0.5
ความร้อนจำเพาะ (ระบบหน่วย SI) J/g·K 1.08 0.92 1.15
แคล / กรัม·°C 0.26 0.22 0.28
ความต้านทานอาร์ค วินาที 180 240 180
ส่วนประกอบ
หลัก
กาวประสาน - วัสดุอนินทรีย์
(กาวประสานประเภทโบเรต)
วัสดุอนินทรีย์
(กาวประสานประเภทฟอสฟอรัส)
วัสดุอินทรีย์
(อีพ๊อกซี่เรซิ่นทนความร้อนสูง)
วัสดุฐาน - ไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส

เกรดวัสดุ ทนต่ออุณหภูมิสูง * เบกาไลท์
(JIS PL-PEM)
เบกาไลท์
(JIS PL-FLE)
รายการ หน่วย HIPL□ HIPG□ HIPP□ HIPC□
คุณลักษณะ
เชิงกล
ความถ่วงจำเพาะ - 1.95 ถึง 2.05 2.0 to 2.1 1.4 1.4
การดูดซึมน้ำ % 0.05 ถึง 0.06 0.1 0.5 ถึง 0.6 0.9 ถึง 1.4
คุณลักษณะ
เชิงกล
*สภาพต้านทานไฟฟ้า Ω-ซม. 4 ชม. / 150 °C 5.7 × 10 16 1.0 × 10 15 3.0 ×10⁹ 4.0 ×10⁸
100h/
25°C/ 90% RH
8.2 × 10 15 1.0 × 10 13 9.0 ×10⁸ 5.0 ×10⁷
ความต้านทานไดอิเล็กทริก กิโลโวลต์ / มม. 9 ถึง 10 - 24 ถึง 30 13 ถึง 20
สภาพต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว Ω 3.0 × 1016 - 5.0 × 10 10 9.0 ×10⁸
คุณสมบัติ
เชิงกล
ความแข็งแรงต่อแรงดัด (ระบบหน่วย SI) MPa 147 120 ถึง 130 - -
kgf/ตร.ซม. 1400
ถึง
1,500
1200
ถึง
1300
- -
ความทนทานของแรงกด (ระบบหน่วย SI) MPa 440 ถึง 461 420 ถึง 480 294 ถึง 392 245 ถึง 294
kgf/ตร.ซม. 4500
ถึง
4700
4200
ถึง
4800
3000
ถึง
4000
2500
ถึง
3000
แรงกระแทกแบบชาร์ปี
แรงกระแทกแบบชาร์ปี
(ระบบระบบหน่วย SI) J/ตร.ซม. 6 2.5 1.88 2.1
kgf ·ซม. / ตร.ซม. 61.7 25.5 18.9 21.2
เหล็กกล้า
เชิงกล
สัมประสิทธิ์การขยายตัว I/°C 2.6 × 10-5 2.3 × 10-5 1.6 × 10 -4 0.6 × 10 -4
เหล็กกล้า
การนำ
ความร้อน
(ระบบหน่วย SI) W/m·K 0.24 0.3 0.21 0.38
แคล / ซม. ·วินาที·°C 0.58 × 10 -3 0.7 × 10 -3 0.5 × 10 -3 0.9 × 10 -3
kcal / h· m ·°C 0.21 0.26 0.18 0.32
ความร้อนจำเพาะ (ระบบหน่วย SI) J/g·K 0.99 0.9 1.6 1.3
แคล / กรัม·°C 0.24 0.22 0.38 0.31
ความต้านทานอาร์ค วินาที 345 - - -
ส่วนประกอบ
หลัก
กาวประสาน - วัสดุอนินทรีย์
(กาวประสานประเภทซิลิกา)
วัสดุอนินทรีย์
(กาวประสานประเภทซิลิกา)
วัสดุอินทรีย์
(เรซิ่นฟีนอล)
วัสดุอินทรีย์
(เรซิ่นฟีนอล)
วัสดุฐาน - ไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส กระดาษงานฝีมือ ผ้าฝ้าย
หมายเหตุ:ค่าที่แสดงเป็นค่าตัวอย่างที่วัดได้และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
* อัตราความต้านทาน:ค่าแถวบนเป็นค่าที่วัดหลังผ่านไป 4 ชม. / 150 °C ค่าแถวด้านล่างเป็นค่าที่วัดภายใต้อุณหภูมิห้องหลังจากผ่านไป 100h / 25 °C / 90% RH
* ตรวจสอบคุณลักษณะด้านอุณหภูมิของความแข็งแรงเชิงกลขณะใช้งานเสมอ (ดูเพิ่มเติมในแผนภูมิ)PDF (121KB)
* แผ่นทนอุณหภูมิสูงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สองชนิดที่ผลิตโดยผู้ผลิตต่างกัน
* สำหรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) โปรดตรวจสอบในเว็บไซต์ของเรา (https://jp.misumi-ec.com/tech/msds/)

วิธีการและข้อควรระวังในการตัดแต่งแผ่นฉนวนกันความร้อน


ขณะตัดแต่งด้วยเครื่องจักร ต้องแน่ใจว่าดูดฝุ่นเข้าไปในตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจาย จำเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยสำหรับการทำงานตามปกติในฝุ่นเช่นสวมใส่หน้ากาก และแว่นตาเนื่องจากฉนวนกันความร้อน ประกอบด้วยใยแก้วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผิวเช่นมีอาการคัน เมื่อฝุ่นเกาะกับเครื่องจักรความแม่นยำอาจลดลง
รูเจาะในแผ่นฉนวนอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าว โปรดระมัดระวังที่รูพิทช์ เส้นผ่านศูนย์กลาง ฯลฯ
แผ่นฉนวนเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปลามิเนต ไม่เหมาะในการต๊าปเกลียวและตัดแต่งขึ้นรูปสามมิติ

เงื่อนไขการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
  เครื่องกลึง งานกัด งานเจาะ
เครื่องมือ คาร์ไบด์
(K-10)
คาร์ไบด์
(K-10)
คาร์ไบด์
(K-10)
ความเร็วในการตัด
V (m / นาที)
ใบมีด:
ขนาดใหญ่ไปเล็ก
45 ถึง 200
ใบมีด:
ขนาดใหญ่ไปเล็ก
100 ถึง 300
ใบมีด:
ขนาดใหญ่ไปเล็ก
120 ถึง 350
รอบหมุน
(รอบต่อนาที)
ใบมีด:
ขนาดใหญ่ไปเล็ก
50 ถึง 1,000
ใบมีด:
ขนาดใหญ่ไปเล็ก
300 ถึง 1,000
รูสว่านφ2 1,000 ถึง 1500
รูสว่านφ5 500 ถึง 1,000
ความลึก
(มม.)
0.5 ถึง 0.3 0.5 ถึง 2.0 -
ฟีด
(มม. / รอบ)
0.1 ถึง 0.2 0.1 ถึง 0.2 0.1 ถึง 0.5
ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

หมายเหตุในการใช้งาน

การขันสกรูแน่นเกินไปอาจทำให้แผ่นฉนวนแตกหักได้
ห้ามใช้ในบริเวณที่อาจมีน้ำ สารเคมี หรือของเหลวใด ๆ แทรกซึม แผ่นฉนวนที่ดูดซับน้ำอาจเกิดการแตกหักได้ง่าย และอาจส่งผลให้เสื่อมสภาพขณะใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้น
เมื่อใช้แผ่นฉนวน (ทนความร้อน) ที่อุณหภูมิ 300°C ขึ้นไป อาจเกิดควันหรือกลิ่นในตอนแรก แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า
โปรดอ้างอิงPDF (121KB) สำหรับแผนภูมิคุณสมบัติ (ข้อมูลความทนทาน ) ของแผ่นฉนวน
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของวัตถุดิบ (MSDS) เผยแพร่บนเว็บไซต์
(https://jp.misumi-ec.com/tech/msds/)

ตัวอย่าง