![mold-chemical_cleaner](/th/maker/misumi/mold/pr/mold_chemical/img/mold-chemical_cleaner.jpg)
Mold Cleaner
Part Number | Unit/Price | |
---|---|---|
Type | Size (oz) | 1 Pack (12 pcs) |
12PACK-S-CLN16 | 16 |
WOS
(Web Ordering System) |
- Leaves NO Residue and Safe on most Plastic
- Low Toxicity, Non Staining, NonCorrosive Inert
ล้างคราบน้ำมันของเครื่องจักรต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก ล้างคราบ WAX (ป้องกันสนิม) ล้างโมลด์หรือสิ่งสกปรกที่ติดกับชิ้นงานพลาสติกต่างๆ ระเหยเร็ว กลิ่นไม่ฉุน ไม่ทิ้งคราบต่อชิ้นงานที่ใช้ ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง
![mold-chemical_rust](/th/maker/misumi/mold/pr/mold_chemical/img/mold-chemical_rust.jpg)
Rust Inhibitor
Part Number | Unit/Price | |
---|---|---|
Type | Size (oz) | 1 Pack (12 pcs) |
12PACK-S-RST16 | 16 |
WOS
(Web Ordering System) |
- Improve corrosion protection and clear dry film helps preventing rust
- Easily remove with conventional solvents or Mold Cleaner
สามารถใช้ได้กับโลหะทุกชนิดและไม่ทำปฏิกิริยาใดๆโดยเฉพาะสำหรับโมลด์ที่มีผิวเรียบและต้องการการปกป้องแบบพิเศษโดยจะสร้างชั้นฟิล์มสีเขียวหลังจากฉีดพ่นลงบนชิ้นงานทั้งยังป้องกันความชื้นที่อาจทำความเสียหายให้กับโมลด์์
![mold-chemical_agent](/th/maker/misumi/mold/pr/mold_chemical/img/mold-chemical_agent.jpg)
Mold Release Agent
Part Number | Unit/Price | |
---|---|---|
Type | Size (oz) | 1 Pack (12 pcs) |
12PACK-S-SLM20 | 20 |
WOS
(Web Ordering System) |
- Low viscosity silicone contained suitable for release plastic and rubber mold
- Thermoplastic resin like PE, PP, PS, ABS, AS, PMMA, PC, Nylon, Polyacetal etc.
น้ำยาซิลิโคนหล่อลื่นอเนกประสงค์ สำหรับหล่อลื่นหน้าสัมผัสระหว่าง โลหะ-อโลหะทนความร้อนสูง ไม่มีกลิ่นและสี ยึดเกาะหน้าสัมผัสได้ดีเหมาะสำหรับงานพลาสติกต่างๆ ทำให้ถอดออกอย่างง่ายดาย