สำหรับกรองเศษโลหะและสิ่งปนเปื้อนในเรซิ่นสำหรับงานฉีดพลาสติก เลือกได้ตามลักษณะการใช้งาน
แม่เหล็ก (Magnet) สำหรับกรองและป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นโลหะ
และปะปนอยู่ในเรซิ่นหรือเม็ดพลาสติก เพื่อไม่ให้เข้าสู่แม่พิมพ์และกระบอกฉีดพลาสติก
ที่อาจจะทำให้ชิ้นงานและเครื่องจักรเกิดความเสียหายได้
Magnet for Hopper
- สามารถใช้งานได้กับ Hopper ทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม
- ในการเลือกใช้ ควรเลือกขนาดของ Magnet ที่เหมาะสมกับ Hopper โดยเลือกขนาดที่สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
- มีไซส์ และรูปแบบต่างๆให้เลือกมากกว่า 25 แบบ
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทำให้สามารถใช้งานได้นานและทนทาน
Material Surface : SUS304
Material Magnet : FE203
วิธีการใช้งาน
ตัวอย่างสินค้า Magnet for Hopper
Magent For Hopper
(Round)
Part No : M-HMR1
Magent For Hopper
(Round)
Part No : M-HMR5
Magent For Hopper
with Baffle (Round)
Part No : M-BHMR-□5
Magent For Hopper
(Square)
Part No : M-HMS1
Magent For Hopper
(Square)
Part No : M-HMS4
Magent For Hopper
with Baffle (Square)
Part No : M-BHMS-□5
Vacuum Line Magnet (Resin Transport Lines)
Magnet แบบต่อตรงกับท่อ มีให้เลือกทั้งหมด 3 ขนาด ตามขนาดของท่อขนถ่ายเรซิ่น
ที่คุณใช้งาน
- ใช้สำหรับดักจับเศษโลหะที่ปะปนมากับเรซิ่น ผ่านทางท่อที่ขนถ่ายเรซิ่นไปยัง Hopper
- ควรติดตั้ง Magnet ชนิดนี้ในบริเวณที่สามารถติดตั้งและประกอบชิ้นส่วนได้ง่าย เนื่องจากจำเป็นต้องถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดเศษโลหะด้านในเป็นระยะๆ
(!)ข้อควรระวังในการติดตั้ง
ก่อนการติดตั้งควรตรวจสอบทิศทางการไหลของเรซิ่นให้ถูกต้อง เนื่องจากหากติดตั้งผิดทิศทาง อาจทำให้ Magnet เกิดการอุดตันได้
วิธีการใช้งาน
ตัวอย่างสินค้า Vacuum Line Magnet
Small Diameter
Part No : M-VLMT
Medium Diameter
Part No : M-VLMM
Large Diameter
Part No : M-VLMK
Magnet for Hopper Loader
- ใช้ติดตั้งใน Hopper เพื่อดักจับเศษโลหะและสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมากับเรซิ่น โดยใช้ติดตั้งในบริเวณของ Hopper Loader (สามารถดูได้ตามภาพวิธีการใช้งานด้านล่าง)
- สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดที่ 200°C
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทำให้สามารถใช้งานได้นานและทนทาน
Material Surface : SUS304
Material Magnet : Neodymium
วิธีการใช้งาน
ตัวอย่างสินค้า Magnet for Hopper Loader
Part No : M-HRM1
Part No : M-HRM3
Part No : M-HRM5
ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า