(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

ลวดเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding Wire)

New

ลวดเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding Wire)
จากแบรนด์ DSI มีจำหน่ายแล้วที่ มิซูมิ!
พร้อม ส่วนลดพิเศษ 10% ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. นี้ เท่านั้น!

สามารถลงทะเบียนรับสินค้าตัวอย่างได้ ที่นี่

* สินค้าตัวอย่างจัดส่งเป็นแพ็คเกจขนาด 5 เมตร
** ในกรณีที่ลงทะเบียนรับสินค้าตัวอย่าง อาจมีการติดต่อกลับ
จากทางมิซูมิ เพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อจัดส่งสินค้าให้เหมาะสมตามการใช้งาน

สงวนสิทธิ์ 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 บริษัทเท่านั้น

ลวดเชื่อมเลเซอร์ สำหรับทุกอุตสาหกรรม ใช้งานง่ายและทนทานกว่าลวดเชื่อมทั่วไป

  • check_icon วัสดุนำเข้าจากประเทศเยอรมัน 100%
  • check_icon วัสดุมีให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งาน
    ในทุกอุตสาหกรรม
  • check_icon ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐาน EN 10204/3.1 2005

ตัวอย่างการใช้งานลวดเชื่อมเลเซอร์สำหรับแต่ละอุตสาหกรรม

Plastic Injection Molds

Plastic Injection Molds

Die-Casting Molds

Die-Casting Molds

Specific Molds & Dies

Specific Molds & Dies

ตารางสเปคสินค้า

ตารางเปรียบเทียบเกรดวัสดุ(Material) และลวดเชื่อม DSI

ตารางเปรียบเทียบเกรดวัสดุ(Material) และลวดเชื่อม DSI

*หากไม่พบวัสดุที่ท่านใช้อยู่ในตาราง กรุณาติดต่อ 1382 กด 7

ตารางสเปคสินค้าที่มีจำหน่ายที่มิซูมิ

ตารางเปรียบเทียบเกรดวัสดุ(Material) และลวดเชื่อม DSI

สามารถดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ ที่นี่

*ประเภทของแพ็คเกจที่มีจำหน่าย

S : แบบม้วน = 10 เมตรต่อม้วน R : แบบเส้น = เส้นละ 500 มม. (จำนวน 20 เส้นต่อ 1 แพ็คเกจ) O : มีให้เลือกทั้ง 2 แบบ

partnumber

คุณสมบัติของลวดเชื่อม DSI แต่ละประเภท

ประเภท คุณสมบัติ หมายเหตุสำหรับช่างเชื่อม
DSI-M90 เหมาะสมกับงานที่ใช้การกัดลายและการขัดตกแต่งผิวละเอียดขั้นสูง สามารถทำการชุบผิวไนไตรด์และคาร์เบอไรซิ่งได้ เหมาะสำหรับแม่พิมพ์หรืองานที่มีการตกแต่งผิวละเอียด
DSI-M90PK พัฒนาเพื่อยกระดับที่เหมาะสมกับงานที่ใช้การกัดลายและการขัดตกแต่งผิวละเอียดขั้น
DSI-M55 เหมาะกับงานที่ต้องการป้องการสึกหรอและแตกร้าวในสภาพการใช้งานที่รับอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับการแม่พิมพ์ร้อน SKD61 เป็นต้น มีประสิทธิภาพสูงสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์หล่อโลหะ ประเภท SKD61
DSI-M20 ออกแบบเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและยุบตัวในอุณหภูมิสูงถึง 900°C (หากต้องการเชื่อมบริเวณขอบคมตัดแนะนำใช้ลวด M20PLUS) เหมาะสำหรับการเชื่อมวัสดุ STAVAX
DSI-M20PLUS มีส่วนผสม17% Chromium ออกแบบเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและยุบตัวในอุณหภูมิสูงถึง 900°C เหมาะสำหรับการเพิ่มสมรรถนะแม่พิมพ์ STAVAX โดยเฉพาะบริเวณคมตัด
DSI-M-ALUCF สำหรับเชื่อมอลูมิเนียมและ อลูมิเนียมอัลลอย 12% Si สามารถป้องกันการแตกร้าวหลังการเชื่อมได้ดี ออกแบบเพื่อเชื่อมวัสดุประเภทอลูมิเนียมโดยปราศจากรอยร้าวจากการเชื่อม
DSI-M10 วัสดุให้คุณสมบัติในการทนทานต่อการกระแทก(Impact), การขูดขีด (Abrasion) และ การสึกกร่อน (Corrosion) ได้ดี พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมซ่อมโลหะ SKD11 ใช้ได้ทั้งงานร้อนและงานเย็
DSI-M10PLUS พัฒนาจากโลหะประเภทมาเทนสิติก โดยมีโครงสร้างคาร์ไบด์และโครงสร้างออสเทนไนติก ส่งผลให้เกิดคุณสมบัติความทนทาน และการตัดเฉือนที่ดี เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งและอุณหภูมิ พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโลหะประเภท Hi-speed
DSI-M70/12 ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันปัญหาการแตกร้าวและยุบตัว โดยสามารถแมชชีนผิวได้ง่าย (ความแข็งหลังเชื่อม 35 HRC) และจะแข็งขึ้นเองเมื่อถูกนำไปใช้ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง (ความแข็งหลัง Aging 53 HRC) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ซ่อมแม่พิมพ์อลูมินัมไดแคสติ้งโดยเฉพาะ
DSI-MNICR625 มีสมรรถนะสูงและเข้ากันได้ดีในการเชื่อมเหล็กหล่อ โดยให้ความแข็งแรง และทนทานการกัดกร่อน รวมทั้งอุณหภูมิสูง เหมาะกับการเชื่อมซ่อมเหล็กหล่อ
DSI-M100 พัฒนาโดยมีพื้นฐานมาจาก Aluminum Bronze ให้คุณสมบัติในการกระจายความร้อนและป้องกันการสึกหรอ เหมาะกับการเชื่อม เบริลเรียม คอปเปอร์ (BeCu)
DSI-MCONNECT2 เหมาะกับการนำไปใช้เชื่อมจุดที่มีความลึกหรือจุดอับของแม่พิมพ์ เหมาะกับการเชื่อมในพื้นที่ที่มีความลึก และ การเชื่อมต่อชน

ผลตอบรับจากการใช้งานของกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง

ลูกค้า A : Plastic Injection Molds Maintenance

Problems

  • check_icon การปรับแต่งรูปร่าง
  • check_icon การซ่อมแซมเส้นแบ่งแม่พิมพ์ (Parting Line)
  • check_icon การซ่อมแกนกลางแม่พิมพ์ (Rib)
  • check_icon การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและปรับขนาด
  • check_icon การซ่อมบำรุงรูสำหรับเข็มกระทุ้ง (Ejector Hole)
ลูกค้า A

ผลลัพท์หลังการใช้งาน

มีประสิทธิภาพในการขัดผิวแบบหยาบที่เหนือกว่า

ด้วยโครงสร้างแบบละเอียดของลวดเชื่อม และขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน ทำให้ลวดเชื่อมของ DSI ให้ประสิทธิภาพสูงในการขัดผิวสำหรับซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ตั้งแต่ความหยาบ #200 - #30,000

ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

จากจุดเล็กๆไปจนถึงเส้นแบ่งแม่พิมพ์ (Parting Line) การขัดผิวของงานเชื่อม สามาถทำได้ง่ายมาก โดยการกลึงด้วยความเร็วสูง ซึ่งลวดเชื่อมของ DSI มีความแข็งในการเชื่อม ให้กลมกลืนกันในแต่ละชั้น ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาของเครื่องมือและงานต่างได้โดยการข้ามขั้นตอนการกลึงหยาบไป

ใช้เวลาในการบำรุงรักษาเร็วขึ้น 40%

เมื่อรวมขั้นตอนทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการบำรุงรักษาจะเร็วขึ้นถึง 40% โดยไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงซ้ำ

ผลลัพท์หลังการใช้งาน

ลวดเชื่อมที่เหมาะสมกับงาน Plastic Injection Molds

ผลลัพท์หลังการใช้งาน
Product Type Part No. Diameter
(mm)
Package Type Compatible
Materials
Recommend
Application
Price
DSI-M90 DSI-M90-S-0.2 0.2 Spool (10 meter/roll) P20 / PX4 / S55C /
NAK55 / NAK80 /
HPM1 / HPM50 /
CENA1
Plastic Injection Mold 1,206 ฿
1,340 ฿
DSI-M90PK DSI-M90PK-R-0.4 0.4 Rod (500 mm x 20 pcs) 981 ฿
1,090 ฿
  • DSI-M90 ➤ มีประสิทธิภาพสูงในการกัดลายบนพื้นผิว, การขัดผิวกระจก และใช้ได้กับผิวที่เคลือบไนไตรด์และคาร์บูไรซิ่ง
  • DSI-M90PK ➤ มีประสิทธิภาพสูงมากในการกัดลายบนพื้นผิว และการขัดผิวกระจก

เนื่องจากสินค้ามีสเปคและขนาดที่หลากหลาย สามารถดูสเปคสินค้าและเช็คราคาทั้งหมดได้ ที่นี่

ลูกค้า B : Die-casting Molds Maintenance

Problems

  • check_icon การปรับแต่งรูปร่าง
  • check_icon บำรุงรักษา และซ่อมแซม
  • check_icon การซ่อมในพื้นที่ลึก
  • check_icon การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและปรับขนาด
  • check_icon การซ่อมบำรุงรูสำหรับเข็มกระทุ้ง (Ejector Hole)
ลูกค้า B

ผลลัพท์หลังการใช้งาน

มีประสิทธิภาพในการขัดผิวแบบหยาบที่เหนือกว่า

สามารถใช้งานในขั้นตอนการผลิตได้นานขึ้น

มีประสิทธิภาพในการขัดผิวแบบหยาบที่เหนือกว่า

ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

ลวดเชื่อม DSI M70 / 12 ช่วยให้ขั้นตอนการขัดผิวหลังการเชื่อมง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความแข็ง 35HRC จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น 53HRC เมื่อมีอุณหภูมิและความดันมากขึ้นในการผลิตแบบหล่อขึ้นรูป

ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

ใช้เวลาในการบำรุงรักษาเร็วขึ้น 40%

เนื่องจากการเชื่อมสามารถทำได้โดยไม่ต้องผ่านความร้อนก่อนและหลังและขั้นตอนการขัดสามารถขัดด้วยมือได้ทำให้เวลาในการบำรุงรักษาจะลดลงอีก 50%

ลวดเชื่อมที่เหมาะสมกับงาน Die-casting Molds Maintenance

ผลลัพท์หลังการใช้งาน
Product Type Part No. Diameter
(mm)
Package Type Compatible Materials Recommend Application Price
DSI-M55 DSI-M55-S-0.6 0.6 Spool (10 meter/roll) SKD61 / DHA1 / DAC10 /
M310 / TOOLx44 / 1.2343 /
1.2344
Plastic Injection Mold
Die-Casting Mold
Forging Mold
981 ฿
1,090 ฿
DSI-M70/12 DSI-M70/12-R-1.2 1.2 Rod (500 mm x 20 pcs) SKD61 / MAS1C / 1.2343 /
1.2344
Die-Casting Mold
Forging Mold
1,125 ฿
1,250 ฿
  • DSI-M55 ➤ มีประสิทธิภาพสูงในการทนต่อการสึกหรอและรอยแตกร้าวในอุณหภูมิสูง นอกจากนี้จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อใช้กับเหล็กงานร้อนประเภท SKD61
  • DSI-M70/12 ➤ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซ่อมอซมรอยแตกร้าว และปัญหาของขนาด สามารถกลึงไสได้ดี (หลังการเชื่อม 35HRC) แต่จะยืดหลังจากการผลิต
    (หลังจาก Aging 53HRC)

*เนื่องจากสินค้ามีสเปคและขนาดที่หลากหลาย สามารถดูสเปคสินค้าและเช็คราคาทั้งหมดได้ ที่นี่