มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็กแบบกลับด้านได้พร้อมตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดมุมฉาก 25 ถึง 120W

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็กแบบกลับด้านได้พร้อมอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว มุมฉาก ขนาด 25 ถึง 120W เปิดตัวในซีรีส์ประหยัดของ MISUMI
[ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง]
DOWNLOAD
[การใช้งาน]
- ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องกลับทิศทางบ่อยครั้ง โดยมีเบรกแรงเสียดทานติดตั้งอยู่ด้านหลังของมอเตอร์
- มอเตอร์กลับด้านได้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานย้อนกลับบ่อยครั้ง
[คุณสมบัติผลิตภัณฑ์]
- ป้องกันการโอเวอร์รันและคงแรงบิดไว้
- เบรกแรงเสียดทานช่วยให้สามารถกลับทิศทางได้ทันทีเมื่อมีการโหลดไฟฟ้า
- ตอบโจทย์การทำงานความเร็วสูงสำหรับสายพานลำเลียงขนาดเล็กหรือกลไกหยุด
| ประเภท มอเตอร์ | ชนิด | การประยุกต์ใช้งาน | คุณสมบัติ | หมายเหตุ | ช่วง Output | มอเตอร์ | ตัวควบคุม | ตัวควบคุม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาน | มุมฉาก | ||||||||
| มอเตอร์เหนี่ยวนำ | EA-IMA EA-IMB | [การทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่] (ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ เครื่องผสม ระบบลำเลียง ที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดไฟฟ้าน้อย) | โครงสร้างที่แข็งแรงและเรียบง่าย ประเภท 3 เฟสให้ประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติการสตาร์ทที่ดี ส่วนประเภท 1 เฟสติดตั้งสายไฟได้ง่าย | ไม่เหมาะสำหรับการเร่งความเร็ว/ความหน่วงในระดับสูง หรือการกลับทางเดินหน้าถอยหลังบ่อยครั้ง | 6 ถึง 200W | LINK | LINK | LINK | — |
| มอเตอร์แบบกลับทางได้ | EA-RM | [การทำงานเดินหน้า/ถอยหลังบ่อยครั้ง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลัก | ตอบสนองการกลับทิศทางได้อย่างยอดเยี่ยม ลดการวิ่งเกินตำแหน่ง | เกิดความร้อนสูง จึงมีการกำหนดอัตราการใช้งานระยะสั้น (เช่น 30 นาที) | 6 ถึง 120W | LINK | LINK | — | |
| มอเตอร์แบบมีเบรค | EA-BM | [การหยุดค้าง/การหยุดคงที่] การยก การขนส่งในแนวตั้ง การหยุดเพื่อความปลอดภัย | หยุดและค้างตำแหน่งทันทีเมื่อปิดไฟ และยังคงรักษาตำแหน่งแม้ในกรณีไฟฟ้าดับ | มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องวัดความถี่ในการหยุดและสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ | 6 ถึง 200W | LINK | LINK | EA-A23 | |
| มอเตอร์ควบคุมความเร็ว | EA-AM | [ควบคุมความเร็ว] ควบคุมการไหล, เครื่องควบคุมความตึง, การป้อนแบบซิงโครนัส, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบ่อยครั้ง | ดีไซน์แบบรวมตัวควบคุมเพื่อความสะดวกในการเดินสาย พร้อมช่วงความเร็วที่ปรับได้กว้าง | มีความเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงานต่อเนื่องที่ความเร็วต่ำมาก | 6 ถึง 200W | LINK | LINK | EA-ZF EA-A22 EA-A23 | |
| มอเตอร์ควบคุมปริมาณลมแบบกลับด้านได้ | EA-ARM | [ควบคุมปริมาณลม + กลับทิศทาง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลักที่ต้องการปรับความเร็วได้ | รวมความสามารถในการควบคุมปริมาณลมและการกลับทิศทางไว้ในอุปกรณ์เดียว | ต้องพิจารณารอบการทำงานและขีดจำกัดความร้อนเมื่อใช้งานต่อเนื่อง | 25 ถึง 120W | LINK | LINK | EA-ZF EA-A22 EA-A23 | |
| มอเตอร์ควบคุมความเร็วพร้อมเบรก | EA-ABM | [ตัวควบคุมปริมาณลม +เบรก] สำหรับการขนส่งในแนวตั้งและการยกที่ต้องการปรับความเร็วและการหยุดตำแหน่ง | สามารถปรับความเร็วได้ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการหยุดที่ปลอดภัยและมั่นคง | ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องภายใต้สภาวะเบรกหนัก | 25 ถึง 200W | LINK | LINK | EA-A23 | |
| มอเตอร์แรงบิด | EA-TM | [การควบคุมความตึง] สำหรับงานม้วน งานป้อน และงานกดที่ต้องการรักษาความตึงหรือแรงกดให้คงที่ | รักษาแรงบิดสูงได้แม้ในความเร็วต่ำหรือเกือบหยุดนิ่ง | เกิดความร้อนสูง → ควรใช้งานภายในค่ากำลังแรงบิดต่อเนื่องและจัดให้มีการระบายความร้อน | 3 ถึง 20W | LINK | — | EA-A21 | |
○ ซีรีส์มุมฉาก - ชนิดสายนำไฟฟ้า - ชนิดกล่องเทอร์มินอลรุ่นมาตรฐาน หมุน 90° หมุน 180° หมุนย้อนกลับ 90°
D1 D2 D3 D4
*หากไม่ได้ระบุทิศทางขดลวด จะเลือกเป็น D1 โดยอัตโนมัติ
~
โปรดเลือกหมายเลขรุ่นและพารามิเตอร์ตามตัวเลือกด้านล่างก่อนทำการสั่งซื้อ![]() | ![]() ชนิด | ![]() ขนาดหน้าแปลน + W | — | ![]() รูปทรงปลายเพลา | — | ![]() อินพุต V รหัส | — | ![]() ตัวเลือกเพิ่มเติม พัดลมระบายความร้อน / กล่องเทอร์มินอล | — | ![]() ตัวเลือกเพิ่มเติม การเลือกหัวเฟือง/เกียร์ | ![]() ตัวเลือกเพิ่มเติม อัตราทด | |||
| EA-ARM | 5040 | — | GU | — | C | — | T | — | RC | 30 | ||||
| กลับด้านได้ ควบคุมความเร็ว มอเตอร์ EA-ARM | □80 | 25 | GN: เฟือง/เกียร์ GN | ⟨2ขั้ว⟩ A: เฟสเดียว 110 V, 50/60 Hz, 4ขั้ว C: เฟสเดียว 220/230 V, 50 Hz, 4ขั้ว | ไม่มี | RC: เพลากลวง RT: เพลาตัน |
| □90 | ไม่มี | |||||
| 60 | GU: เฟือง/เกียร์ GU | F: มาพร้อมพัดลมระบายความร้อน | ||||
| 120 | F: มาพร้อมพัดลมระบายความร้อน |
| แรงบิดที่รับได้ | |||||||||||||||
![]() หมายเลขรุ่น | ขนาดหน้าแปลน | เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W] | ![]() เพลา ประเภท | ![]() อินพุต V รหัส | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กระแสไฟฟ้า | แรงบิด เริ่มต้น | แรงบิดพิกัด | ความเร็วพิกัด | ตัวเก็บประจุ | ช่วงการควบคุมความเร็ว | ที่ 1200 | ที่ 90 | |
| r/min | r/min | ||||||||||||||
| [V] | [Hz] | [ A ] | [mN⋅m] | [mN⋅m] | [r/minute] | [µF] | ค่าต่ำสุด | สูงสุด | [mN⋅m] | [mN⋅m] | |||||
| □60 | 6 | 1ph 100 | 50 | 0.265 | 60 | 48 | 1,200 | 4.0 | 90 | 1,350 | 50 | 30 | |||
| 60 | 0.232 | 55 | 40 | 1,450 | 4.0 | 90 | 1,650 | 50 | 29 | ||||||
| 1ph 220 | 50 | 0.145 | 55 | 48 | 1,200 | 1.0 | 90 | 1,350 | 55 | 29 | |||||
| 1ph 230 | 50 | 0.15 | 55 | 48 | 1,200 | 1.0 | 90 | 1,350 | 55 | 29 | |||||
| □70 | 15 | 1ph 100 | 50 | 0.40 | 110 | 125 | 1,200 | 7.0 | 90 | 1,350 | 120 | 35 | |||
| 60 | 0.56 | 105 | 105 | 1,450 | 7.0 | 90 | 1,650 | 120 | 35 | ||||||
| 1ph 220 | 50 | 0.23 | 110 | 125 | 1,200 | 1.5 | 90 | 1,350 | 120 | 35 | |||||
| 1ph 230 | 50 | 0.23 | 110 | 125 | 1,200 | 1.5 | 90 | 1,350 | 120 | 35 | |||||
| □80 | 25 | 1ph 100 | 50 | 0.59 | 160 | 200 | 1,250 | 10.0 | 90 | 1,350 | 190 | 47 | |||
| 60 | 0.69 | 140 | 165 | 1,550 | 10.0 | 90 | 1,650 | 190 | 47 | ||||||
| 1ph 220 | 50 | 0.29 | 140 | 200 | 1,250 | 2.2 | 90 | 1,350 | 190 | 47 | |||||
| 1ph 230 | 50 | 0.30 | 160 | 200 | 1,250 | 2.2 | 90 | 1,350 | 190 | 47 | |||||
| □90 | 40 | 1ph 100 | 50 | 0.78 | 300 | 315 | 1,250 | 15.0 | 90 | 1,350 | 260 | 70 | |||
| 60 | 1.05 | 300 | 260 | 1,550 | 15.0 | 90 | 1,650 | 260 | 70 | ||||||
| 1ph 220 | 50 | 0.45 | 270 | 315 | 1,250 | 3.0 | 90 | 1,350 | 300 | 75 | |||||
| 1ph 230 | 50 | 0.45 | 270 | 315 | 1,250 | 3.0 | 90 | 1,350 | 300 | 75 | |||||
| □90 | 60 | 1ph 100 | 50 | 1.26 | 470 | 470 | 1,250 | 25.0 | 90 | 1,350 | 460 | 140 | |||
| 60 | 1.70 | 470 | 380 | 1,550 | 25.0 | 90 | 1,650 | 490 | 160 | ||||||
| 1ph 220 | 50 | 0.55 | 420 | 470 | 1,250 | 4.5 | 90 | 1,350 | 490 | 140 | |||||
| 1ph 230 | 50 | 0.6 | 460 | 470 | 1,250 | 4.5 | 90 | 1,350 | 490 | 140 | |||||
| □90 | 90 | 1ph 100 | 50 | 1.78 | 600 | 700 | 1,250 | 30.0 | 90 | 1,350 | 710 | 230 | |||
| 60 | 2.35 | 600 | 570 | 1,550 | 30.0 | 90 | 1,650 | 710 | 260 | ||||||
| 1ph 220 | 50 | 0.82 | 560 | 700 | 1,250 | 6.0 | 90 | 1,350 | 710 | 230 | |||||
| 1ph 230 | 50 | 0.81 | 560 | 700 | 1,250 | 6.0 | 90 | 1,350 | 710 | 230 | |||||
| □90 | 120 | 1ph 100 | 50 | 2.25 | 700 | 930 | 1,250 | 35.0 | 90 | 1,350 | 750 | 330 | |||
| 60 | 2.85 | 700 | 750 | 1,550 | 35.0 | 90 | 1,650 | 750 | 330 | ||||||
| 1ph 220 | 50 | 1.00 | 650 | 930 | 1,250 | 7.0 | 90 | 1,350 | 750 | 330 | |||||
| 1ph 230 | 50 | 0.95 | 650 | 930 | 1,250 | 7.0 | 90 | 1,350 | 750 | 330 | |||||
· กรอกอัตราทดในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
· ความเร็วจะถูกคำนวณโดยการนำความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50 เฮิร์ต: 1500 รอบ/นาที, 60 เฮิร์ต: 1800 รอบ/นาที) หารด้วยอัตราทด
ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2% ถึง 20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลดไฟฟ้า
| หน่วยแรงบิดที่อนุญาต | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราทด | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
| ประเภท (มอเตอร์/หัวเกียร์) | 50 เฮิร์ต | ความเร็ว รอบ/นาที | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 |
| 60 Hz | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | ||
| EA-ARM4025-GN-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 0.31 | — | 0.52 | — | 0.99 | 1.04 | 1.16 | 1.64 | 1.97 | 2.09 | 2.32 | 3.29 |
| kgf・cm | 3.07 | — | 5.12 | — | 10.1 | 10.2 | 11.37 | 16.8 | 20.1 | 20.5 | 22.7 | 33.5 | ||
| 60 Hz | N⋅m | 0.26 | — | 0.44 | — | 0.8 | 0.87 | 0.97 | 1.33 | 1.59 | 1.74 | 1.93 | 2.65 | |
| kgf・cm | 2.56 | — | 4.26 | — | 8.12 | 8.53 | 9.48 | 13.5 | 16.2 | 17.1 | 19 | 27.1 | ||
| EA-ARM5040-GU-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 0.5 | 0.6 | 0.84 | 1 | 1.58 | 1.67 | 1.86 | 2.63 | 3.16 | 3.34 | 3.71 | 5.26 |
| kgf・cm | 4.91 | 5.89 | 8.19 | 9.82 | 16.1 | 16.4 | 18.2 | 26.8 | 32.2 | 32.8 | 36.4 | 53.7 | ||
| 60 Hz | N⋅m | 0.42 | 0.5 | 0.7 | 0.84 | 1.27 | 1.39 | 1.55 | 2.12 | 2.55 | 2.78 | 3.09 | 4.24 | |
| kgf・cm | 4.09 | 4.91 | 6.82 | 8.19 | 13 | 13.7 | 15.2 | 21.6 | 26 | 27.3 | 30.3 | 43.3 | ||
| EA-ARM5060-GU-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 0.75 | 0.9 | 1.25 | 1.5 | 2.37 | 2.76 | 3.06 | 3.95 | 4.73 | 5.51 | 6.13 | 7.89 |
| kgf・cm | 7.37 | 8.84 | 12.3 | 14.7 | 24.2 | 27 | 30 | 40.3 | 48.3 | 54 | 60 | 80.5 | ||
| 60 Hz | N⋅m | 0.63 | 0.75 | 1.04 | 1.25 | 1.91 | 2.3 | 2.55 | 3.18 | 3.82 | 4.59 | 5.11 | 6.36 | |
| kgf・cm | 6.14 | 7.37 | 10.2 | 12.3 | 19.5 | 22.5 | 25 | 32.5 | 39 | 45 | 50 | 64.9 | ||
| EA-ARM5090-GU-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 1.13 | 1.35 | 1.88 | 2.26 | 3.55 | 3.76 | 4.18 | 5.92 | 7.1 | 7.52 | 8.35 | 11.8 |
| kgf・cm | 11.1 | 13.3 | 18.4 | 22.1 | 36.2 | 36.8 | 40.9 | 60.4 | 72.5 | 73.7 | 81.9 | 121 | ||
| 60 Hz | N⋅m | 0.94 | 1.13 | 1.57 | 1.88 | 2.86 | 3.13 | 3.48 | 4.77 | 5.73 | 6.27 | 6.96 | 9.54 | |
| kgf・cm | 9.21 | 11.1 | 15.4 | 18.4 | 29.2 | 30.7 | 34.1 | 48.7 | 58.4 | 61.4 | 68.2 | 97.4 | ||
| EA-ARM5120-GU-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 1.5 | 1.8 | 2.51 | 3.01 | 4.73 | 5.01 | 5.57 | 7.89 | 9.47 | 10 | 11.1 | 15.8 |
| kgf・cm | 14.7 | 17.7 | 24.6 | 29.5 | 48.3 | 49.1 | 54.6 | 80.5 | 96.6 | 98.3 | 109 | 161 | ||
| 60 Hz | N⋅m | 1.25 | 1.5 | 2.09 | 2.51 | 3.82 | 4.18 | 4.64 | 6.36 | 7.64 | 8.35 | 9.28 | 12.7 | |
| kgf・cm | 12.3 | 14.7 | 20.5 | 24.6 | 39 | 40.9 | 45.5 | 64.9 | 77.9 | 81.9 | 91 | 130 | ||
| หน่วยแรงบิดที่อนุญาต | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราทด | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||
| ประเภท (มอเตอร์/หัวเกียร์) | 50 เฮิร์ต | ความเร็ว รอบ/นาที | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.5 |
| 60 Hz | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | ||
| EA-ARM4025-GN-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 3.95 | 4.73 | — | 6.58 | 7.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
| 50 เฮิร์ต | kgf・cm | 40.3 | 48.3 | — | 67.1 | 72.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | |
| 60 Hz | N⋅m | 3.18 | 3.82 | — | 5.3 | 5.73 | 7.16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
| 60 Hz | kgf・cm | 32.5 | 39 | — | 54.1 | 58.4 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | |
| EA-ARM5040-GU-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 6.31 | 6.8 | — | 9.5 | 11.4 | 14.2 | 17 | 18.9 | 20 | 20 | 20 | — |
| 50 เฮิร์ต | kgf・cm | 64.4 | 70 | — | 97 | 116 | 145 | 174 | 193 | 200 | 200 | 200 | — | |
| 60 Hz | N⋅m | 5.09 | 5.5 | — | 7.64 | 9.16 | 11.5 | 13.7 | 15.3 | 18.3 | 20 | 20 | — | |
| 60 Hz | kgf・cm | 51.9 | 56.1 | — | 77.9 | 93.5 | 117 | 140 | 156 | 187 | 200 | 200 | — | |
| EA-ARM5060-GU-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 9.47 | 10.2 | — | 14.2 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| 50 เฮิร์ต | kgf・cm | 96.6 | 104 | — | 145 | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | |
| 60 Hz | N⋅m | 7.64 | 8.25 | — | 11.5 | 13.7 | 17.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | |
| 60 Hz | kgf・cm | 77.9 | 84.1 | — | 117 | 140 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | |
| EA-ARM5090-GU-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 14.2 | 15.3 | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| 50 เฮิร์ต | kgf・cm | 145 | 157 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | |
| 60 Hz | N⋅m | 11.5 | 12.4 | — | 17.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | |
| 60 Hz | kgf・cm | 117 | 126 | — | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | |
| EA-ARM5120-GU-** - RC/RT□ | 50 เฮิร์ต | N⋅m | 18.9 | 20 | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| 50 เฮิร์ต | kgf・cm | 193 | 200 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | |
| 60 Hz | N⋅m | 15.3 | 16.5 | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | |
| 60 Hz | kgf・cm | 156 | 168 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | |