Small AC Induction Motor Right Angle 25~200W

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ระยะเวลาการจัดส่งนานขึ้นเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน กำหนดการจัดส่งจะกลับมาเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

    มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็กแบบอินดักชัน ชนิดมุมฉาก ขนาด 25-200W เปิดตัวเป็นรุ่นประหยัดของ MISUMI
    [ดรออิ้งโครงร่าง]
      ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบโครงร่างโดยละเอียด.
      แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟโดยละเอียด.
    [การใช้งาน]
    - มอเตอร์รุ่นอเนกประสงค์ที่สามารถทำงานด้วยความเร็วคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นความคุ้มค่า และดูแลรักษาง่าย
    [คุณสมบัติสินค้า]
    - ประสิทธิภาพสูงช่วยให้ประหยัดพลังงานและการทำงานที่เสถียรสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วคงที่ เช่น สายพานลำเลียง
    - เลือกแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลาย และมีแรงบิดต่ำที่ความเร็วต่ำได้อย่างง่ายดาย

    ภาพรวมของสินค้า
    ○ มอเตอร์
    ประเภท มอเตอร์ชนิดการประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติหมายเหตุช่วง Outputมอเตอร์ตัวควบคุม
    ขนานมุมฉาก
    มอเตอร์เหนี่ยวนำEA-IMA
    EA-IMB
    [การทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่] (ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ เครื่องผสม ระบบลำเลียง ที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดไฟฟ้าน้อย)โครงสร้างที่แข็งแรงและเรียบง่าย ประเภท 3 เฟสให้ประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติการสตาร์ทที่ดี ส่วนประเภท 1 เฟสติดตั้งสายไฟได้ง่ายไม่เหมาะสำหรับการเร่งความเร็ว/ความหน่วงในระดับสูง หรือการกลับทางเดินหน้าถอยหลังบ่อยครั้ง6 ถึง 200WLINKLINK—
    มอเตอร์แบบกลับทางได้EA-RM[การทำงานเดินหน้า/ถอยหลังบ่อยครั้ง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลักตอบสนองการกลับทิศทางได้อย่างยอดเยี่ยม ลดการวิ่งเกินตำแหน่งเกิดความร้อนสูง จึงมีการกำหนดอัตราการใช้งานระยะสั้น (เช่น 30 นาที)6 ถึง 120WLINKLINK—
    มอเตอร์แบบมีเบรคEA-BM[การหยุดค้าง/การหยุดคงที่] การยก การขนส่งในแนวตั้ง การหยุดเพื่อความปลอดภัยหยุดและค้างตำแหน่งทันทีเมื่อปิดไฟ และยังคงรักษาตำแหน่งแม้ในกรณีไฟฟ้าดับมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องวัดความถี่ในการหยุดและสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ6 ถึง 200WLINKLINK—
    มอเตอร์ควบคุมความเร็วEA-AM[ควบคุมความเร็ว] ควบคุมการไหล, เครื่องควบคุมความตึง, การป้อนแบบซิงโครนัส, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบ่อยครั้งดีไซน์แบบรวมตัวควบคุมเพื่อความสะดวกในการเดินสาย พร้อมช่วงความเร็วที่ปรับได้กว้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงานต่อเนื่องที่ความเร็วต่ำมาก6 ถึง 200WLINKLINKLINK
    มอเตอร์ควบคุมปริมาณลมแบบกลับด้านได้EA-ARM[ควบคุมปริมาณลม + กลับทิศทาง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลักที่ต้องการปรับความเร็วได้รวมความสามารถในการควบคุมปริมาณลมและการกลับทิศทางไว้ในอุปกรณ์เดียวต้องพิจารณารอบการทำงานและขีดจำกัดความร้อนเมื่อใช้งานต่อเนื่อง25 ถึง 120W**LINK
    มอเตอร์ควบคุมความเร็วพร้อมเบรกEA-ABM[ตัวควบคุมปริมาณลม +เบรก] สำหรับการขนส่งในแนวตั้งและการยกที่ต้องการปรับความเร็วและการหยุดตำแหน่งสามารถปรับความเร็วได้ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการหยุดที่ปลอดภัยและมั่นคงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องภายใต้สภาวะเบรกหนัก25 ถึง 200W**LINK
    มอเตอร์แรงบิดEA-TM[การควบคุมความตึง] สำหรับงานม้วน งานป้อน และงานกดที่ต้องการรักษาความตึงหรือแรงกดให้คงที่รักษาแรงบิดสูงได้แม้ในความเร็วต่ำหรือเกือบหยุดนิ่งเกิดความร้อนสูง → ควรใช้งานภายในค่ากำลังแรงบิดต่อเนื่องและจัดให้มีการระบายความร้อน3 ถึง 20WLINK——
    *: กำหนดวางจำหน่ายหลังจากการผลิตเว็บไซต์ในวันที่ 26 มีนาคม
    Drawing แสดงโครงร่าง
    หน้าลิงค์ที่มีขนาดภายนอกและข้อมูลการเดินสายไฟสามารถใช้งานได้ โปรดดูที่ด้านบนของหน้าในส่วน "รายละเอียดผลิตภัณฑ์"

    <พร้อมกล่องขั้ว RC (เพลากลวง)>


    <พร้อมกล่องขั้ว RT (เพลาแข็ง)>


    <ทิศทางขดลวด>
    ○ ซีรีส์มุมฉาก - ชนิดสายนำไฟฟ้า - ชนิดกล่องเทอร์มินอล

    รุ่นมาตรฐานหมุน 90° หมุน 180° หมุนย้อนกลับ 90°
    D1D2D3D4

    *หากไม่ได้ระบุทิศทางขดลวด จะเลือกเป็น D1 โดยอัตโนมัติ
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ~โปรดเลือกหมายเลขรุ่นและพารามิเตอร์ตามตัวเลือกด้านล่างก่อนทำการสั่งซื้อ

    ชนิด
     
         
    หน้าแปลนเลขที่
    + W
    —
    รูปทรงปลายเพลา
    —
    อินพุต V
    รหัส
    —
    ตัวเลือกเพิ่มเติม
    พัดลมระบายความร้อน / กล่องเทอร์มินอล
    —
    ตัวเลือกเพิ่มเติม
    การเลือกหัวเฟือง/เกียร์
         
    ตัวเลือกเพิ่มเติม
    อัตราทด
    —
    ตัวเลือกเพิ่มเติม
    ทิศทางขดลวด
    EA-IMA 4025—GN—C—T—RC 30—D1
     
    ○ มอเตอร์
     
    ชนิดหน้าแปลน หมายเลข + Wเอาต์พุต
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    [W]
    รูปทรงปลายเพลา
    รหัสแรงดันขาเข้าพัดลมระบายความร้อนกล่องเทอร์มินอลหัวเกียร์ทิศทางของขดลวด
    มอเตอร์เหนี่ยวนำ
    EA-IMA
    4025□8025GN: เฟือง/เกียร์ GN
    [4 ขั้ว]
    A: 1 เฟส 110 V, 50/60 Hz, 4 ขั้ว
    E: 1 เฟส 110/120 V, 60 Hz, 4 ขั้ว
    C: 1 เฟส 220/230 V, 50 Hz, 4 ขั้ว
    H: 1 เฟส 220/230 V, 60 Hz, 4 ขั้ว
    S: 3 เฟส 200/220/230 V, 50/60 Hz, 4 ขั้ว
    S3: 3 เฟส 380/400/415 V, 50/60 Hz, 4 ขั้ว
    ไม่มีT: กล่องเทอร์มินอล
    ※หากไม่ได้เลือก จะเป็นสายนำไฟฟ้า
    ประเภทขดลวด.
    RC: เพลากลวง
    RT: เพลาแข็ง
    (อัตราทด) 3 ถึง 180
    D1: มาตรฐาน
    D2: หมุน 90°
    D3: หมุน 180°
    D4: หมุนย้อนกลับ 90°
    *หากไม่ได้เลือก จะเป็น D1
    5040□9040GU: เฟือง/เกียร์ GUไม่มี
    506060 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    509090 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    5120120 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    6120□104120 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    6140140 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    6200200 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    เมื่อมอเตอร์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ชื่อรุ่นที่แสดงบนแผ่นป้ายชื่อจะเป็นชื่อรุ่นที่ได้รับการรับรอง
    หมายเหตุ: " - A" หมายถึงแรงดันไฟฟ้า 110 โวลต์ ค่า ตัวเก็บประจุ สำหรับงานประกอบเป็นไปตามที่ระบุบนฉลาก
    ภาพรวม สเปค
       ○ การกำหนดค่าต่อเนื่องของมอเตอร์
    ❶ (2)  (3)❹       
    หมายเลขรุ่นขนาด หน้าแปลนเอาต์พุต
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    [W]
    รูปทรงปลายเพลา
    อินพุต V
    รหัส
    แรงดันไฟฟ้าความถี่กระแสไฟฟ้าแรงบิด เริ่มต้นแรงบิดพิกัดความเร็วพิกัดตัวเก็บประจุ
    [V][Hz][ A ][mN⋅m][mN⋅m][r/minute][µF]
    EA-IMA4025□8025[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    -GN
    - A1ph 100500.5001202001,2508.0
    600.5501201651,5508.0
    - E1ph 110600.4501201651,5507.0
    1ph 120600.5001201651,5507.0
    - C1ph 220500.2501202001,2501.8
    1ph 230500.2301202001,2501.8
    - H1ph 220600.2301201651,5501.8
    1ph 230600.2301201651,5501.8
    - S3ph 220500.1853502001,250—
    600.1702501651,550—
    - S33ph 380500.1073502001,250—
    600.0982501651,550—
    EA-IMA5040□9040[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    -GU
    - A1ph 100500.652203151,25012.0
    600.72202601,55012.0
    - E1ph 110600.552002601,5508.0
    1ph 120600.62002601,5508.0
    - C1ph 220500.352203151,2502.5
    1ph 230500.42203151,2502.5
    - H1ph 220600.352002601,5502.5
    1ph 230600.42002601,5502.5
    - S3ph 220500.38003151,250—
    600.256602501,550—
    - S33ph 380500.178003151,250—
    600.146602501,550—
    EA-IMA5060□9060[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    -GU
    - A1ph 1005013204701,25020.0
    601.13203801,55020.0
    - E1ph 110600.83003801,55012.0
    1ph 120600.853003801,55012.0
    - C1ph 220500.53404701,2504.0
    1ph 230500.553404701,2504.0
    - H1ph 220600.53403801,5504.0
    1ph 230600.553403801,5504.0
    - S3ph 220500.451,0004701,250—
    600.48003801,550—
    - S33ph 380500.261,0004701,250—
    600.238003801,550—
    EA-IMA5090□9090[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    -GU
    - A1ph 100501.554507001,25025.0
    601.854505701,55025.0
    - E1ph 110601.45005701,55020.0
    1ph 120601.455005701,55020.0
    - C1ph 220500.724507001,2505.0
    1ph 230500.74507001,2505.0
    - H1ph 220600.714505701,5505.0
    1ph 230600.754505701,5505.0
    - S3ph 220500.61,3507001,250—
    600.551,1005701,550—
    - S33ph 380500.351,3507001,250—
    600.321,1005701,550—
    EA-IMA5120□90120[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    -GU
    - A1ph 100502.16009301,25030.0
    602.56007501,55030.0
    - E1ph 110601.656007501,55025.0
    1ph 120601.86007501,55025.0
    - C1ph 2205016509301,2507.0
    1ph 230500.956509301,2507.0
    - H1ph 2206016007501,5507.0
    1ph 230600.956007501,5507.0
    - S3ph 220500.71,8509301,250—
    600.61,6007501,550—
    - S33ph 380500.41,8509301,250—
    600.351,6007501,550—
    EA-IMA6120□104120[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    -GU
    - A1ph 100502.16009301,25030.0
    602.56007501,55030.0
    - E1ph 110601.76007501,55020.0
    1ph 120601.86007501,55020.0
    - C1ph 220500.957509301,2508.0
    1ph 230500.957509301,2508.0
    - H1ph 220600.957007501,5508.0
    1ph 2306017007501,5508.0
    - S3ph 220500.752,2008901,300—
    600.72,0007301,600—
    - S33ph 380500.432,2008901,300—
    600.42,0007301,600—
    EA-IMA6140□104140[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    -GU
    - A1ph 100502.77001,0801,25035.0
    6037008701,55035.0
    - E1ph 110601.87008501,60025.0
    1ph 120601.957008501,60025.0
    - C1ph 220501.058501,0401,35010.0
    1ph 230501.158501,0401,35010.0
    - H1ph 220601.057508501,60010.0
    1ph 230601.157508501,60010.0
    - S3ph 220500.852,7001,0801,250—
    600.752,2008701,550—
    - S33ph 380500.492,7001,0801,250—
    600.432,2008701,550—
    EA-IMA6200□104200[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    -GU
    - A1ph 100503.29001,5201,25045.0
    603.59001,2301,55045.0
    - E1ph 110602.758501,2301,55035.0
    1ph 120602.658501,2301,55035.0
    - C1ph 220501.41,0001,5201,25010.0
    1ph 230501.41,0001,5201,25010.0
    - H1ph 220601.49001,2301,55010.0
    1ph 230601.49001,2301,55010.0
    - S3ph 220501.23,4001,5201,250—
    6012,7001,2301,550—
    - S33ph 380500.693,4001,5201,250—
    600.582,7001,2301,550—
     
       ○ AC ตารางแรงบิดของมอเตอร์
    · กรอกอัตราทดในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
    · ความเร็วจะถูกคำนวณโดยการนำความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50 เฮิร์ต: 1500 รอบ/นาที, 60 เฮิร์ต: 1800 รอบ/นาที) หารด้วยอัตราทด
    ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2% ถึง 20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลดไฟฟ้า
     
     หน่วยแรงบิดที่อนุญาต
     อัตราทด33.6567.591012.51518202530364050607590100120150180
    ประเภท
    (มอเตอร์/หัวเกียร์)
    50 เฮิร์ตความเร็ว
    รอบ/นาที
    500417300250200166150120100837560504237302520161512108
    60 Hz60050036030024020018014412010090726050453630242018151210
    EA-IMA4025-GN-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m0.31—0.52—0.991.041.161.641.972.092.323.293.954.73—6.587.108.008.008.008.008.008.00
    kgf・cm3.07—5.12—10.110.211.416.820.120.522.733.540.348.3—67.172.580.080.080.080.080.080.0
    60 HzN⋅m0.26—0.44—0.800.870.971.331.591.741.932.653.183.82—5.305.737.168.008.008.008.008.00
    kgf・cm2.56—4.26—8.128.539.4813.516.217.119.027.132.539.0—54.158.473.080.080.080.080.080.0
    EA-IMA5040-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m0.500.600.841.001.581.671.862.633.163.343.715.266.316.80—9.5011.414.217.018.920.020.020.0
    kgf・cm4.915.898.199.8216.116.418.226.832.232.836.453.764.470.0—97.0116145174193200200200
    60 HzN⋅m0.420.500.700.841.271.391.552.122.552.783.094.245.095.50—7.649.1611.513.715.318.320.020.0
    kgf・cm4.094.916.828.1913.013.715.221.626.027.330.343.351.956.1—77.993.5117140156187200200
    EA-IMA5060-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m0.750.901.251.502.372.763.063.954.735.516.137.899.4710.2—14.217.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm7.378.8412.314.724.227.030.040.348.354.060.080.596.6104—145174200200200200200200
    60 HzN⋅m0.630.751.041.251.912.302.553.183.824.595.116.367.648.25—11.513.717.220.020.020.020.020.0
    kgf・cm6.147.3710.212.319.522.525.032.539.045.050.064.977.984.1—117140175200200200200200
    EA-IMA5090-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m1.131.351.882.263.553.764.185.927.107.528.3511.814.215.3—20.020.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm11.113.318.422.136.236.840.960.472.573.781.9121145157—200200200200200200200200
    60 HzN⋅m0.941.131.571.882.863.133.484.775.736.276.969.5411.512.4—17.220.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm9.2111.115.418.429.230.734.148.758.461.468.297.4117126—175200200200200200200200
    EA-IMA5120-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m1.501.802.513.014.735.015.577.899.4710.011.115.818.920.0—20.020.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm14.717.724.629.548.349.154.680.596.698.3109161193200—200200200200200200200200
    60 HzN⋅m1.251.502.092.513.824.184.646.367.648.359.2812.715.316.5—20.020.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm12.314.720.524.639.040.945.564.977.981.991.0130156168—200200200200200200200200
    EA-IMA6120-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m1.501.802.513.014.265.015.577.899.4710.011.1415.818.920.122.328.434.142.651.156.860.060.060.0
    kgf・cm14.717.724.629.543.549.154.680.596.698.3109161193196218290348435522580600600600
    60 HzN⋅m1.251.502.092.513.444.184.646.367.648.359.2812.715.316.718.622.927.534.441.245.855.060.060.0
    kgf・cm12.314.720.524.635.140.945.564.977.981.991.0130156164182234280351421467561600600
    EA-IMA6140-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m1.752.112.923.014.975.856.509.2111.011.713.018.422.123.426.033.139.849.759.660.060.060.060.0
    kgf・cm17.220.628.729.550.757.363.793.9113115127188225229255338406507600600600600600
    60 HzN⋅m1.461.752.442.924.014.875.417.428.919.7510.814.817.819.521.726.732.140.148.153.460.060.060.0
    kgf・cm14.317.223.928.740.947.853.175.890.995.5106152182191212273327409491545600600600
    EA-IMA6200-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m2.513.014.185.016.278.359.2813.915.316.718.625.230.333.437.150.460.060.060.060.060.060.060.0
    kgf・cm24.629.540.949.161.481.991.0142150164182257309327364515600600600600600600600
    60 HzN⋅m2.092.513.484.185.806.967.7411.212.813.915.520.324.427.930.940.748.860.060.060.060.060.060.0
    kgf・cm20.524.634.140.956.968.275.8115125136152207249273303415498600600600600600600
     
    คุณสมบัติของสินค้า
    คุณสมบัติ 1: โดยทั่วไปแล้ว มอเตอร์เหนี่ยวนำขนาดเล็กหมายถึงมอเตอร์ที่หมุนด้วยการเหนี่ยวนำ มอเตอร์เหนี่ยวนำทำงานโดยอาศัยตัวเก็บประจุและความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะเริ่มต้นและหมุน
    แม้ว่าแรงบิดจากการหมุนเริ่มต้นจะไม่สูงมากนัก แต่มีโครงสร้างที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพสูง และสามารถหมุนต่อเนื่องได้

    คุณสมบัติ 2: มอเตอร์ 1 เฟสจะมีทิศทางกลับกันกับทิศทางการหมุนเมื่อใช้งาน
    โปรดเปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 1 เฟสหลังจากที่หยุดมอเตอร์แล้วเท่านั้น

    คุณสมบัติ 3: มอเตอร์ 3 เฟสต้องใช้ไฟฟ้า 3 เฟส มีประสิทธิภาพสูงและสามารถให้แรงบิดเริ่มต้นที่สูงได้