ตัวควบคุมปริมาณลมสำหรับซีรีส์ MISUMI EA

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [การใช้งาน]
    - ใช้งานร่วมกับมอเตอร์ควบคุมความเร็วเพื่อให้ได้การควบคุมความเร็วที่แม่นยำและราบรื่น

    [คุณสมบัติผลิตภัณฑ์]
    ติดตั้งง่ายและเดินสายไฟได้สะดวก เพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

    ภาพผลิตภัณฑ์
     
    ◇EA-US
    ◇EA-ZF
    ◇EA-A21
    ◇EA-A22
    ◇EA-A23
     
    คำแนะนำในการเลือกใช้งาน
     สำหรับข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียดแต่ละประเภท โปรดดูที่ลิงก์ PDF ด้านล่าง
     สำหรับดรออิ้งบอกขนาดโดยละเอียด โปรดดูที่ส่วนล่างของหน้านี้

    ■ ไกด์เลือกใช้งานแบบสั้นมาก                           
       - ความเร็วที่ถูกที่สุด & เรียบง่ายที่สุด + เดินหน้า/ถอยหลัง → US                           
       - ต้องการจอแสดงผลและปรับแต่งที่พื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น → ZF                            
       - อุปกรณ์ควบคุมด้วยแรงบิด (ความตึง/การกด) → A21                           
       - ควบคุมความเร็วด้วยอนาล็อก 0–5 V/PLC → A22                           
       - ต้องหยุด/ค้างเมื่อปิดอุปกรณ์แหล่งจ่าย → A23       

    ■ ข้อมูลทางเทคนิค (คู่มือ)    >> ดาวน์โหลด
     
    แง่มุมEA-USEA-ZFEA-A21EA-A22EA-A23
    วัตถุประสงค์หลักการปรับความเร็วพื้นฐานการควบคุมความเร็ว
    (ขั้นสูง พร้อมจอแสดงผล)
    การควบคุมแรงบิดการควบคุมความเร็ว
    (ผู้ควบคุมแบบฝัง + สัญญาณภายนอก 0–5 V)
    การควบคุมความเร็ว + เบรกเมื่อปิดเครื่อง
    จอแสดงผล / UIไม่มี (เรียบง่าย)เมนูจอแสดงผลดิจิตอลเมนูจอแสดงผลดิจิตอลเมนูจอแสดงผลดิจิตอลเมนูจอแสดงผลดิจิตอล
    การเร่ง/ลดความเร็วแบบราบรื่นใช่
    (เร่ง/ลดความเร็วช้า)
    แรงบิดที่ราบรื่น
    เพิ่ม/ลดอย่างต่อเนื่อง
    ใช่ + หยุดฉับไว / ความเร็ว 3 ขั้นใช่ + เบรกไฟฟ้าเมื่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด
    . ควบคุมภายนอกสวิตช์ภายนอกเท่านั้นสวิตช์ภายนอกสวิตช์ภายนอกอินพุตอนาล็อก 0–5 V + สวิตช์ภายนอกสวิตช์ภายนอก
    ตัวเก็บประจุรันแบบฝังมีมีไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุมี
    ตรวจจับเครื่องวัดความถี่อัตโนมัติไม่ได้ระบุมีมีมีมี
    การป้องกันมอเตอร์ล็อคโรเตอร์ไม่ได้ระบุใช่ (เฉพาะกรณีมอเตอร์หยุดหมุน)ไม่ได้ระบุใช่ (เฉพาะกรณีมอเตอร์หยุดหมุน)ใช่ (เฉพาะกรณีมอเตอร์หยุดหมุน)
    กรณีการใช้งานโดยทั่วไปตั้งค่าการเดินหน้า/ถอยหลังและความเร็วได้อย่างรวดเร็วในราคาประหยัดปรับแต่งที่พื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมการตั้งค่าที่มองเห็นได้
    & ควบคุมความเร็วอย่างปลอดภัย
    การควบคุมแรงตึง/การกดที่ต้องการอุปกรณ์ควบคุมแบบอิงแรงบิด
    คำสั่งความเร็วจาก PLC/อนาล็อก (0–5 V),
    การทำงานตามสูตร
    สายการผลิตที่ต้องคงตำแหน่งเมื่อไฟดับ
    (ลิฟท์, แกนแนวตั้ง)
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ■ EA-US, EA-ZF

    โดยอ้างอิงจาก ~   เลือก รุ่น และพารามิเตอร์ก่อนส่งคำสั่งซื้อ

    ตัวอย่างการสั่งซื้อ 
    ชนิด
      —  
    ขนาด
      —  
    แรงดันไฟฟ้า
      —  
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W]
     EA-US  —  4  —  A  —  25
     EA-ZF  —  5  —  C  —  60
     
    ชนิดขนาดแรงดันไฟฟ้าอุปกรณ์แหล่งจ่าย
    [W]
    EA-US
    (ชนิดยูนิเวอร์ซัล)

    EA-ZF
    (ชนิดจอแสดงผลดิจิตอล)
    2: □60
    A
    110 V AAC (50 Hz / 60 Hz)
      
    C
    220 โวลต์ AC (50 Hz / 60 Hz)
    6
    3: □7015
    4: □8025
    5: □9040
    60
    90
    120
    6: □104
    140
    200
    ■ EA-A21, EA-A22, EA-A23

    โดยอิงจาก  ~   โปรดเลือก รุ่น และพารามิเตอร์ก่อนทำการสั่งซื้อ

    ตัวอย่างการสั่งซื้อ 
    ชนิด
      —  
    แรงดันไฟฟ้า
      —  
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W]
     EA-A21  —  S140
     EA-A23  —  S260
     
    ชนิดแรงดันไฟฟ้าอุปกรณ์แหล่งจ่าย
    [W]
    EA-A21
    (ประเภทแผงแรงบิด)
    S1
    110 V AC (50 Hz / 60 Hz)

     S2
    220 V AC (50 Hz / 60 Hz)
     
     
    40
    EA-A22
    (จอแสดงผลชนิดภายใน)
    200
    EA-A23
    (จอแสดงผลชนิดเบรก)
    6
    15
    25
    40
    60
    90
    120
    140
    200

     

    ■ แผนการเพิ่มสายเคเบิลเชื่อมต่อ
    ชนิดความยาวรายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิลวัสดุ
    ตัวครอบสาย
    EA-SC-11 ม.6 สาย (แดง, น้ำเงิน, ขาว, เหลืองสองเส้น, เขียว)PVCทองแดง
    *หากต้องการสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อมอเตอร์และตัวควบคุมปริมาณลม กรุณาสั่งรุ่น EA-SC-1 ไม่จำเป็นต้องใช้สายเชื่อมต่อแยกต่างหากสำหรับซีรีส์ EA-US

     

    Drawing ระบุขนาด

    ○ EA-US

    ○ EA-ZF, EA-A21, EA-A23

    ○ EA-A22



    ภาพรวมของสินค้า
    ประเภท มอเตอร์ชนิดการประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติหมายเหตุช่วง Outputมอเตอร์ตัวควบคุม
    ขนานมุมฉาก
    มอเตอร์เหนี่ยวนำEA-IMA
    EA-IMB
    [การทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่] (ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ เครื่องผสม ระบบลำเลียง ที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดไฟฟ้าน้อย)โครงสร้างที่แข็งแรงและเรียบง่าย ประเภท 3 เฟสให้ประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติการสตาร์ทที่ดี ส่วนประเภท 1 เฟสติดตั้งสายไฟได้ง่ายไม่เหมาะสำหรับการเร่งความเร็ว/ความหน่วงในระดับสูง หรือการกลับทางเดินหน้าถอยหลังบ่อยครั้ง6 ถึง 200WLINKLINK
    มอเตอร์แบบกลับทางได้EA-RM[การทำงานเดินหน้า/ถอยหลังบ่อยครั้ง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลักตอบสนองการกลับทิศทางได้อย่างยอดเยี่ยม ลดการวิ่งเกินตำแหน่งเกิดความร้อนสูง จึงมีการกำหนดอัตราการใช้งานระยะสั้น (เช่น 30 นาที)6 ถึง 120WLINKLINK
    มอเตอร์แบบมีเบรคEA-BM[การหยุดค้าง/การหยุดคงที่] การยก การขนส่งในแนวตั้ง การหยุดเพื่อความปลอดภัยหยุดและค้างตำแหน่งทันทีเมื่อปิดไฟ และยังคงรักษาตำแหน่งแม้ในกรณีไฟฟ้าดับมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องวัดความถี่ในการหยุดและสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ6 ถึง 200WLINKLINK
    มอเตอร์ควบคุมความเร็วEA-AM[ควบคุมความเร็ว] ควบคุมการไหล, เครื่องควบคุมความตึง, การป้อนแบบซิงโครนัส, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบ่อยครั้งดีไซน์แบบรวมตัวควบคุมเพื่อความสะดวกในการเดินสาย พร้อมช่วงความเร็วที่ปรับได้กว้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงานต่อเนื่องที่ความเร็วต่ำมาก6 ถึง 200WLINKLINKLINK
    มอเตอร์ควบคุมปริมาณลมแบบกลับด้านได้EA-ARM[ควบคุมปริมาณลม + กลับทิศทาง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลักที่ต้องการปรับความเร็วได้รวมความสามารถในการควบคุมปริมาณลมและการกลับทิศทางไว้ในอุปกรณ์เดียวต้องพิจารณารอบการทำงานและขีดจำกัดความร้อนเมื่อใช้งานต่อเนื่อง25 ถึง 120W**LINK
    มอเตอร์ควบคุมความเร็วพร้อมเบรกEA-ABM[ตัวควบคุมปริมาณลม +เบรก] สำหรับการขนส่งในแนวตั้งและการยกที่ต้องการปรับความเร็วและการหยุดตำแหน่งสามารถปรับความเร็วได้ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการหยุดที่ปลอดภัยและมั่นคงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องภายใต้สภาวะเบรกหนัก25 ถึง 200W**LINK
    มอเตอร์แรงบิดEA-TM[การควบคุมความตึง] สำหรับงานม้วน งานป้อน และงานกดที่ต้องการรักษาความตึงหรือแรงกดให้คงที่รักษาแรงบิดสูงได้แม้ในความเร็วต่ำหรือเกือบหยุดนิ่งเกิดความร้อนสูง → ควรใช้งานภายในค่ากำลังแรงบิดต่อเนื่องและจัดให้มีการระบายความร้อน3 ถึง 20WLINK
    *: กำหนดวางจำหน่ายหลังจากการผลิตเว็บไซต์ในวันที่ 26 มีนาคม
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
    ตัวควบคุมปริมาณลมสำหรับซีรีส์ MISUMI EA | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย