Small AC Brake Motor Right Angle 25~200W

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ระยะเวลาการจัดส่งนานขึ้นเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน กำหนดการจัดส่งจะกลับมาเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

    มอเตอร์เบรกไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็ก แบบมุมฉาก 25-200W เปิดตัวในฐานะรุ่นประหยัดของ MISUMI
    [ดรออิ้งโครงร่าง]
      ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบโครงร่างโดยละเอียด.
      แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟโดยละเอียด.
    [การใช้งาน]
    - เหมาะสำหรับมอเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ในอุปกรณ์ยกหรือการใช้งานที่ต้องการหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย ซึ่งต้องการหยุดทันทีและคงตำแหน่งเมื่อปิดไฟ
    [คุณสมบัติสินค้า]
    - มาพร้อมกับเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยให้สามารถหยุดและยึดตำแหน่งได้ทันทีแม้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง
    - ใช้งานร่วมกับพาวเวอร์ซัพพลายเดียวกัน และสามารถเลือกแรงบิดในการยึดได้อย่างง่ายดาย
    - เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการหยุดอย่างปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ยกและการขนส่งในแนวตั้ง

    ภาพรวมของสินค้า
    ○ มอเตอร์
    ประเภท มอเตอร์ชนิดการประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติหมายเหตุช่วง Outputมอเตอร์ตัวควบคุม
    ขนานมุมฉาก
    มอเตอร์เหนี่ยวนำEA-IMA
    EA-IMB
    [การทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่] (ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ เครื่องผสม ระบบลำเลียง ที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดไฟฟ้าน้อย)โครงสร้างที่แข็งแรงและเรียบง่าย ประเภท 3 เฟสให้ประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติการสตาร์ทที่ดี ส่วนประเภท 1 เฟสติดตั้งสายไฟได้ง่ายไม่เหมาะสำหรับการเร่งความเร็ว/ความหน่วงในระดับสูง หรือการกลับทางเดินหน้าถอยหลังบ่อยครั้ง6 ถึง 200WLINKLINK—
    มอเตอร์แบบกลับทางได้EA-RM[การทำงานเดินหน้า/ถอยหลังบ่อยครั้ง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลักตอบสนองการกลับทิศทางได้อย่างยอดเยี่ยม ลดการวิ่งเกินตำแหน่งเกิดความร้อนสูง จึงมีการกำหนดอัตราการใช้งานระยะสั้น (เช่น 30 นาที)6 ถึง 120WLINKLINK—
    มอเตอร์แบบมีเบรคEA-BM[การหยุดค้าง/การหยุดคงที่] การยก การขนส่งในแนวตั้ง การหยุดเพื่อความปลอดภัยหยุดและค้างตำแหน่งทันทีเมื่อปิดไฟ และยังคงรักษาตำแหน่งแม้ในกรณีไฟฟ้าดับมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องวัดความถี่ในการหยุดและสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ6 ถึง 200WLINKLINK—
    มอเตอร์ควบคุมความเร็วEA-AM[ควบคุมความเร็ว] ควบคุมการไหล, เครื่องควบคุมความตึง, การป้อนแบบซิงโครนัส, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบ่อยครั้งดีไซน์แบบรวมตัวควบคุมเพื่อความสะดวกในการเดินสาย พร้อมช่วงความเร็วที่ปรับได้กว้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงานต่อเนื่องที่ความเร็วต่ำมาก6 ถึง 200WLINKLINKLINK
    มอเตอร์ควบคุมปริมาณลมแบบกลับด้านได้EA-ARM[ควบคุมปริมาณลม + กลับทิศทาง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลักที่ต้องการปรับความเร็วได้รวมความสามารถในการควบคุมปริมาณลมและการกลับทิศทางไว้ในอุปกรณ์เดียวต้องพิจารณารอบการทำงานและขีดจำกัดความร้อนเมื่อใช้งานต่อเนื่อง25 ถึง 120W**LINK
    มอเตอร์ควบคุมความเร็วพร้อมเบรกEA-ABM[ตัวควบคุมปริมาณลม +เบรก] สำหรับการขนส่งในแนวตั้งและการยกที่ต้องการปรับความเร็วและการหยุดตำแหน่งสามารถปรับความเร็วได้ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการหยุดที่ปลอดภัยและมั่นคงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องภายใต้สภาวะเบรกหนัก25 ถึง 200W**LINK
    มอเตอร์แรงบิดEA-TM[การควบคุมความตึง] สำหรับงานม้วน งานป้อน และงานกดที่ต้องการรักษาความตึงหรือแรงกดให้คงที่รักษาแรงบิดสูงได้แม้ในความเร็วต่ำหรือเกือบหยุดนิ่งเกิดความร้อนสูง → ควรใช้งานภายในค่ากำลังแรงบิดต่อเนื่องและจัดให้มีการระบายความร้อน3 ถึง 20WLINK——
    *: กำหนดวางจำหน่ายหลังจากการผลิตเว็บไซต์ในวันที่ 26 มีนาคม
    Drawing แสดงโครงร่าง
    หน้าลิงค์ที่มีขนาดภายนอกและข้อมูลการเดินสายไฟสามารถใช้งานได้ โปรดดูที่ด้านบนของหน้าในส่วน "รายละเอียดผลิตภัณฑ์"

    <RC (เพลากลวง) type>


    <RT (เพลาตัน) type>


    <ทิศทางขดลวด>
    ○ ซีรีส์มุมฉาก - ประเภทสายนำไฟฟ้า

    รุ่นมาตรฐานหมุน 90° หมุน 180° หมุนย้อนกลับ 90°
    D1D2D3D4

    *หากไม่ได้ระบุทิศทางขดลวด จะเลือกเป็น D1 โดยอัตโนมัติ
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ~โปรดเลือกหมายเลขรุ่นและพารามิเตอร์ตามตัวเลือกด้านล่างก่อนทำการสั่งซื้อ

    ชนิด
     
         
    หน้าแปลนเลขที่
    + W
    —
    รูปทรงปลายเพลา
    —
    อินพุต V
    รหัส
    —
    ตัวเลือกเพิ่มเติม
    พัดลมระบายความร้อน / กล่องเทอร์มินอล
    —
    ตัวเลือกเพิ่มเติม
    การเลือกหัวเฟือง/เกียร์
         
    ตัวเลือกเพิ่มเติม
    อัตราทด
    —
    ตัวเลือกเพิ่มเติม
    ทิศทางขดลวด
    EA-BM 5040—GU—C—F—RC 30—D1
     
    ○ มอเตอร์
     
    ชนิดหน้าแปลน หมายเลข + Wเอาต์พุต
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    [W]
    รูปทรงปลายเพลารหัสแรงดันขาเข้าพัดลมระบายความร้อนหัวเกียร์ทิศทางของขดลวด
    มอเตอร์แบบมีเบรค
    EA-BM
    4025□8025GN: เฟือง/เกียร์ GN
    [4 ขั้ว]
    A: 1 เฟส 110 V, 50/60 Hz, 4 ขั้ว
    E: 1 เฟส 110/120 V, 60 Hz, 4 ขั้ว
    C: 1 เฟส 220/230 V, 50 Hz, 4 ขั้ว
    H: 1 เฟส 220/230 V, 60 Hz, 4 ขั้ว
    S: 3 เฟส 200/220/230 V, 50/60 Hz, 4 ขั้ว
    S3: 3 เฟส 380/400/415 V, 50/60 Hz, 4 ขั้ว
    ไม่มีRC: เพลากลวง
    RT: เพลาแข็ง
    (อัตราทด) 3 ถึง 180
    D1: มาตรฐาน
    D2: หมุน 90°
    D3: หมุน 180°
    D4: หมุนย้อนกลับ 90°
    *หากไม่ได้เลือก จะเป็น D1
    5040□9040GU: เฟือง/เกียร์ GUไม่มี
    506060 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    509090 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    5120120 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    6120□104120 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    6140140 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    6200200 F : พร้อมพัดลมระบายความร้อน
    เมื่อมอเตอร์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ชื่อรุ่นที่แสดงบนแผ่นป้ายชื่อจะเป็นชื่อรุ่นที่ได้รับการรับรอง
    เมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์ลดลง ตัวป้องกันความร้อนจะปิดวงจรและมอเตอร์จะเริ่มทำงานอีกครั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดมอเตอร์ก่อนทำการตรวจสอบ
    หมายเหตุ: " - A" หมายถึงแรงดันไฟฟ้า 110 โวลต์ ค่า ตัวเก็บประจุ สำหรับงานประกอบเป็นไปตามที่ระบุบนฉลาก
    ภาพรวม สเปค
       ○ การกำหนดค่าต่อเนื่องของมอเตอร์
    ❶ (2)  (3)❹ 
    หมายเลขรุ่นขนาด หน้าแปลนเอาต์พุต
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    [W]
    รูปทรงปลายเพลา
    อินพุต V
    รหัส
    แรงดันไฟฟ้าความถี่กระแสไฟฟ้าแรงบิด เริ่มต้นแรงบิดพิกัดความเร็วพิกัดตัวเก็บประจุ
    [V][Hz][ A ][mN⋅m][mN⋅m][r/minute][µF]
    EA-BM4025□8025[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    - GN
    - A1ph 100500.591602001,25010.0
    600.691401651,55010.0
    - E1ph 110600.451401651,5508.0
    1ph 120600.501401651,5508.0
    - C1ph 220500.291402001,2502.2
    1ph 230500.301602001,2502.2
    - H1ph 220600.351401651,5502.2
    1ph 230600.351401651,5502.2
    - S3ph 220500.193502001,250—
    600.172501651,550—
    - S33ph 380500.113502001,250—
    600.102501651,550—
    EA-BM5040□9040[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    - GU
    - A1ph 100500.783003151,25015.0
    601.053002601,55015.0
    - E1ph 110600.792602601,55012.0
    1ph 120600.802602601,55012.0
    - C1ph 220500.452703151,2503.0
    1ph 230500.452703151,2503.0
    - H1ph 220600.452702601,5503.0
    1ph 230600.452702601,5503.0
    - S3ph 220500.308003151,2500.3
    600.256602501,6000.3
    - S33ph 380500.178003151,2500.3
    600.146602501,6000.3
    EA-BM5060□9060[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    - GU
    - A1ph 100501.264704701,25025.0
    601.704703801,55025.0
    - E1ph 110601.053303801,55015.0
    1ph 120601.053803801,55015.0
    - C1ph 220500.554204701,2504.5
    1ph 230500.604604701,2504.5
    - H1ph 220600.554203801,5504.5
    1ph 230600.604603801,5504.5
    - S3ph 220500.451,0004701,250—
    600.408003801,550—
    - S33ph 380500.261,0004701,250—
    600.238003801,550—
    EA-BM5090□9090[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    - GU
    - A1ph 100501.786007001,25030.0
    602.356005701,55030.0
    - E1ph 110601.725505701,55025.0
    1ph 120601.726005701,55025.0
    - C1ph 220500.825607001,2506.0
    1ph 230500.815607001,2506.0
    - H1ph 220600.815605701,5506.0
    1ph 230600.805605701,5506.0
    - S3ph 220500.601,3507001,250—
    600.551,1005701,550—
    - S33ph 380500.351,3507001,250—
    600.321,1005701,550—
    EA-BM5120□90120[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    - GU
    - A1ph 100502.257009301,25035.0
    602.857007501,55035.0
    - E1ph 110601.906507501,55030.0
    1ph 120601.907207501,55030.0
    - C1ph 220501.157209301,2508.0
    1ph 230501.157209301,2508.0
    - H1ph 220601.207207501,5508.0
    1ph 230601.207207501,5508.0
    - S3ph 220500.701,8509301,250—
    600.601,6007501,550—
    - S33ph 380500.401,8509301,250—
    600.351,6007501,550—
    EA-BM6120□104120[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    - GU
    - A1ph 100502.16009301,25035.0
    602.56007501,55035.0
    - E1ph 110601.76007501,55030.0
    1ph 120601.86007501,55030.0
    - C1ph 220500.957509301,2508.0
    1ph 230500.957509301,2508.0
    - H1ph 220600.957007501,5508.0
    1ph 2306017007501,5508.0
    - S3ph 220500.752,2008901,250—
    600.72,0007301,550—
    - S33ph 380500.432,2008901,250—
    600.42,0007301,550—
    EA-BM6140□104140[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    - GU
    - A1ph 100502.77001,0801,25035.0
    6037008701,55035.0
    - E1ph 110601.87008501,55025.0
    1ph 120601.957008501,55025.0
    - C1ph 220501.058501,0401,25010.0
    1ph 230501.158501,0401,25010.0
    - H1ph 220601.057508501,55010.0
    1ph 230601.157508501,55010.0
    - S3ph 220500.852,7001,0801,250—
    600.752,2008701,550—
    - S33ph 380500.492,7001,0801,250—
    600.432,2008701,550—
    EA-BM6200□104200[พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ]
    - GU
    - A1ph 100503.29001,3851,25045.0
    603.59001,1201,55045.0
    - E1ph 110602.758501,1201,55035.0
    1ph 120602.658501,1201,55035.0
    - C1ph 220501.41,1001,3851,25012.0
    1ph 230501.41,1001,3851,25012.0
    - H1ph 220601.41,0001,1201,55012.0
    1ph 230601.41,0001,1201,55012.0
    - S3ph 220501.23,4001,3851,250—
    6012,7001,1201,550—
    - S33ph 380500.693,4001,3851,250—
    600.582,7001,1201,550—
     
       ○ ตารางแรงบิดมอเตอร์ AC
    · กรอกอัตราทดในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
    · ความเร็วจะถูกคำนวณโดยการนำความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50 เฮิร์ต: 1500 รอบ/นาที, 60 เฮิร์ต: 1800 รอบ/นาที) หารด้วยอัตราทด
    ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2% ถึง 20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลดไฟฟ้า
     
     หน่วยแรงบิดที่อนุญาต
     อัตราทด33.6567.591012.51518202530364050607590100120150180
    ประเภท
    (มอเตอร์/หัวเกียร์)
    50 เฮิร์ตความเร็ว
    รอบ/นาที
    500417300250200166150120100837560504237302520161512108
    60 Hz60050036030024020018014412010090726050453630242018151210
    EA-BM4025-GN-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m0.31—0.52—0.991.041.161.641.972.092.323.293.954.73—6.587.108.008.008.008.008.008.00
    kgf・cm3.07—5.12—10.110.211.416.820.120.522.733.540.348.3—67.172.580.080.080.080.080.080.0
    60 HzN⋅m0.26—0.44—0.800.870.971.331.591.741.932.653.183.82—5.305.737.168.008.008.008.008.00
    kgf・cm2.56—4.26—8.128.539.4813.516.217.119.027.132.539.0—54.158.473.080.080.080.080.080.0
    EA-BM5040-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m0.500.600.841.001.581.671.862.633.163.343.715.266.316.80—9.5011.414.217.018.920.020.020.0
    kgf・cm4.915.898.199.8216.116.418.226.832.232.836.453.764.470.0—97.0116145174193200200200
    60 HzN⋅m0.420.500.700.841.271.391.552.122.552.783.094.245.095.50—7.649.1611.513.715.318.320.020.0
    kgf・cm4.094.916.828.1913.013.715.221.626.027.330.343.351.956.1—77.993.5117140156187200200
    EA-BM5060-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m0.750.901.251.502.372.763.063.954.735.516.137.899.4710.2—14.217.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm7.378.8412.314.724.227.030.040.348.354.060.080.596.6104—145174200200200200200200
    60 HzN⋅m0.630.751.041.251.912.302.553.183.824.595.116.367.648.25—11.513.717.220.020.020.020.020.0
    kgf・cm6.147.3710.212.319.522.525.032.539.045.050.064.977.984.1—117140175200200200200200
    EA-BM5090-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m1.131.351.882.263.553.764.185.927.107.528.3511.814.215.3—20.020.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm11.113.318.422.136.236.840.960.472.573.781.9121145157—200200200200200200200200
    60 HzN⋅m0.941.131.571.882.863.133.484.775.736.276.969.5411.512.4—17.220.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm9.2111.115.418.429.230.734.148.758.461.468.297.4117126—175200200200200200200200
    EA-BM5120-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m1.501.802.513.014.735.015.577.899.4710.011.115.818.920.0—20.020.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm14.717.724.629.548.349.154.680.596.698.3109161193200—200200200200200200200200
    60 HzN⋅m1.251.502.092.513.824.184.646.367.648.359.2812.715.316.5—20.020.020.020.020.020.020.020.0
    kgf・cm12.314.720.524.639.040.945.564.977.981.991.0130156168—200200200200200200200200
    EA-BM6120-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m1.501.802.513.014.265.015.577.899.4710.011.1415.818.920.122.328.434.142.651.156.860.060.060.0
    kgf・cm14.717.724.629.543.549.154.680.596.698.3109161193196218290348435522580600600600
    60 HzN⋅m1.251.502.092.513.444.184.646.367.648.359.2812.715.316.718.622.927.534.441.245.855.060.060.0
    kgf・cm12.314.720.524.635.140.945.564.977.981.991.0130156164182234280351421467561600600
    EA-BM6140-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m1.752.112.923.014.975.856.509.2111.011.713.018.422.123.426.033.139.849.759.660.060.060.060.0
    kgf・cm17.220.628.729.550.757.363.793.9113115127188225229255338406507600600600600600
    60 HzN⋅m1.461.752.442.924.014.875.417.428.919.7510.814.817.819.521.726.732.140.148.153.460.060.060.0
    kgf・cm14.317.223.928.740.947.853.175.890.995.5106152182191212273327409491545600600600
    EA-BM6200-GU-** - RC/RT□50 เฮิร์ตN⋅m2.513.014.185.016.278.359.2813.915.316.718.625.230.333.437.150.460.060.060.060.060.060.060.0
    kgf・cm24.629.540.949.161.481.991.0142150164182257309327364515600600600600600600600
    60 HzN⋅m2.092.513.484.185.806.967.7411.212.813.915.520.324.427.930.940.748.860.060.060.060.060.060.0
    kgf・cm20.524.634.140.956.968.275.8115125136152207249273303415498600600600600600600
     
    คุณสมบัติของสินค้า
    1. โครงสร้างและหลักการทำงาน
    สินค้านี้ใช้เบรกชนิดทำงานเมื่อไฟดับ
    เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังขดลวด แขนยึดซึ่งเดิมถูกกดด้วยสปริงจะถูกทำให้เป็นแม่เหล็กและแยกออกจากปีกหมวกเบรก ทำให้มอเตอร์สามารถหมุนได้
    ในทางกลับกัน เมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกตัดออก แรงสปริงจะดันแผ่นอาร์มาเจอร์ให้แนบกับปีกหมวกเบรก ทำให้เกิดแรงเสียดทานที่ช่วยหยุดการทำงานของมอเตอร์และทำให้มอเตอร์หยุดหมุน

    2. คุณสมบัติ
    (1) เบรกและยึดโหลดไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อไฟฟ้าถูกตัด (แรงบิดขณะยึด: 0.05–2.0 N⋅m)
    (2) เหมาะสำหรับใช้เป็นเบรกนิรภัยในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับกะทันหัน
    (3) ออกแบบมาให้ทนต่อการใช้งานเดินหน้า/ถอยหลังบ่อยครั้ง โดยเบรกสามารถหยุดได้สูงสุด 6 ครั้งต่อนาที และต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 วินาทีระหว่างการหยุดแต่ละครั้ง
    (4) วงจรคอมมิวเตติงถูกติดตั้งไว้ในเบรก ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟเดียวกับมอเตอร์ได้
    ค่าที่แสดงไว้เป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
    ระหว่างการใช้งานจริง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์ยังคงต่ำกว่า 90°C

    3. เวลาและเงื่อนไขการทำงาน
    (1) เวลาเริ่มต้น: ผลรวมของเวลาเริ่มต้นของมอเตอร์และเวลาในการปลดเบรกไฟฟ้า
    (2) เวลาเบรก: เวลาที่ใช้สำหรับให้มอเตอร์หยุดสนิทหลังจากตัดไฟ
    (3) ปริมาณการโอเวอร์รัน เวลาเริ่มต้น และเวลาเบรกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและสภาพโหลดไฟฟ้า