Small AC Motor Right Angle Gearhead for MISUMI 3~180

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ระยะเวลาการจัดส่งนานขึ้นเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน กำหนดการจัดส่งจะกลับมาเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
หัวเฟือง/เกียร์ 3-180 สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็กของ MISUMI แบบมุมฉาก เปิดตัวในฐานะรุ่นประหยัดของ MISUMI
[การใช้งาน]
- ติดตั้งโดยตรงบนมอเตอร์ขนาดเล็กเพื่อให้สามารถขนย้ายโหลดไฟฟ้าหนักได้อย่างกะทัดรัด พร้อมแรงบิดที่อนุญาตสูง
[คุณสมบัติสินค้า]
- มีตัวเลือกอัตราการลดที่หลากหลายตั้งแต่ 1/3 ถึง 1/180
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
~
โปรดเลือกหมายเลขรุ่นและพารามิเตอร์ตามตัวเลือกด้านล่างก่อนทำการสั่งซื้อ![]() | ![]() ชนิดเฟือง /ประเภทเฟือง | ![]() หน้าแปลน หมายเลข | — | ![]() ชนิดหัวเกียร์ /ประเภทหัวเกียร์ | — | ![]() อัตราส่วน | ||
| EA-GN | 4 | — | RC | — | 30 | |||
○ หัวเกียร์
Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดของหัวเฟืองสามารถดูได้ที่หน้าผลิตภัณฑ์มอเตอร์ในส่วนล่างสุดที่หัวข้อ "ภาพรวมของสินค้า" <พร้อมมอเตอร์, RC (เพลากลวง) แบบ>

<พร้อมมอเตอร์ RT (เพลาตัน) แบบ>

ภาพรวมของสินค้า
○ มอเตอร์
*: กำหนดวางจำหน่ายหลังจากการผลิตเว็บไซต์ในวันที่ 26 มีนาคม
| ประเภท มอเตอร์ | ชนิด | การประยุกต์ใช้งาน | คุณสมบัติ | หมายเหตุ | ช่วง Output | มอเตอร์ | ตัวควบคุม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาน | มุมฉาก | |||||||
| มอเตอร์เหนี่ยวนำ | EA-IMA EA-IMB | [การทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่] (ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ เครื่องผสม ระบบลำเลียง ที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดไฟฟ้าน้อย) | โครงสร้างที่แข็งแรงและเรียบง่าย ประเภท 3 เฟสให้ประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติการสตาร์ทที่ดี ส่วนประเภท 1 เฟสติดตั้งสายไฟได้ง่าย | ไม่เหมาะสำหรับการเร่งความเร็ว/ความหน่วงในระดับสูง หรือการกลับทางเดินหน้าถอยหลังบ่อยครั้ง | 6 ถึง 200W | LINK | LINK | — |
| มอเตอร์แบบกลับทางได้ | EA-RM | [การทำงานเดินหน้า/ถอยหลังบ่อยครั้ง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลัก | ตอบสนองการกลับทิศทางได้อย่างยอดเยี่ยม ลดการวิ่งเกินตำแหน่ง | เกิดความร้อนสูง จึงมีการกำหนดอัตราการใช้งานระยะสั้น (เช่น 30 นาที) | 6 ถึง 120W | LINK | LINK | — |
| มอเตอร์แบบมีเบรค | EA-BM | [การหยุดค้าง/การหยุดคงที่] การยก การขนส่งในแนวตั้ง การหยุดเพื่อความปลอดภัย | หยุดและค้างตำแหน่งทันทีเมื่อปิดไฟ และยังคงรักษาตำแหน่งแม้ในกรณีไฟฟ้าดับ | มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องวัดความถี่ในการหยุดและสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ | 6 ถึง 200W | LINK | LINK | — |
| มอเตอร์ควบคุมความเร็ว | EA-AM | [ควบคุมความเร็ว] ควบคุมการไหล, เครื่องควบคุมความตึง, การป้อนแบบซิงโครนัส, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบ่อยครั้ง | ดีไซน์แบบรวมตัวควบคุมเพื่อความสะดวกในการเดินสาย พร้อมช่วงความเร็วที่ปรับได้กว้าง | มีความเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงานต่อเนื่องที่ความเร็วต่ำมาก | 6 ถึง 200W | LINK | LINK | LINK |
| มอเตอร์ควบคุมปริมาณลมแบบกลับด้านได้ | EA-ARM | [ควบคุมปริมาณลม + กลับทิศทาง] การวางตำแหน่ง, การเคลื่อนที่แบบเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก, การใช้งานแบบผลักที่ต้องการปรับความเร็วได้ | รวมความสามารถในการควบคุมปริมาณลมและการกลับทิศทางไว้ในอุปกรณ์เดียว | ต้องพิจารณารอบการทำงานและขีดจำกัดความร้อนเมื่อใช้งานต่อเนื่อง | 25 ถึง 120W | * | * | LINK |
| มอเตอร์ควบคุมความเร็วพร้อมเบรก | EA-ABM | [ตัวควบคุมปริมาณลม +เบรก] สำหรับการขนส่งในแนวตั้งและการยกที่ต้องการปรับความเร็วและการหยุดตำแหน่ง | สามารถปรับความเร็วได้ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการหยุดที่ปลอดภัยและมั่นคง | ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องภายใต้สภาวะเบรกหนัก | 25 ถึง 200W | * | * | LINK |
| มอเตอร์แรงบิด | EA-TM | [การควบคุมความตึง] สำหรับงานม้วน งานป้อน และงานกดที่ต้องการรักษาความตึงหรือแรงกดให้คงที่ | รักษาแรงบิดสูงได้แม้ในความเร็วต่ำหรือเกือบหยุดนิ่ง | เกิดความร้อนสูง → ควรใช้งานภายในค่ากำลังแรงบิดต่อเนื่องและจัดให้มีการระบายความร้อน | 3 ถึง 20W | LINK | — | — |