(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
สินค้าคุณภาพสูงจาก MITSUBISHI แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
มีให้เลือกหลากหลาย สั่งซื้อกับมิซูมิ ส่งไว มั่นใจ ของแท้ราคาถูก
ครอบคลุมทุกการใช้งานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
| Series | Part No. | Power Supply and Current Type | Program Memory and Program Memory Unit | Number Of Inputs (Point) | Number of Outputs (Point) | Output Specification | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MELSEC-F
|
![]() |
FX3U-48MT/ES | 100-240 AC | 64K STEPS RAM | 24 | 24 | Transistor | 22,278.- | 14,853.- | |
![]() |
FX3UC-32MT/D | 24 DC | 64K STEPS EEPROM | 16 | 16 | 14,500.- | 9,924.- | |||
![]() |
FX3G-60MR/ES | 100-240 AC | 32K STEPS EEPROM | 36 | 24 | Relay | 18,070.- | 12,048.- | ||
![]() |
FX3S-20MR/ES | 16K STEPS EEPROM | 12 | 8 | 7,700.- | 5,134.- | ||||
| Series | Part No. | Power Supply and Current Type | Program Memory and Program Memory Unit | Number Of Inputs (Point) | Number of Outputs (Point) | Output Specification | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MELSEC iQ-F
|
![]() |
FX5U-32MT/ES | 100-240 AC | 64K STEPS FLASH | 16 | 16 | Transistor | 23,408.- | 15,607.- | |
![]() |
FX5UC-32MT/D | 24 DC | 21,262.- | 14,176.- | ||||||
| Series | Part No. | Type | Model | Program Memory and Program Memory Unit | USB | Ethernet Port | RS-232 | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MELSEC-Q
|
Q03UDVCPU | High-Speed | Universal Model | 30K STEPS | ✔ | ✔ | - | 26,797.- | 17,866.- | |
| Q06UDEHCPU | Built-In Ethernet Port | 60K STEPS | ✔ | ✔ | - | 49,075.- | 32,719.- | |||
| Q06UDHCPU | Built-In RS-232 Port | ✔ | - | ✔ | 49,075.- | 32,719.- |
| Part No. | Motor Series | Power Supply | Rated Output Capacity (W) | Electromagnetic Brakes | Rated Rotation Speed (r/min) | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-MR13B | Ultra-Low Inertia / Small Capacity | 200 VAC | 100 | Yes | 3000 | 24,257.- | 16,173.- | |
| HG-KR43 | Low Inertia / Small Capacity | 400 | No | 22,540.- | 15,028.- | |||
| HG-JR153B | Low Inertia / Medium-Large Capacity | 1500 | Yes | 53,345.- | 35,566.- | |||
| HG-SR2024 | Moderate Inertia / Medium Capacity | 400 VAC | 2000 | No | 2000 | 52,700.- | 35,136.- |
| Part No. | Power Supply | Rated Output Capacity (W) | Rated Torque (Nm) | Electromagnetic Brakes | Rated Rotation Speed (r/min) | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-KP13 | 200 VAC | 100 | 0.32 | No | 3000 | 15,375.- | 10,251.- | |
| HF-KP13B | Yes | 23,775.- | 15,851.- | |||||
| HF-KP23 | 200 | 0.64 | No | 19,095.- | 12,731.- | |||
| HF-KP43BK | 400 | 1.3 | Yes | 33,660.- | 24,442.- | |||
| HF-KP43B | 33,030.- | 22,022.- |
| Part No. | Applicable Interface | Power Supply | Rated Output Capacity (W) | Compatible Rotary Type Servo Motor | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-J4-20A | General Purpose | 200 VAC | 200 | HG-KR23 | 24,126.- | 16,085.- | |
| HG-MR23 | |||||||
| MR-J4-40A | 400 | HG-KR43 | 25,153.- | 16,770.- | |||
| HG-MR43 | |||||||
| MR-J4-200A | 2000 | HG-SR121/201/152/202 | 57,597.- | 38,400.- | |||
| HG-JR73/103/153/203 | |||||||
| HG-RR103/153 | |||||||
| HG-UR152 | |||||||
| MR-J4W2-22B | SSCNETⅢ/H | 200 | HG-KR053/13/23 | 40,245.- | 26,832.- | ||
| HG-MR053/13/23 | |||||||
| MR-J4-60B | 600 | HG-SR51/52 | 26,077.- | 17,386.- | |||
| HG-JR53 | |||||||
| MR-J4-70B | 750 | HG-KR73 | 33,572.- | 22,383.- | |||
| HG-MR73 | |||||||
| HG-JR73 | |||||||
| HG-UR72 |
| Series | Part No. | Input Voltage Class | Applicable Motor Capacity (kW) | Output Capacity (kVA) | Output Rated Current (A) | External Communications | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-D700 | FR-D720-0.2K | Three-Phase 200 V | 0.2 | 0.6 | 1.4 | RS-232/422/485 | 4,830.- | 3,221.- | |
| FR-D720-0.4K | 0.4 | 1 | 2.5 | 5,367.- | 3,578.- | ||||
| FR-D720S-0.4K | Single-Phase 200 V | 6,655.- | 4,437.- | ||||||
| FR-D740-1.5K | Three-Phase 400 V | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 12,987.- | 8,658.- | |||
| FR-E700 | FR-E720-0.1K | Three-Phase 200 V | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 5,260.- | 4,509.- | ||
| FR-E720-3.7K | 3.7 | 7 | 17.5 | 14,597.- | 9,732.- | ||||
| FR-E720S-0.75K | Single-Phase 200 V | 0.75 | 2 | 5 | 9,553.- | 6,369.- | |||
| FR-E740-3.7K | Three-Phase 400 V | 3.7 | 7.2 | 9.5 | 26,403.- | 17,603.- |
| Series | Part No. | Type | Output | Pole | Voltage / Frequecy | Enclosure Construction | Degrees of Protection | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Single Phase Motor
|
SP-QR 1/2HP 4PIP20 220V | Split Phase Start | 1/2HP (0.4kW) | 4P |
220/230/220V 50/50/60Hz |
Open-Protected | IP20 | 4,567.- | 3,425.- |
|
| SC-QR 1/3HP 4PIP20 220V | Capacitor Start | 1/3HP (0.25kW) | 3,600.- | 2,700.- |
|
|||||
|
Three Phase Motor
|
SF-PR 1HP 2P IP44 200V | IE3 | 1HP (0.75kW) | 2P | 200V 50/60Hz |
Totally Enclosed Fan Cooled |
IP44 | 11,900.- | 8,401.- |
|
| SF-QR 1/4HP 4P IP44 220V | IE1 | 1/4HP (0.2kW) | 4P |
220/380/415V 50Hz (LT) |
3,334.- | 2,353.- |
|
Circuit Protectors เบรกเกอร์ป้องกันวงจร
เลือกให้เหมาะสม ตามประเภทการใช้งาน มีขนาดแอมป์ตั้งแต่ 0.1-30 A
| Part No. | Operating Properties | Rated Current (A) | Rated Voltage | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Number of Poles | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP30-BA 2P 1-F 3A | Fast (F) | 3 | AC250V / DC125V | 73 x 35 x 65 | 2 Poles | 1,772.- | 1,329.- |
|
| CP30-BA 2P 1-F 5A | 5 | 1,772.- | 1,329.- |
|
||||
| CP30-BA 2P 1-F 10A | 10 | 1,772.- | 1,329.- |
|
||||
| CP30-BA 2P 1-M 3A | Medium (M) | 3 | 1,647.- | 1,235.- |
|
|||
| CP30-BA 2P 1-M 5A | 5 | 1,647.- | 1,235.- |
|
||||
| CP30-BA 2P 1-M 10A | 10 | 1,647.- | 1,235.- |
|
||||
| CP30-BA 2P 2-M 3A | 3 | 1,888.- | 1,417.- |
|
||||
| CP30-BA 2P 2-M 5A | 5 | 1,888.- | 1,417.- |
|
Circuit Breakers เซอร์กิตเบรกเกอร์
ประเภทและการใช้งาน
| Class | ELCB | MCCB | เหมาะสำหรับการใช้งาน |
|---|---|---|---|
| Economy | NV-CV, NV-CS, NV-FA, NV-FAU |
NF-CV, NF-CS, NF-FA, NF-FAU |
ปกป้องวงจรทั่วไปรุ่นประหยัด รุ่นพิเศษ FA เฟรมขนาดเล็ก สำหรับพื้นที่จำกัด |
| Standard | NV-SV, NV-SVF | NF-SV, NF-SVF | ปกป้องวงจรทั่วไปรุ่นมาตรฐาน เช่น ปั้มลูบริแคนท์ |
| High-Performance | NV-HV, NV-HEV | NF-HV, NF-HEV |
เหมาะสำหรับการปกป้องวงจร ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ตู้โรบอท |
อุปกรณ์เสริมฝาปิดขั้ว
Terminal Covers ป้องกันการสัมผัสโดยตรง
รุ่น TCS ฝาปิดขนาดเล็กเฉพาะส่วนขั้ว
รุ่น TCL ฝาปิดขนาดใหญ่ปกปิดส่วนขั้วบีบ
Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว
Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB)
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดคุณภาพสูง มาตรฐาน UL สามารถตรวจจับการรั่วไหล ในระบบได้แม้การรั่วไหลเพียง 30 mA
| Part No. | Rated Current (A) | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Rate Sensitivity Current (mA) | Ampere Frame AF | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV30-FA 2P 5A 30MA | 5 | 72 x 40 x 73.5 | 30 | 30 | 3,627.- | 2,720.- |
|
| NV30-FA 2P 10A 30MA | 10 | 3,627.- | 2,720.- |
|
|||
| NV30-FA 2P 15A 30MA | 15 | 3,627.- | 2,720.- |
|
|||
| NV125-CV 3P 75A 30MA | 75 | 130 x 90 x 90 | 125 | 5,060.- | 3,795.- |
|
|
| NV125-CV 3P 100A 30MA | 100 | 5,060.- | 3,795.- |
|
|||
| NV63-CV 2P 20A 30MA | 20 | 130 x 75 x 90 | 63 | 2,812.- | 2,109.- |
|
|
| NV63-CV 3P 30A 30MA | 30 | 2,972.- | 2,229.- |
|
|||
| NV32-SV 3P 20A 30MA | 20 | 32 | 3,735.- | 2,802.- |
|
||
| NV32-SVF 2P 10A 30MA | 10 | 100 x 36 x 90 | 4,980.- | 3,735.- |
|
Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าเกิน หรือ ตัดวงจรมีขนาดพิกัดและเฟรมให้เลือกหลากหลาย พร้อมเคสห่อหุ้มป้องกันไฟดูด ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
| Part No. | Rated Current (A) | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Number of Poles | Ampere Frame AF | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF30-FA 3P 10A | 10 | 72 x 60 x 73.5 | 3 | 30 | 1,350.- | 1,013.- |
|
| NF30-FA 2P 5A | 5 | 72 x 40 x 73.5 | 2 | 1,182.- | 887.- |
|
|
| NF30-FAU 2P 5A | 1,350.- | 1,013.- |
|
||||
| NF32-SV 3P 5A | 130 x 75 x 90 | 3 | 1,567.- | 1,175.- |
|
||
| NF63-CV 3P 30A | 30 | 50 | 1,607.- | 1,205.- |
|
||
| NF32-SV 2P 3A | 3 | 130 x 50 x 90 | 2 | 30 | 1,100.- | 825.- |
|
| NF63-CV 3P 60A | 60 | 130 x 75 x 90 | 3 | 60 | 1,607.- | 1,205.- |
|
| NF125-SV 3P 100A | 100 | 130 x 90 x 90 | 100 | 3,655.- | 2,742.- |
|
|
| NF250-CV 3P 250A | 250 | 165 x 105 x 92 | 250 | 5,502.- | 4,127.- |
|
Magnetic Contactors อุปกรณ์ควบคุมจ่ายไฟแบบแม่เหล็ก
Contactor รุ่น SD-Q ประเภทคอยล์ DC
ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง สามารถต่อตรงกับวงจรควบคุม
| Part No. | Coil Rated Voltage (V) | Dimension Length x Width x Thickness (mm) |
Frame (A) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-Q11 DC24V | DC24V | 51 x 45 x 66.5 | Q11 | 1,125.- | 928.- |
|
| SD-Q12 DC24V | 51 x 54.5 x 66.5 | Q12 | 1,526.- | 1,263.- |
|
Contactor
รุ่น SD-T ประเภทคอยล์ DC
รุ่น S-T ประเภทคอยล์ AC
สำหรับเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้า เข้าสู่โหลดหรือมอเตอร์ ขนาดเฟรม T10 - T100
| Part No. | Coil Rated Voltage (V) | Dimension Length x Width x Thickness (mm) |
Frame (A) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-T12 DC24V | DC24V | 75 x 43 x 100 | T12 | 1,846.- | 1,525.- |
|
| S-T10 AC200V | AC200V | 75 x 36 x 78 | T10 | 450.- | 374.- |
|
| S-T12 AC200V | 75 x 43 x 78 | T12 | 618.- | 513.- |
|
|
| S-T25 AC200V | 81 x 63 x 81 | T25 | 1,301.- | 1,079.- |
|
|
| S-T35 AC200V | 89 x 75 x 91 | T35 | 1,766.- | 1,463.- |
|
AC Geared Rotary Servo Motor / Gearmotor with Straight Shaft
HG-SR Series
Part No : HG-SR352G1 1/59 SHAFT HORIZONTAL
140,220.-
73,798.-
Connection Cable for MELSEC Positive Common
Input/Sink Output
Part No : FA-CBL50FM2V
3,385.-
1,782.-
Mitsubishi PLC Download Cable, RS232 COM Port to A/FX Series
Part No : SC05N(5M)
2,884.-
1,519.-
CC-Link IE Field Network, Block Type Remote Unit NZ2GF Series
Part No : NZ2GF2B1N-16D
14,250.-
7,500.-