(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
กรองหมวดหมู่ |
|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
เทอร์มิสเตอร์ RS PRO 100kΩ, 2.4 x 63.5 มม
RS Pro
เริ่ม: ฿ 292.09 |
---|
ราคาพิเศษ |
วันจัดส่ง: |
[อุปกรณ์ อนาล็อก] อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสาร
Analog Devices
เริ่ม: ฿ 114.27 |
---|
วันจัดส่ง: |
TDK
เริ่ม: ฿ 2.44 |
---|
วันจัดส่ง: |
เทอร์มิสเตอร์ RS PRO 10kΩ, 2.4 x 63.5 มม
RS Pro
เริ่ม: ฿ 298.11 |
---|
ราคาพิเศษ |
วันจัดส่ง: |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ชนิด |
Series |
แพ็คเกจอุปกรณ์ |
ความต้านทาน (ที่ 25 ℃) |
ข้อผิดพลาดที่อนุญาตให้ต้านทานได้ |
Powerrated |
ประเภทการติดตั้ง |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ ![]() | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ ![]() | |
แบรนด์ | RS Pro | Analog Devices | TDK | RS Pro |
ชุดผลิตภัณฑ์ | ||||
เริ่ม | ฿ 292.09 ราคาพิเศษ ลดราคาจนถึง 30/09/2024 | ฿ 114.27 | ฿ 2.44 | ฿ 298.11 ราคาพิเศษ ลดราคาจนถึง 30/09/2024 |
วันจัดส่ง | 8 วัน | 5 วัน | 8 วัน | 8 วัน |
ชนิด | - | อื่น ๆ | NTC | - |
Series | - | - | AEC-Q200, NTCG ~ NTCG | - |
แพ็คเกจอุปกรณ์ | - | TO-226-3, TO-92-3 ตัวเครื่อง มาตรฐาน ~ TSSOP 8 ขาพิน , MSOP 8 ขาพิน (0.118 นิ้ว, ความกว้าง 3.00 มม.) $8 พิน TSSOP, 8 พิน MSOP (0.118 นิ้ว, 3.00 มม. 幅) | - | - |
ความต้านทาน (ที่ 25 ℃) | - | - | 2.2K ~ 470 | - |
ข้อผิดพลาดที่อนุญาตให้ต้านทานได้ | - | - | ±0.5% ~ ±5% | - |
Powerrated | - | - | 35มิลลิวัตต์ ~ 200มิลลิวัตต์ | - |
ประเภทการติดตั้ง | - | - | ติดตั้งบนผิว | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง