(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
[ROHM] ทรานซิสเตอร์【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ROHM
เริ่ม: ฿ 2.11 |
---|
วันจัดส่ง: |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ประเภทการติดตั้ง |
ประเภท ทรานซิสเตอร์ |
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
กระแสคอลเลคเตอร์/กระแสเอาต์พุตไหล สูงสุด |
ตัวสะสมสูงสุดเพื่อส่งแรงดันไฟฟ้า |
การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | ROHM |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |
เริ่ม | ฿ 2.11 |
วันจัดส่ง | 5 วัน |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว |
ประเภท ทรานซิสเตอร์ | PNP_5 / NPN/PNP / NPN / PNP |
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | SOT-323 ~ LPTL |
กระแสคอลเลคเตอร์/กระแสเอาต์พุตไหล สูงสุด | -10A ~ 800 มิลลิแอมป์ |
ตัวสะสมสูงสุดเพื่อส่งแรงดันไฟฟ้า | -400V ~ 400V |
การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด | 0.15W ~ - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง