(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
[เทคโนโลยี เชิงเส้น]สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์
LTC
เริ่ม: ฿ 354.26 |
---|
วันจัดส่ง: 5 วัน |
[บน สารกึ่งตัวนำ]สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์
ONSEMICONDUCTOR
เริ่ม: ฿ 211.43 |
---|
วันจัดส่ง: 5 วัน |
ROHM
เริ่ม: ฿ 54.14 |
---|
วันจัดส่ง: 5 วัน |
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์
TI
เริ่ม: ฿ 74.06 |
---|
วันจัดส่ง: 6 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
Series |
จำนวนเอาต์พุต |
เครื่องวัดความถี่ การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) |
แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | LTC | ONSEMICONDUCTOR | ROHM | TI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | ||||
เริ่ม | ฿ 354.26 | ฿ 211.43 | ฿ 54.14 | ฿ 74.06 |
วันจัดส่ง | 5 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 6 วัน |
Series | - ~ หลายเฟส | - | - | - |
จำนวนเอาต์พุต | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 |
เครื่องวัดความถี่ การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) | 1 mhz ~ 880 กิโลเฮิร์ตซ์ | 2.2 เมกะเฮิร์ตซ์ ~ 330 กิโลเฮิร์ตซ์ | 1.2 เมกะเฮิร์ตซ์ ~ 800 กิโลเฮิร์ตซ์ | 500KHz |
แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) | 1.6 V ถึง 42 V ~ 10.5 V ถึง 16 V | 4.5 V ถึง 27 V ~ 10 V ถึง 30 V | 2.5 โวลต์ถึง 35 โวลต์ ~ 4.5 โวลต์ถึง 30 โวลต์ | 3.6 โวลต์ถึง 40 โวลต์ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง