(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
[เทคโนโลยี เชิงเส้น]เรกูเลเตอร์
LTC
เริ่ม: ฿ 118.10 |
---|
วันจัดส่ง: |
Analog Devices
เริ่ม: ฿ 121.26 |
---|
วันจัดส่ง: |
ONSEMICONDUCTOR
เริ่ม: ฿ 47.62 |
---|
วันจัดส่ง: |
ROHM
เริ่ม: ฿ 9.61 |
---|
วันจัดส่ง: |
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] เรกูเลเตอร์
TI
เริ่ม: ฿ 77.23 |
---|
วันจัดส่ง: |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ประเภทการติดตั้ง |
แรงดันขาเข้า |
แรงดัน Output |
กระแส Output สูงสุด (A) |
จำนวนเอาต์พุต |
ชนิด |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | LTC | Analog Devices | ONSEMICONDUCTOR | ROHM | TI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |||||
เริ่ม | ฿ 118.10 | ฿ 121.26 | ฿ 47.62 | ฿ 9.61 | ฿ 77.23 |
วันจัดส่ง | 3 วัน | 6 วัน | 1 วัน | 5 วัน | 5 วัน |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว / รูทะลุ | ติดตั้งบนผิว | ติดตั้งบนผิว / รูทะลุ | ติดตั้งบนผิว / รูทะลุ | ติดตั้งบนผิว |
แรงดันขาเข้า | 0.9 V ถึง 5.5 V ~ - | 2.3 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ ~ สูงสุด 6 โวลต์ | -35V ~ 最大45V | 1.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ ~ 35 โวลต์ | 0.86V to 5.5V ~ สูงสุด 10 โวลต์ |
แรงดัน Output | -1.2 V ถึง -32V ~ 36Vに調整 | 0.8 โวลต์ถึง 5 โวลต์ ~ 3 โวลต์ | -15V ~ Adj | 0.8 โวลต์ถึง 4.5 โวลต์ ~ ตัวแปร | 0.8V to 3.6V ~ 5 โวลต์ |
กระแส Output สูงสุด (A) | 1.1 ก ~ - | 1.5 ก ~ 500 mA | 1a ~ 500 mA | 1a ~ 500 mA | 1.5 ก ~ 400 mA |
จำนวนเอาต์พุต | 1 | 1 | 1 ~ 1Output | 1 ~ 3 | 1 |
ชนิด | ยึดอยู่กับที่ / ตัวแปร | ยึดอยู่กับที่ / ตัวแปร | ยึดอยู่กับที่ / ตัวแปร / แบบปรับได้ | ยึดอยู่กับที่ / ตัวแปร | ยึดอยู่กับที่ / ตัวแปร |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง