(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
[Maxim แบบรวม]วงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก
MAXIM
เริ่ม: ฿ 241.15 |
---|
วันจัดส่ง: |
[บน สารกึ่งตัวนำ]วงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก
ONSEMICONDUCTOR
เริ่ม: ฿ 183.33 |
---|
วันจัดส่ง: |
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] นักแปลระดับลอจิก
TI
เริ่ม: ฿ 52.33 |
---|
วันจัดส่ง: |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ประเภทการติดตั้ง |
ตระกูลลอจิก |
ประเภทลอจิก |
ประเภทอินพุต |
ประเภท เอาต์พุต |
จำนวนบิต |
จำนวนช่อง |
จำนวนช่อง เอาต์พุต |
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ - Input/Output |
แรงดันไฟเลี้ยง |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | MAXIM | ONSEMICONDUCTOR | TI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |||
เริ่ม | ฿ 241.15 | ฿ 183.33 | ฿ 52.33 |
วันจัดส่ง | 5 วัน | 5 วัน | 6 วัน |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | ติดตั้งบนผิว | ติดตั้งบนผิว |
ตระกูลลอจิก | - | 10EPT ~ - | 74AVC ~ 74LVC |
ประเภทลอจิก | トランスレ-タ、単方向性、3ステ-ト、オ-プンドレイン ~ トランスレ-タ、双方向性 | トランスレ-タ ~ トランスレ-タ、双方向性、オ-プンドレイン | นักแปลแบบสองทิศทาง 3 สถานะ |
ประเภทอินพุต | LVTTL, TTL ~ ロジック | LVCMOS,LVTTL ~ 電圧 | ตรรกะ |
ประเภท เอาต์พุต | I2C ~ 論理 | LVPECL ~ 電圧 | ตรรกะ |
จำนวนบิต | 1 / 2 / 4 | 1 / 2 | 2 / 16 |
จำนวนช่อง | 1 ~ 8 | 1 ~ 2 | 2 |
จำนวนช่อง เอาต์พุต | 1 | 1 | 1 |
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ - Input/Output | ไม่มี / ใช่ / ไม่ไม่ | ไม่มี / ใช่ / ไม่ไม่ | ไม่ไม่ |
แรงดันไฟเลี้ยง | 1.2 V ถึง 5.5 V ~ 3 V ถึง 3.6 V | 1 V ถึง 3.6 V, 1.8 V ถึง 5.5 V ~ 3 V ถึง 3.6 V | 1.2 V ถึง 3.6 V ~ 1.65 V ถึง 5.5 V |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง