(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
ROHM
เริ่ม: ฿ 17.14 |
---|
วันจัดส่ง: 5 วัน |
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] ประตู บัฟเฟอร์
TI
เริ่ม: ฿ 16.44 |
---|
วันจัดส่ง: 5 วัน |
[บน สารกึ่งตัวนำ]ลอจิกเกต และ บัฟเฟอร์
ONSEMICONDUCTOR
เริ่ม: ฿ 6.67 |
---|
วันจัดส่ง: 5 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ประเภทการติดตั้ง |
ตระกูลลอจิก |
ประเภทลอจิก |
จำนวน ประตู |
จำนวนวงจร |
จำนวนอินพุต |
แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) |
แรงดันไฟเลี้ยง (สูงสุด) |
แรงดันไฟเลี้ยง (นาที) |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | ROHM | TI | ONSEMICONDUCTOR |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |||
เริ่ม | ฿ 17.14 | ฿ 16.44 | ฿ 6.67 |
วันจัดส่ง | 5 วัน | 5 วัน | 5 วัน |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว / รูทะลุ | ติดตั้งบนผิว / รูทะลุ | ติดตั้งบนผิว |
ตระกูลลอจิก | 4S ~ 4000B | 74AHC ~ LVC | NLU1GT50 ~ MC14532B |
ประเภทลอจิก | EXOR ~ และประตู | EXOR ~ และประตู | AND/NANDゲ-ト ~ インバ-タ |
จำนวน ประตู | 1 / 4 / 6 | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 | 1 / 4 / 6 |
จำนวนวงจร | - | 4 | 6 |
จำนวนอินพุต | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 |
แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | 0.8 โวลต์ถึง 2.7 โวลต์ ~ 4.75 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์ | 1.65 V ถึง 5.5 V ~ 4.5 V ถึง 5.5 V |
แรงดันไฟเลี้ยง (สูงสุด) | - | 3.6 V ~ 6V | - |
แรงดันไฟเลี้ยง (นาที) | - | 2V | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง