(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด มาพร้อมกับไพล็อต, แบบเดี่ยว / แบบคู่
ลิเนียร์บุชชิ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 40
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 151
● รูปร่าง : หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด มาพร้อมกับไพล็อต
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบเดี่ยว หรือ แบบคู่
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
ตัวเสื้อ | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล![]() ยางไนไตร -20 ถึง 120°C |
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง | คำแนะนำในการใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง | ||||||||
![]() | เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ลิเนียร์แบริ่ง ไม่เหมาะสำหรับการหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา | ||||||||
![]() | เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป |
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | ความยาว | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.47 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 19 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | เดียว | เดียว | 0.024 | 206 | 265 | |
฿ 303.95 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 45 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | สอง | สอง | 0.03 | 431 | 784 | |
฿ 184.42 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 24 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | เดียว | เดียว | 0.024 | 265 | 380 | |
฿ 315.13 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 19 | สอง | สอง | 0.03 | 588 | 1100 | |
฿ 200.65 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 29 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 19 | เดียว | เดียว | 0.024 | 372 | 549 | |
฿ 323.68 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 57 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 21 | สอง | สอง | 0.03 | 657 | 1200 | |
฿ 211.69 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 30 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 21 | เดียว | เดียว | 0.024 | 412 | 598 | |
฿ 376.32 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 70 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | สอง | สอง | 0.03 | 1230 | 2350 | |
฿ 240.91 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 37 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | เดียว | เดียว | 0.024 | 775 | 1180 | |
฿ 391.45 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 80 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | สอง | สอง | 0.04 | 1400 | 2740 | |
฿ 255.84 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 42 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | เดียว | เดียว | 0.03 | 882 | 1370 | |
฿ 334.42 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 59 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | เดียว | เดียว | 0.03 | 980 | 1570 | |
฿ 380.52 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 64 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | เดียว | เดียว | 0.03 | 1570 | 2740 | |
฿ 747.40 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 80 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 60 | เดียว | เดียว | 0.04 | 2160 | 4020 | |
฿ 362.34 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 35 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | สอง | สอง | 0.03 | 324 | 529 | |
฿ 217.53 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 19 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | เดียว | เดียว | 0.024 | 206 | 265 | |
฿ 363.64 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 45 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | สอง | สอง | 0.03 | 431 | 784 | |
฿ 220.78 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 24 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | เดียว | เดียว | 0.024 | 265 | 380 | |
฿ 378.57 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 19 | สอง | สอง | 0.03 | 588 | 1100 | |
฿ 238.96 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 29 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 19 | เดียว | เดียว | 0.024 | 372 | 549 | |
฿ 387.66 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 57 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 21 | สอง | สอง | 0.03 | 657 | 1200 | |
฿ 251.30 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 21 | เดียว | เดียว | 0.024 | 412 | 598 | |
฿ 449.35 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 70 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28 | สอง | สอง | 0.03 | 1230 | 2350 | |
฿ 286.36 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 37 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28 | เดียว | เดียว | 0.024 | 775 | 1180 | |
฿ 466.23 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 32 | สอง | สอง | 0.04 | 1400 | 2740 | |
฿ 303.90 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 42 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 32 | เดียว | เดียว | 0.03 | 882 | 1370 | |
฿ 653.90 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 112 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | สอง | สอง | 0.04 | 1560 | 3140 | |
฿ 397.40 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 59 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | เดียว | เดียว | 0.03 | 980 | 1570 | |
฿ 842.21 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 123 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 45 | สอง | สอง | 0.04 | 2490 | 5490 | |
฿ 450.00 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 64 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 45 | เดียว | เดียว | 0.03 | 1570 | 2740 | |
฿ 1,424.68 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 151 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60 | สอง | สอง | 0.050 | 3430 | 8040 | |
฿ 885.71 | ECONOMY LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60 | เดียว | เดียว | 0.04 | 2160 | 4020 |
กำลังโหลด …
ตัวเสื้อ | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล![]() ยางไนไตร -20 ถึง 120°C |
ID | dr | OD D | ค่าพิกัดความเผื่อ | L | ℓ | H | T | d | ง 1 | เสื้อ | F | A | การเยื้องศูนย์ ด้านข้างไม่ตรง | จำนวน แถวลูกเหล็กกล้า | แนวตั้ง | ขั้นพื้นฐาน พิกัดกระแสโหลด C (ไดนามิก) N | ขั้นพื้นฐาน พิกัดกระแสโหลด จำกัด (คงที่) N | ที่อนุญาต ช่วงเวลาคงที่ (N・m) | Flanged น้ำหนัก (ก.) | |||||||||
แบบเดี่ยว ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดคู่ ค่าพิกัดความเผื่อ | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ผ่านกระบวนการชุบผิว | แบบเดี่ยว | ชนิดคู่ | ค่าพิกัดความเผื่อ | แบบเดี่ยว | ชนิดคู่ | แบบเดี่ยว | ชนิดคู่ | แบบเดี่ยว | ชนิดคู่ | แบบเดี่ยว | ชนิดคู่ | แบบเดี่ยว | ชนิดคู่ | ||||||||||||
6 | 0 -0.009 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.025 | 0 -0.020 | 19 | 35 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | — | 20 | 0.024 | 0.030 | 4 | 0.035 | 0.04 | 206 | 324 | 265 | 529 | 2.18 | 21 | 28 |
8 | 15 | 24 | 45 | 32 | — | 24 | 265 | 431 | 380 | 784 | 4.31 | 33 | 47 | |||||||||||||||
10 | 19 | 29 | 55 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | — | 29 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 7.24 | 64 | 90 | ||||||||||
12 | 21 | 30 | 57 | 42 | — | 32 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 10.9 | 68 | 102 | |||||||||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 48 | 22 | 31 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 19.7 | 112 | 182 | ||||||||||||||
20 | 0 -0.01 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.035 | 0 -0.030 | 42 | 80 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 24 | 36 | 0.030 | 0.040 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 26.8 | 167 | 247 | ||||
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | 32 | 40 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 43.4 | 325 | 525 | ||||||||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 35 | 49 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 82.8 | 388 | 645 | ||||||||||
40 | 0 -0.012 | 0 -0.015 | 60 | 80 | 151 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 45 | 64 | 0.040 | 0.050 | 0.045 | 0.05 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 147 | 913 | 1423 |
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ไพล็อต flanged | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ | ความแม่นยำ | เกรด |
การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น | ประเภท | ไพล็อต flanged | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนขนาดเล็ก |
วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่ากับ SUJ2 | วัสดุ ยึด | เรซิ่น | ซีล | มีให้ |
เติมจาระบี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง