(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ฟิล์มยืด สำหรับพันสินค้า

ฟิล์มยืด สำหรับพันสินค้า ฟิล์มยืด สำหรับพันสินค้า

ฟิล์มยืด (Stretch Film) มีลักษณะเป็นม้วนพลาสติกใส ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภท PVC, PE, LDPE, LLPE และ EVA ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป คือ มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ยืดตัวได้มาก ทนต่อแรงดึงสูง และสามารถยึดเกาะติดกันได้เองเพียงดึงยืดออกเล็กน้อย โดยลักษณะทั่วไปของฟิล์มยืดที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ฟิล์มยืดสำหรับห่อหุ้มอาหารและฟิล์มยืดสำหรับการขนส่ง ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายโดยสามารถใช้มือพันด้วยตนเองหรือใช้เครื่องพันก็ได้ สามารถป้องกันฝุ่นละออง น้ำ และรอยขูดขีดให้กับสินค้าได้ดี นอกจากนี้ฟิล์มยืดยังช่วยให้การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้ามีความสะดวกปลอดภัยจากการตกหล่นหรือการกระแทกได้เป็นอย่างดี

เลือกซื้อ ฟิล์มยืด

เลือกตามแบรนด์

ฟิล์มยืดพันพาเลท ชนิดม้วนมือ【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิล์มยืดพันพาเลท ชนิดม้วนมือ【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,170 ฿ truck1 วัน • โพลีเอทิลีน มีความโปร่งใสและ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมซึ่งเป็นหนึ่งในฟิล์มที่ดีที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์
• รับประกันความแข็งแรงตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสมสำหรับการลดต้นทุน

ฟิล์มยืดพันเครื่อง/ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบพันด้วยเครื่องจักร (1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ)【1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิล์มยืดพันเครื่อง/ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบพันด้วยเครื่องจักร (1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ)【1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 847 ฿ truckสอบถาม • ฟิล์ม คุณภาพสูงที่เจาะทะลุได้ดีเยี่ยมและมีแรงในการยึดเกาะ
• บรรจุภัณฑ์ก่อนการยืด (การยืดเนื่องจากความแตกต่างของอัตราทดเกียร์ในการขนส่ง) สามารถทำได้ และลดต้นทุนได้

ความหนาของ ฟิล์ม ยืด (μm) 8/12/15/17

ความหนาของ ฟิล์ม ยืด (μm) 8/12/15/17 676 ฿ truckสอบถาม • ประเภทผลิตภัณฑ์ : ฟิล์ม ยืด
• ความกว้าง(มิลลิเมตร) : 500
• สี : ชัดเจน

ฟิล์มยืดความหนา 12 μm / 15 μm / 18 μm

ฟิล์มยืดความหนา 12 μm / 15 μm / 18 μm 396 ฿ truckสอบถาม • ฟิล์มยืดสำหรับบรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่วางขายตามท้องตลาด
• ผลิตภัณฑ์มาตรฐานตลาด
• เนื่องจากเป็นท่อกระดาษขนาด 3 นิ้ว จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีด้ามยึด

ฟิล์ม ยืดมินิความยาว 300 ม

ฟิล์ม ยืดมินิความยาว 300 ม 179 ฿ truckสอบถาม • ฟิล์ม ยืดหน้ากว้างแคบเหมาะสำหรับบรรจุสิ่งของขนาดเล็ก
• เมื่อเทียบกับ ฟิล์ม ยืดทั่วไปสำหรับ บรรจุภัณฑ์ พาเลท ความกว้างที่แคบทำให้เป็นขนาดที่สะดวกสำหรับบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม

ฟิล์ม ยืดสีห่อสี

ฟิล์ม ยืดสีห่อสี 8,952 ฿ truckสอบถาม • มีสีให้เลือก 5 สีตามความต้องการการเข้ารหัสสีสามารถใช้เพื่อระบุปลายทางหรือเนื้อหาของบรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงได้อย่างมากอีกทั้งสีดำยังช่วยป้องกันรังสียูวี

ฟิล์ม ยืดสี

ฟิล์ม ยืดสี 816 ฿ truckสอบถาม • ด้วย ฟิล์ม ยืดสี คุณสามารถแยกรายการ บรรจุภัณฑ์ ได้อย่างง่ายดาย
• ด้วยรหัสสีในการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการปลายทางในการจัดส่ง ประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มขึ้นและมีผลในการปรับปรุงโดยรวม

ฟิล์ม ยืด (ผนังบางชนิด สายยาง กระดาษ บาง)

ฟิล์ม ยืด (ผนังบางชนิด สายยาง กระดาษ บาง) 1,170 ฿ truckสอบถาม • ใช้หลอดกระดาษขนาด 2 นิ้วและฟิล์มบางดังนั้นปริมาณที่ต้องทิ้งจึงลดลงทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ฟิล์มยืด【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิล์มยืด【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,219 ฿ truckสอบถาม • ฟิล์ม เหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์โดยใช้ วัสดุ โพลีเอทิลีน ที่ มีความสามารถในการขยายและความโปร่งใสสูง

ฟิล์ม ยืดมินิ

ฟิล์ม ยืดมินิ 3,506 ฿ truckสอบถาม • ฟิล์ม ยืดที่ มือจับ ง่ายและสะดวกเหมาะสำหรับ ด้ามจับ 1.5 นิ้ว[C- ค่า]

Daika ห่อ KL

Daika ห่อ KL 396 ฿ truckสอบถาม • ฟิล์ม ยืดที่ยึดความแข็งแรงแม้จะบาง
• Q ty per pack (ม้วน): 6
• สี: โปร่งใส

ฟิล์ม ยืดสำหรับม้วนด้วยมือชนิดบางความหนา (mm) 10

ฟิล์ม ยืดสำหรับม้วนด้วยมือชนิดบางความหนา (mm) 10 1,081 ฿ truck10 วัน • ฟิล์มยืดบางและแข็งแรงคุณภาพสูงสำหรับการม้วนด้วยมือ
• ฟิล์ม ยืดที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งส่วนใหญ่ทำจาก metallocene LLDPE ในรูปแบบ ฟิล์ม 5 ชั้น

ฟิล์มยืด

ฟิล์มยืด 234 ฿ truck3 วัน • ฟิล์ม ยืดที่สามารถใช้แพ๊คอะไรก็ได้
• ไม่จำเป็นต้องผูกเชือก ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงสะดวกในการใช้งานมากกว่าเชือก
• เมื่อเทียบกับความหนามาตรฐานอุตสาหกรรม 15 µm ผลิตภัณฑ์นี้มีความหนา 20 µm เพื่อความทนทานที่เหนือกว่า

ฟิล์ม ยืดพันมือพันนิ้ว

ฟิล์ม ยืดพันมือพันนิ้ว 707 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากติดตั้งอุปกรณ์พกพาการใช้งานและความปลอดภัยก็ดีเช่นกัน
• สี: โปร่งใส
• ความหนา (μ): 18

ฟิล์ม ยืด Tapi Ren รุ่น super 130 (ชนิดไม่มีแกน)

ฟิล์ม ยืด Tapi Ren รุ่น super 130 (ชนิดไม่มีแกน) 968 ฿ truck12 วัน • จะไม่ผลิตไดออกซินเมื่อเผา
• การออกแบบ ไม่ใช้ปลอก กระดาษ ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นหลังการใช้งาน
• สำหรับ การ ป้องกันการยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์

Tapi Ren ห่อแบบไม่มีแกน

Tapi Ren ห่อแบบไม่มีแกน 4,663 ฿ truckสอบถาม • ฟิล์มยืดนี้ใช้กระดาษซับสำหรับแกนม้วนโดยไม่ต้องใช้ท่อกระดาษช่วยลดน้ำหนักในการยืด
• ฝาปิด เสริมสามารถติดตั้งที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ความหนาของ ฟิล์ม ยืด (μm) 12/16/18

ความหนาของ ฟิล์ม ยืด (μm) 12/16/18 1,011 ฿ truckสอบถาม • จะไม่สร้างก๊าซคลอรีนเมื่อเผา
• รุ่นผลิตภัณฑ์ : ฟิล์ม ยืด
• ความกว้าง(มิลลิเมตร) : 500

ฟิล์ม ยืดสำหรับความหนาของเครื่องจักร (μm) 12 - 23

ฟิล์ม ยืดสำหรับความหนาของเครื่องจักร (μm) 12 - 23 5,036 ฿ truckสอบถาม • ฟิล์มที่มีความแข็งแรงมากกว่าความหนาหรือมากกว่าเนื่องจากการผสมผสานวัตถุดิบพิเศษ
• สี: โปร่งใส
• SPQ (ม้วน): 1

ฟิล์ม ยืดสุทธิ

ฟิล์ม ยืดสุทธิ 1,845 ฿ truck10 วัน • เหมาะสำหรับ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการระบายอากาศ
• มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือครองที่เหนือกว่าเพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า

ฟิล์ม ยืดสำหรับม้วนด้วยมือชนิดบางความหนา (mm) 8

ฟิล์ม ยืดสำหรับม้วนด้วยมือชนิดบางความหนา (mm) 8 740 ฿ truck3 วัน • ฟิล์มยืดที่บางและแข็งแรงคุณภาพสูงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย metallocene LLDPE
• ฟิล์ม ยืดความแข็งแรงสูงในรูปแบบ ฟิล์ม 7 ชั้น

ฟิล์ม ยืด (ชนิดผนังบาง)

ฟิล์ม ยืด (ชนิดผนังบาง) 1,525 ฿ truck10 วัน • แม้ว่า ฟิล์ม จะมีความหนา 6 μ แต่ความ ความทนต่อแรงดึง นั้นเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ 15 μ
• ฟิล์ม ๆ ผลิตภัณฑ์
• เพื่อป้องกันการยุบตัวของกล่องกระดาษแข็งที่ใช้งานทั่วไปและสำหรับกันฝุ่นและกันซึม

ห่อ ฟิล์มEA628PB-2

ห่อ ฟิล์มEA628PB-2 850 ฿ truck12 วัน • วัสดุ- โพลีเอทิลีน
• มิติ -50 (W) มม. x 300 (L) ม
• ความหนา - 0.025 มม

ฟิล์ม ยืด สนิม [สำหรับ เหล็กกล้า]EA944WB-50

ฟิล์ม ยืด สนิม [สำหรับ เหล็กกล้า]EA944WB-50 4,927 ฿ truck6 วัน • มิติ -500 มม. x 200 ม
• ความหนา - 0.025 มม
• สำหรับ เหล็กกล้า เท่านั้น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีฟิล์มยืดจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ฟิล์มยืด

ประเภทของฟิล์มยืด

Stretch Film Hand Roll

ฟิล์มยืดแบบพันด้วยมือ (Stretch Film Hand Roll)

ฟิล์มยืดแบบพันด้วยมือ (Stretch Film Hand Roll) เป็นฟิล์มยืดรุ่นมาตรฐานที่ต้องใช้มือพันสินค้าด้วยตัวเอง โดยลักษณะม้วนพลาสติกใสจะมีความหนาแน่นต่ำตั้งแต่ 15-35 ไมครอน หน้ากว้าง 50-350 มม. ทำให้สามารถพันสินค้าได้คล่องตัว ประหยัดพื้นที่ แต่จะต้องใช้เวลาในการดึงฟิล์มยืดและออกแรงในการพันสินค้าที่มากขึ้น จึงเหมาะสำหรับการบรรจุภัณฑ์สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เพื่อการขนส่งในจำนวนน้อยชิ้น

Stretch Film Machine Roll

ฟิล์มยืดแบบใช้เครื่องพันพาเลท (Stretch Film Machine Roll)

ฟิล์มยืดแบบใช้เครื่องพันพาเลท (Stretch Film Machine Roll) เป็นฟิล์มยืดชนิดที่ต้องใช้กับเครื่องพันฟิล์มยืดเพื่อให้ดึงฟิล์มและพันสินค้าบนพาเลทได้อัตโนมัติ โดยลักษณะม้วนพลาสติกใสจะมีความหนาแน่นตั้งแต่ 15-30 ไมครอน หน้ากว้าง 500 มม. จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน ช่วยประหยัดต้นทุนในการบรรจุหีบห่อและประหยัดแรงงานได้มาก แต่ก็จะมีต้นทุนของเครื่องที่สูงกว่าแบบพันด้วยมือ จึงเหมาะสำหรับการบรรจุหีบห่อกล่องบรรจุภัณฑ์บนแท่นวางสินค้าเพื่อการลำเลียงขนส่งในปริมาณมาก

Stretch Film Non-Core

ฟิล์มยืดไม่มีแกน (Stretch Film Non-Core)

ฟิล์มยืดไม่มีแกน (Stretch Film Non-Core) เป็นฟิล์มยืดที่ไม่มีแกนหลอดกระดาษแข็งอยู่ภายในม้วนฟิล์ม นั่นหมายความว่าเมื่อม้วนเสร็จแล้วก็จะไม่มีขยะกระดาษแข็งที่จะต้องทิ้ง จึงช่วยลดต้นทุนในการขนส่งเนื่องจากมีน้ำหนักเบา สามารถใช้พันสินค้าได้จนหมดม้วน และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Color Stretch Film

ฟิล์มยืดสี (Color Stretch Film)

ฟิล์มยืดสี (Color Stretch Film) เป็นฟิล์มยืดชนิดที่ใช้รหัสสีช่วยในการแบ่งประเภทสินค้าทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงสินค้าให้เป็นหน่วยเดียวกันและเพิ่มความสะดวกในการขนส่งให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีสีสันโดดเด่น มองเห็นได้ชัดเจน โดยจะมีสีให้เลือกใช้งานหลากหลาย อาทิเช่น สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีดำที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถพิมพ์โลโก้หรือตัวอักษรลงบนเนื้อฟิล์มยืดสีได้อีกด้วย

Mini Stretch Film

ฟิล์มยืดขนาดเล็ก (Mini Stretch Film)

ฟิล์มยืดขนาดเล็ก (Mini Stretch Film) เป็นฟิล์มยืดที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 15-35 ไมครอน และมีหน้ากว้าง 50-350 มม. ซึ่งสามารถใช้งานในสถานที่แคบได้ดีและใช้งานด้วยมือเดียวได้ เนื่องจากฟิล์มยืดมีขนาดเล็กทำให้สะดวกต่อการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมพันฟิล์มยืด จึงเหมาะสำหรับห่อหุ้มสิ่งของขนาดเล็กและวัตถุที่ยาว เช่น ท่อ สายไฟฟ้า สายเคเบิล เป็นต้น

Anti-Rust Stretch Film

ฟิล์มยืดป้องกันสนิม (Anti-Rust Stretch Film)

ฟิล์มยืดป้องกันสนิม (Anti-Rust Stretch Film) เป็นฟิล์มยืดที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม เนื่องจากเนื้อพลาสติกพอลิเอทิลีนมีสารยับยั้งการกัดกร่อนของพื้นผิวโลหะภายนอกและป้องกันคราบสกปรก ฝุ่น ความชื้น หรือน้ำมันในระยะยาวได้ดีโดยไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดสารเคมี VCI ที่มองไม่เห็นเพราะไม่มีกลิ่นและปลอดสารพิษ จึงเหมาะสำหรับบรรจุชิ้นส่วนโลหะในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้

อุปกรณ์พันฟิล์มยืด

อุปกรณ์พันฟิล์มยืด

อุปกรณ์พันฟิล์มยืด เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกับฟิล์มยืดเพื่อพันกล่องบรรจุภัณฑ์กับพาเลท ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม ที่มีความแข็งแรงทนทาน พร้อมกับมีด้ามจับกระชับมือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ป้องกันไม่ให้แกนขยับ และยังช่วยผ่อนแรงในการพันฟิล์มยืดทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

Stretch Film Packing Machine

เครื่องพันฟิล์มยืด (Stretch Film Packing Machine)

เครื่องพันฟิล์มยืด (Stretch Film Packing Machine) เป็นเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพันฟิล์มยืดรอบสินค้าได้ตามตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ โครงสร้างตัวเครื่องจะสูงและมีขนาดใหญ่ ทำมาจากเหล็กแข็งพิเศษ สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งระบบอัตโนมัติและระบบกึ่งอัตโนมัติ เมื่อวางพาเลทลงบนจานหมุน แล้วกดปุ่มสวิตช์เครื่องก็จะเริ่มทำการดึงฟิล์มและตัดฟิล์มยืดให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนในการควบคุมการทำงาน ทำให้ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลาในการทำงาน และยังช่วยป้องกันสินค้าล้มเสียหายในระหว่างการขนส่งได้

Stretch Film Holder

ที่ยึดฟิล์มยืด (Stretch Film Holder)

ที่ยึดฟิล์มยืด (Stretch Film Holder) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ยึดด้านบนและด้านล่างของหลอดกระดาษของฟิล์มยืด มีรูปทรงกะทัดรัด สามารถปรับใช้งานง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มด้วยนิ้วหัวแม่มือก็จะสามารถยึดสองชิ้นเข้ากัน ทำให้ม้วนฟิล์มยืดง่ายและสะดวกต่อการจัดเก็บ จึงนิยมนำมาใช้เมื่อห่อฟิล์มยืดรอบสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าหรือศูนย์จัดส่ง

ฟิล์มยืดพันพาเลท

แผ่นฟิล์มใช้สำหรับป้องกันสินค้าเกิดการล้มคว่ำ ป้องกันน้ำ ฝุ่น และสิ่งสกปรกในระหว่างการขนส่งพาเลท

คุณสมบัติ

ไม่มีการปล่อยก๊าซคลอรีนเมื่อนำไปเผาไฟ

cocomite01
cocomite02

ตัวอย่างการใช้งาน

cocomite03

ไม่มีการปล่อยก๊าซคลอรีนเมื่อนำไปเผาไฟ

cocomite04

ไม่มีการปล่อยก๊าซคลอรีนเมื่อนำไปเผาไฟ

cocomite05

ไม่มีการปล่อยก๊าซคลอรีนเมื่อนำไปเผาไฟ

มีแบบที่ไม่มีแกนกระดาษ

cocomite06

วิธีการใช้งาน

cocomite07

1. ดึงแผ่นกระดาษหนาออก > 2. ม้วนแล้วสอดแผ่นกระดาษหนาเข้าไปเพื่อใช้เป็นแกนกลาง > 3. ดันเข้าไปให้สุดไม่ล้นออกมา > 4. ใช้งานแผ่นฟิล์ม

  • ตรวจสอบความหนา (μ) × ความกว้าง (มม.) × ความยาว (เมตร)
  • ตรวจสอบมีแกนกระดาษให้มาด้วยหรือไม่
  • ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแกนกระดาษ
  • มีทั้งแบบใสและแบบสีให้เลือกใช้งาน

เครื่องพันฟิล์มพาเลท

เครื่องมือที่ใช้สำหรับพันแผ่นฟิล์มรอบพาเลท

cocomite08

คุณสมบัติ

  • ท่านสามารถทำงานพันแผ่นฟิล์มพาเลทที่ต้องใช้เวลาและแรงงานได้อย่างอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้งานเครื่องโฟล์คลิฟต์ จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ทางลาดหรือสร้างหลุมแยกต่างหาก
  • ในกรณีของเครื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ต้องมีอุปกรณ์จ่ายลมเพิ่มเติม

ประเภทของตัวเครื่องหลัก

แบบกึ่งอัตโนมัติ
cocomite09
แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
cocomite10
แบบพันด้วยมือ
cocomite11
เครื่องมือพันฟิล์มพาเลท
cocomite12
  • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพันด้วยแผ่นฟิล์มเช่น กล่องกระดาษ, ถุงกระดาษ, ถุงพลาสติก, ภาชนะพลาสติก, ถุงบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นได้
  • ตรวจสอบขนาด และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพันด้วยแผ่นฟิล์ม(แนวตั้ง, แนวระนาบ, ความสูง: รวมความสูงของพาเลท)