(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
กรองหมวดหมู่ |
|
CAD |
|
แอคชูเอเตอร์แบบแกนเดี่ยว KS86 มาตรฐาน / KSC86 พร้อมฝาปิด
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิด แบบเหลี่ยม
รางกระดูกงู โหลดปานกลาง ความสูงด้านใน 25 มม. มีแผ่นกั้น (ติดคั่นได้)
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนกะทัดรัด แบบซิงเกิ้ล / แบบดับเบิ้ล / แบบเคาเตอร์บอร์กลับด้าน
เสากลม แบบด้านหนึ่งเป็นเกลียวนอก อีกด้านเป็นเกลียวใน
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 2205N
พัดลม ระบายความร้อน EC220V (AC/DC สากล)
เซนเซอร์ พื้นที่ มาตรฐาน การตรวจจับนิ้ว
คอนเนคเตอร์ ข้อต่องอ เกลียวนอก สวมสัมผัสเดียว หกเหลี่ยมแบน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
พินกำหนดตำแหน่ง - แบบตรง, เทเปอร์
บุชชิ่งสำหรับพินระบุตำแหน่ง - แบบมีบ่า ชนิดสวมอัด ติดตั้งได้ง่าย
น็อต มาตรฐาน ประกอบล่วงหน้าสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ฉากยึดมุมมาตรฐานดายคาสแบบพิเศษสำหรับอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม.
ลูกบิด ขึ้นลาย ลาย - เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
MISUMI
โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า
สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 57 ซีรีส์พร้อม เฟืองทดรอบ
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด Crown, หัวจมหกเหลี่ยม
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ ความยาวสายเคเบิล 2 ม
ขาตั้งปรับระดับชนิดด้านล่างแบนพร้อมยาง
ตัวยึดเพลา ชนิดหน้าแปลนผ่า เสริมแรง
เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก
ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิด ข้อต่องอ【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่ง HTD 5M
ตลับลูกปืน ก้านสูบไม่ต้อง การหล่อลื่น ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ป
โซ่ พร้อมอุปกรณ์พ่วง, รุ่นมาตรฐานญี่ปุ่น/ข้อต่อ
ตัวยึดแบบแท็บสำหรับอลูมิเนียมเฟรม
มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ลิเนียร์ไกด์ บล็อกยาว
น็อต T หลังการประกอบสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ท่อ/ สายยาง ลม โพลียูรีเทน (PU)
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยม แบบซิงเกิ้ล / แบบดับเบิ้ล / แบบเคาเตอร์บอร์กลับด้าน
ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ยางดูดจับชิ้นงาน แบบกดครั้งเดียว , แบบ สปริง
สกรูหัวแบนแบบหัวแฉก หัวบางพิเศษ【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ตลับลูกปืน พร้อม ตัวเสื้อ ทรงตัว T น้ำหนักเบา กะทัดรัด
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 441N
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดหนัก
ไกด์ อด กระบอกสูบขนาดเล็ก MGC series
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100/1000Base-T
รางกระดูกงู สร้าง อนุภาค ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน
สายพานแบนสำหรับการใช้งานทั่วไป
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่อง แบบเหลี่ยม
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบดันด้านข้าง, 1800N, มือจับแบบยาว
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ - มาตรฐานมีไพล็อต, แบบยึด
MISUMI
เสาหกเหลี่ยม แบบด้านหนึ่งเป็นเกลียวนอก และอีกด้านเป็นต๊าปเกลียวใน
ลูกล้อ พร้อมขา ยึดอยู่กับที่ ขาตั้งปรับระดับ ชนิด ชนิดเกลียวใน
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอนมาตรฐาน แบบแรงกดลงค้าง 264N
โลหะ ตัวยึดแม่เหล็ก แนวตั้ง แบบอยู่กับที่
พรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด เอาต์พุต NPN
MISUMI
บุชชิ่งออยฟรีทองแดงอัลลอย ประเภทมีปีก I.D.F7/O.D.h7
ลูกกลิ้งขึ้นรูปยูรีเทน พร้อมตลับลูกปืน
ตัวดัน ยูรีเทน ชนิดเกลียวนอก พร้อมนัทหกเหลี่ยม
พรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดมีชิลด์ ความทนทานต่อการโค้งงอ สายไฟ ความเผื่อ น้ำมัน
โบลท์ปรับตั้ง ซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม หัวขึ้นลาย
หมุดกำหนดตำแหน่งหัวขนาดใหญ่ - ทรงกลม
ขาตั้งปรับระดับ ยางกันสั่นสะเทือน
แม่เหล็ก นีโอไดเมียม รูปทรง แบนสำหรับ การคว้านรูเทเปอร์
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นมาตรฐาน
ชุดเครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อย่างง่าย [E3X-SD / NA]
OMRON
กำลังโหลด …
2 รายการ
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง