(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
กรองหมวดหมู่ |
|
CAD |
|
เทปชิม - แพ็กเกจแบบสเปคเดียว/หลายสเปค พร้อมสเกลวัด
ลิ่มขนานแบบตรง / แบบปลายกลมข้างหนึ่ง / แบบปลายกลมทั้งสองข้าง
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100BASE
ลิ่มขนานพร้อมรูคว้านตำแหน่งกลาง
เกรด ฉนวนอุณหภูมิสูง ทนความร้อน ได้ภายใน 300°C
NP84 คอนแทคโพรบ พิทช์ขั้นต่ำ 3.0 มม., ระยะเคลื่อนที่ 6.3 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ลิ่มขนานพร้อมรูคว้านต๊าปเกลียว
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0) พร้อม สายไฟ การติดตั้งที่แผง
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100/1000Base-T
สายเคเบิลหุ่นยนต์ ชนิดมีชิลด์ TRVVPS 300 V บิดเกลียว
ประแจเลื่อนขนานพร้อมรูคว้านรูและรูต๊าปเกลียว
อะแดปเตอร์เครือข่ายสากล CAT5e / CAT6 ติดนัทหกเหลี่ยม, ติดตั้งกับพาแนล
ท่อหด 2:1 หน่วงไฟ ผนังบางพิเศษ
สายเคเบิลหุ่นยนต์ ชนิดมีชิลด์ TRVVP 300 V
เพลทฉนวนกันความร้อน เกรด ธรรมดา ทนอุณหภูมิได้ภายใน 220 องศาเซลเซียส
อะแดปเตอร์เครือข่ายสากล CAT5e/CAT6, การติดตั้งแผง IP65
NP58 คอนแทคโพรบ พิทช์ขั้นต่ำ 1.00 มม., ระยะเคลื่อนที่ 2.0 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ท่อหด การหดตัว4:1 ผนังหนา กาว ในตัว
ท่อหดยางฟลูออโร ทนความร้อน 200°C
ท่อหด การหดตัว3:1 ผนังหนา กาว ในตัว
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0) พร้อม สายไฟ การติดตั้งแผง IP65
อะแดปเตอร์เครือข่ายสากล CAT5e/CAT6 พร้อมตัวล็อค การติดตั้งบนแผง
เกรด ฉนวนที่มีความแข็งแรงสูงและอุณหภูมิสูง ทนความร้อน ได้ภายใน 300°C
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ซีรีส์ NP20 พิทช์ สุด 0.9 มม. สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 2.0 มม【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ฝาครอบท่อหด 3:1 ผนังหนา【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ความแข็งแรงสูง เกรด ธรรมดา ทนความร้อน ได้ภายใน 220 องศาเซลเซียส
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0 ) การติดตั้งแผง
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ซีรีส์ NP45 พิทช์ สุด 1.7 มม. สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 5.0 มม【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ท่อหด 3:1 ทนความร้อน 120 °C ผนังหนา
RNPA035 คอนแทคโพรบแบบปลายสองด้าน, พิทช์ขั้นต่ำ 0.45 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
RNPA038 คอนแทคโพรบแบบปลายสองด้าน, พิทช์ขั้นต่ำ 0.5 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
RNPA045 คอนแทคโพรบแบบปลายสองด้าน, พิทช์ขั้นต่ำ 0.6 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
NP604 คอนแทคโพรบ พิทช์ขั้นต่ำ 2.54 มม., ระยะเคลื่อนที่ 4.0 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0) การติดตั้งแผง IP65
RNPA030 คอนแทคโพรบแบบปลายสองด้าน, พิทช์ขั้นต่ำ 0.4 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
RNPA051 คอนแทคโพรบแบบปลายสองด้าน, พิทช์ขั้นต่ำ 0.65 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
RNPA058 คอนแทคโพรบแบบปลายสองด้าน, พิทช์ขั้นต่ำ 0.8 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
RNPA085 คอนแทคโพรบแบบปลายสองด้าน, พิทช์ขั้นต่ำ 1.0 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
อะแดปเตอร์เครือข่าย CAT5e ทำมุม ติดตั้งแผง
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง