(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
KOA
เริ่ม: ฿ 88.69 |
---|
วันจัดส่ง: |
ชิป IC กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ ชนิด เคส เซรามิก ซีรีส์ CCF1N
KOA
เริ่ม: ฿ 155.40 |
---|
วันจัดส่ง: |
ชิป IC กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ ขึ้นรูป ซีรีส์ CCP
KOA
เริ่ม: ฿ 101.71 |
---|
วันจัดส่ง: |
KOA
เริ่ม: ฿ 58.90 |
---|
วันจัดส่ง: |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ชนิด |
ประเภทการติดตั้ง |
ประเภท ฟิวส์ |
พิกัดกระแสไฟฟ้า |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า - ac |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า - DC |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | KOA | KOA | KOA | KOA |
ชุดผลิตภัณฑ์ | ||||
เริ่ม | ฿ 88.69 | ฿ 155.40 | ฿ 101.71 | ฿ 58.90 |
วันจัดส่ง | 5 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 5 วัน |
ชนิด | ฟิวส์ | ฟิวส์ | ฟิวส์ | - |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว- เมานต์ | พื้นผิว- เมานต์ | พื้นผิว- เมานต์ | - |
ประเภท ฟิวส์ | ระเบิดเร็ว | ตลับ เซรามิก | ตัว ยึด แผ่นวงจร (ไม่รวมประเภทตลับหมึก) | - |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1.6 A ~ 500 mA | 5 A | 0.4A ~ 3.15 A | 1.00A ~ 3.15 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า - ac | 60 V ~ 65V | 125 V | - | - |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า - DC | - | 60 V | 24 V ~ 72 V | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง