(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คีมล็อค มือจับ ไบแมท Stanley

คีมล็อค มือจับ ไบแมท Stanley

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 361.99 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
84-369-1
84-389S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รุ่น

฿ 387.30

STANLEY CURV LOCKING PLIERS 1 ชิ้น 4 วัน 250 แบบตรง

฿ 361.99

STANLEY LONG LOCKING PLIER 1 ชิ้น 4 วัน 240 โนส ยาว

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม

รายละเอียดสินค้า

Stanley คีมล็อค มือจับ ไบแมท

คีมล็อค ยี่ห้อ STANLEY ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานช่างทั่วไป เช่น จับ ขัน คลาย บีบ โดยสลัก กลอนล็อค ง่ายต่อการปลด มือจับ ด้านล่างสามารถขันด้วยประแจหกเหลี่ยมเพื่อเพิ่มความแน่น บริเวณคีมผ่าน กระบวนการแปรรูป ชุบแข็ง เพิ่ม ความทนทาน จับชิ้นงานได้แน่น ไม่ลื่น

รหัสรุ่น
84-369-1
84-389S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รุ่น

฿ 387.30

STANLEY CURV LOCKING PLIERS 1 ชิ้น 4 วัน 250 แบบตรง

฿ 361.99

STANLEY LONG LOCKING PLIER 1 ชิ้น 4 วัน 240 โนส ยาว

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

Stanley คีมล็อค มือจับ ไบแมท

  • ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพสูง ทนทาน ไม่บิ่น เสียหายยาก
  • มือจับยาว ทำให้จับชิ้นงานกระชับมือยิ่งขึ้น
  • กระบวนการแปรรูป ผลิต มาตรฐาน โรงงาน ให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจ
รหัส84-369-184-371-184-389S
ภาพ