(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงแม่เหล็กหัวแบนด้ามยาง Stanley

ไขควงแม่เหล็กหัวแบนด้ามยาง Stanley

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 56.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
STMT60817-8
STMT60818-8
STMT60819-8
STMT60820-8
STMT60821-8
STMT60822-8
STMT60823-8
STMT60824-8
STMT60825-8
STMT60826-8
STMT60827-8
STMT60828-8
STMT60830-8
STMT60833-8
STMT60834-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวทั้งหมด
(mm)

฿ 56.70

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 75

฿ 61.06

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 100

฿ 66.29

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 125

฿ 75.89

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 150

฿ 61.06

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 75

฿ 66.29

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 100

฿ 71.53

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 150

฿ 89.84

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 200

฿ 85.48

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 38

฿ 85.48

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 100

฿ 80.25

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 125

฿ 95.08

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 150

฿ 142.18

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 250

฿ 208.47

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 8 mm 250

฿ 66.29

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 100

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ไขควงแม่เหล็กหัวแบนด้ามยาง Stanley

ไขควงแม่เหล็กหัวแบนด้ามยาง Stanley ตัวช่วยในงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานช่างหรืองานทั่วไปในการถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย ไขควง ที่ผ่าน กระบวนการแปรรูป ผลิต มาตรฐาน โรงงาน แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ดี ไม่เป็น สนิม ง่าย ทนความร้อนขณะใช้งานได้ดี ไม่เสียแรง ช่วยตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภทได้เป็นอย่างดี

รหัสรุ่น
STMT60817-8
STMT60818-8
STMT60819-8
STMT60820-8
STMT60821-8
STMT60822-8
STMT60823-8
STMT60824-8
STMT60825-8
STMT60826-8
STMT60827-8
STMT60828-8
STMT60830-8
STMT60833-8
STMT60834-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวทั้งหมด
(mm)

฿ 56.70

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 75

฿ 61.06

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 100

฿ 66.29

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 125

฿ 75.89

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 150

฿ 61.06

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 75

฿ 66.29

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 100

฿ 71.53

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 150

฿ 89.84

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 200

฿ 85.48

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 38

฿ 85.48

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 100

฿ 80.25

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 125

฿ 95.08

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 150

฿ 142.18

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 250

฿ 208.47

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 8 mm 250

฿ 66.29

STANLEY SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 4 วัน 5 mm 100

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ไขควงแม่เหล็กหัวแบนด้ามยาง Stanley

  • ดอกไขควง ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
  • ออกแบบเพื่อเพิ่ม แรงดูดจับ ของ หัว สกรู
  • ทำให้การทำงานง่ายขึ้น ด้าม มือจับ ออกแบบมาให้จับได้กระชับมือ
  • วาเนเดียม โครเมี่ยม เกรด สูง
  • ปลาย แม่เหล็ก